Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
| Applicazioni | Macchinari e attrezzature per officina, Soluzioni per il trasporto pesante, Utilizzatore finale |
|---|---|
| Nome del prodotto | Elastech |
| Portata a 4 km/h | 500 KG |
| Portata a 6 km/h | 400 KG |
| Portata statica | 1000 KG |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 85 °C |
| Peso complessivo | 2,37 KG |
Prestazioni
| Prestazioni di rotolamento | |
|---|---|
| Rumore | |
| Attrito | |
| Resistenza alla corrosione |
Ruota
| Materiale del corpo | Alluminio |
|---|---|
| Materiale del battistrada | Gomma elastica, nera, vulcanizzata |
| Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Battistrada | Battistrada morbido |
| Colore Ruota | Jet black (similar RAL9005) |
| Diametro ruota | 250 mm |
| Larghezza battistrada | 50 mm |
| Asse diametro del foro | 20 mm |
| Lunghezza mozzo | 60 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 68 Shore A |