Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
| Aplicații | Consumator industrial, Echipamente pentru utilaje și service-uri auto, Soluții de transport greu |
|---|---|
| Nume produs | Elastech |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 500 KG |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 400 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 1000 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 85 °C |
| Greutate totală | 2,37 KG |
Performanță
| Performanța rolei | |
|---|---|
| Zgomot de mișcare | |
| Atriție | |
| Rezistență la coroziune |
Roată
| Material pentru corp | Aluminiu |
|---|---|
| Material al benzii de rulare | Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
| Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
| Roată | Jet negru (similar RAL9005) |
| Diametru roată | 250 mm |
| Benză de rulare | 50 mm |
| Diametrul găurii Axă | 20 mm |
| Lungime butuc | 60 mm |
| Lățime roată | 50 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 68 Pe malul A |