Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60
Основни атрибути
| Име на продукта | Elastech |
|---|---|
| Приложения | Индустриални ползватели, Оборудване за машини и сервизи, Решения за тежък транспорт |
| Товароносимост при 4 км/ч | 500 KG |
| Товароносимост при 6 км/ч | 400 KG |
| Статичен Товароносимост | 1000 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 85 °C |
| Общо тегло | 2.37 KG |
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
| Материал на реазбата | Еластична гума, черна, вулканизирана |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Резба | Мек Резба |
| Цвят на Колело | Черен реактив (подобен RAL9005) |
| Диаметър на колелото | 250 mm |
| Ширина на Резба | 50 mm |
| Диаметър на отворите Oc | 20 mm |
| Дължина на центъра | 60 mm |
| ширина на колелото | 50 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 68 Бръснач А |