Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Industrielle Kunden, Maschinen & Werkstattausrüstung, Schwertransport Lösungen |
|---|---|
| Produktname | Elastech |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 500 KG |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 400 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 1000 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 85 °C |
| Gesamtgewicht | 2,37 KG |
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit |
Rad
| Material des Radkörpers | Aluminium |
|---|---|
| Material der Lauffläche | Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert |
| Radlagerung | Präzisionskugellager |
| Lauffläche | Weiche Lauffläche |
| Radfarbe | Jet black (similar RAL9005) |
| Raddurchmesser | 250 mm |
| Breite der Lauffläche | 50 mm |
| Achsloch Durchmesser | 20 mm |
| Nabenlänge | 60 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 68 Shore A |