Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60
Primære egenskaber
| Applikationer | Industrivirksomheder, Maskiner og værkstedsudstyr, Tunge transportløsninger |
|---|---|
| Produktnavn | Elastech |
| Belastning ved 4 km/t | 500 KG |
| Belastning ved 6 km/t | 400 KG |
| Belastning Statisk | 1000 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 85 °C |
| Samlet vægt | 2,37 KG |
Ydeevne
| Rullemodstand | |
|---|---|
| Bevægelsesstøj | |
| Attrition | |
| Rustbeskyttelse |
Hjul
| Fælgmateriale | Aluminium |
|---|---|
| Hjulbanemateriale | Elastisk dæk, sort, vulkaniseret |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Hjulbane | Blød Hjulbane |
| Hjul farve | Jet black (svarende til RAL9005) |
| Hjuldiameter | 250 mm |
| Hjulbane bredde | 50 mm |
| Aksel Huldiameter | 20 mm |
| Navlængde | 60 mm |
| Hjulbredde | 50 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 68 Shore A |