Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
| Pieteikumi | Iekārtu un darbnīcu aprīkojums, Rūpnieciskais patērētājs, Smago kravu pārvadājumu risinājumi |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Elastech |
| Kravnesība pie 4 km/h | 500 KG |
| Kravnesība pie 6 km/h | 400 KG |
| Statiskā kravnesība | 1000 KG |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C |
| Kopējais svars | 2,37 KG |
Veiktspēja
| Ruļļa veiktspēja | |
|---|---|
| Kustības troksnis | |
| Nodilums | |
| Korozijas izturīgs |
Ritenis
| Korpusa materiāls | Alumīnijs |
|---|---|
| Protektora materiāls | Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Protektors | Mīksts protektors |
| Ritenis krāsa | Melns (līdzīgs RAL9005) |
| Riteņa diametrs | 250 mm |
| Protektora platums | 50 mm |
| Ass atveres diametrs | 20 mm |
| Rumbas garums | 60 mm |
| Riteņa platums | 50 mm |
| Protektora cietība (A) | 68 Krasts A |