Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Aplicações | Consumidor industrial, Máquinas e equipamento para oficinas, Soluções de transporte pesado |
|---|---|
| Nome do produto | Elastech |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 500 KG |
| Capacidade de carga a 6 km/h | 400 KG |
| Capacidade de carga estática | 1000 KG |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (máximo) | 85 °C |
| Peso global | 2,37 KG |
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
| Material do piso da roda | Pneu elástico, preto, vulcanizado |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor da roda | Preto (semelhante a RAL9005) |
| piso | Piso macio |
| Diâmetro da roda | 250 mm |
| Largura do piso | 50 mm |
| Diâmetro do furo do eixo | 20 mm |
| Comprimento do cubo | 60 mm |
| Largura da roda | 50 mm |
| Dureza do piso (A) | 68 Shore A |