- Главная
- Ролики и колёса
-
Аксессуары для решений мобильности
Аксессуары для решений мобильности
Наши серии
Принадлежность
Принадлежность Socket представляет собой синтетический разъем квадратной формы, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 36 мм и весит 0,01 кг, что обеспечивает компактность и легкость конструкции. Болт крепления имеет диаметр 23 мм для надежной фиксации. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг.
Принадлежность
Уменьшающая втулка квадратная представляет собой принадлежность для колесных опор, предназначенную для адаптации крепежных отверстий различных диаметров. Данная втулка обеспечивает надежное соединение при использовании болтов диаметром 28 мм, позволяя устанавливать колесные опоры на конструкции с меньшими посадочными размерами. Изделие имеет компактные габариты и небольшой вес 0,05 кг, что обеспечивает удобство монтажа без существенного увеличения общей массы конструкции.
Принадлежность
Уменьшающая втулка квадратная представляет собой принадлежность для колесных опор, предназначенную для адаптации крепежных элементов различных диаметров. Данное изделие обеспечивает надежное соединение с болтами диаметром 22 мм, позволяя использовать стандартные крепежные системы с колесными опорами различных конфигураций. Втулка изготовлена из прочных материалов и имеет компактные размеры при весе всего 0,02 кг, что обеспечивает минимальную дополнительную нагрузку на конструкцию.
Принадлежность
Принадлежность Socket представляет собой синтетический разъем квадратной формы, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 36 мм и весит 0,01 кг, что обеспечивает компактность и легкость конструкции. Болтовое соединение выполнено с диаметром 26 мм для надежной фиксации. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг.
Принадлежность
Уменьшающая втулка квадратная представляет собой принадлежность для колесных опор, предназначенную для адаптации крепежных элементов различных диаметров. Данное изделие обеспечивает надежное соединение с болтами диаметром 22 мм, позволяя использовать стандартные крепежные системы с колесными опорами различных конфигураций. Втулка изготовлена из прочных материалов и имеет компактные размеры при весе всего 0,03 кг, что обеспечивает минимальную дополнительную нагрузку на конструкцию.
Принадлежность
Данная принадлежность представляет собой специализированный аксессуар, предназначенный для использования с колесными опорами различных типов. Изделие обеспечивает дополнительную функциональность и улучшает эксплуатационные характеристики колесных механизмов в промышленных и коммерческих применениях. Аксессуар совместим с широким спектром колесных опор и способствует оптимизации их работы в различных условиях эксплуатации.
Принадлежность
Уменьшающая втулка квадратная представляет собой принадлежность для колесных опор, предназначенную для адаптации крепежных элементов различных диаметров. Данное изделие обеспечивает надежное соединение с болтами диаметром 18 мм, позволяя использовать стандартные крепежные системы с колесными опорами различных конфигураций. Втулка имеет компактные размеры и небольшой вес 0,04 кг, что обеспечивает удобство монтажа и минимальное увеличение общей массы конструкции.
Принадлежность
Уменьшающая втулка квадратная представляет собой принадлежность для колесных опор, предназначенную для адаптации крепежных отверстий различных диаметров. Данная втулка обеспечивает надежное соединение при использовании болтов диаметром 28 мм, позволяя устанавливать колесные опоры на конструкции с нестандартными посадочными размерами. Изделие имеет компактные габариты и малый вес 0,04 кг, что обеспечивает удобство монтажа без значительного увеличения общей массы конструкции.
Принадлежность
Аксессуар представляет собой техническое изделие для колесных опор с расширительным механизмом, обеспечивающим надежное крепление к трубчатым конструкциям диаметром от 24 до 27 мм. Компактная конструкция весом 0,14 кг позволяет использовать данный аксессуар в различных промышленных применениях, где требуется точная посадка и стабильная фиксация колесной опоры на круглых профилях указанного диапазона диаметров.
Принадлежность
Аксессуар представляет собой техническое изделие для колесных опор с расширительным механизмом, обеспечивающим надежное крепление к трубчатым конструкциям диаметром от 27 до 30 мм. Компактная конструкция весом 0,14 кг позволяет использовать данный аксессуар в различных промышленных применениях, где требуется точная посадка и стабильная фиксация колесной опоры на круглых профилях указанного диапазона диаметров.
Принадлежность
Аксессуар представляет собой специализированный компонент для колесных опор, оснащенный расширительным механизмом с посадочным диаметром от 24 до 27 мм, обеспечивающим надежное крепление к различным типам оснований. Изделие имеет компактную конструкцию массой 0,13 кг, что позволяет использовать его в широком спектре промышленных и коммерческих применений без существенного увеличения общего веса конструкции.
Принадлежность
Аксессуар представляет собой специализированный компонент для колесных опор, оснащенный расширительным механизмом с посадочным диаметром от 27 до 30 мм, обеспечивающим надежное крепление к различным типам оснований. Изделие имеет компактную конструкцию массой 0,14 кг, что делает его идеальным решением для модернизации существующих колесных систем без значительного увеличения общего веса конструкции.
Принадлежность
Уменьшающая втулка квадратная представляет собой принадлежность для колесных опор, предназначенную для адаптации крепежных отверстий различных диаметров. Данная втулка обеспечивает надежное соединение с болтами диаметром 18 мм, позволяя использовать стандартные крепежные элементы с колесными опорами, имеющими отверстия большего размера. Изделие имеет компактные размеры и небольшой вес 0,01 кг, что не влияет на общую нагрузочную способность системы.
Принадлежность
Редукционная Втулка, круглая Bushing представляет собой принадлежность для колесных опор, предназначенную для адаптации различных диаметров крепежных элементов. Данная втулка обеспечивает совместимость с болтами диаметром 18 мм, позволяя использовать крепеж меньшего размера в отверстиях большего диаметра. Изделие имеет компактные размеры и малый вес 0,01 кг, что делает его удобным для монтажа и не увеличивает общую массу конструкции колесной опоры.
Принадлежность
Аксессуар представляет собой специализированный компонент для колесных опор, предназначенный для расширения функциональных возможностей и улучшения эксплуатационных характеристик роликовых систем. Данное изделие отличается компактными габаритами и минимальной массой 0,01 кг, что обеспечивает простоту монтажа без существенного увеличения общего веса конструкции и позволяет эффективно интегрировать его в различные типы мобильного оборудования.
Принадлежность
Принадлежность Socket представляет собой синтетический разъем круглой формы, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 36 мм и оснащено болтом диаметром 18 мм для надежного крепления. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг. Вес принадлежности составляет 0 кг, что обеспечивает минимальное воздействие на общую массу конструкции.
Принадлежность
Аксессуар представляет собой специализированный компонент для колесных опор, предназначенный для расширения функциональных возможностей и улучшения эксплуатационных характеристик роликовых систем. Данное изделие отличается минимальным весом 0,01 кг, что обеспечивает незначительное увеличение общей массы конструкции при монтаже на колесную опору и позволяет сохранить оптимальные динамические свойства подвижного оборудования.
Принадлежность
Аксессуар представляет собой специализированный компонент для колесных опор, предназначенный для расширения функциональных возможностей и улучшения эксплуатационных характеристик роликовых систем. Данное изделие отличается минимальным весом 0,01 кг, что обеспечивает незначительное увеличение общей массы конструкции при монтаже на колесную опору и позволяет сохранить оптимальные характеристики подвижности механизма.
Принадлежность
Аксессуар представляет собой специализированный компонент для колесных опор, оснащенный расширительным механизмом с посадочным диаметром от 21,5 до 24 мм, обеспечивающим надежное крепление к различным типам колесных систем. Изделие имеет компактную конструкцию массой 0,12 кг, что позволяет использовать его в широком спектре промышленных и коммерческих применений без существенного увеличения общего веса мобильного оборудования.
Принадлежность
Аксессуар для ролика Puretech представляет собой высококачественный компонент, предназначенный для улучшения функциональности и производительности роликовых систем. Данное изделие имеет массу 0,25 кг, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и веса для эффективной работы в составе роликовых механизмов. Компактные габариты и надежная конструкция делают этот аксессуар идеальным решением для промышленного применения.
Принадлежность
Аксессуар для колеса Puretech представляет собой техническое решение, предназначенное для улучшения функциональности и эксплуатационных характеристик колесных опор. Данное изделие имеет массу 0,27 кг, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и веса для эффективной работы в составе колесной системы. Конструкция аксессуара разработана с учетом требований промышленного применения и совместима со стандартными колесными механизмами.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 250 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый и оборудован поворотным подшипником две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо имеет алюминий обод с полиуретан, литой протектором и прецисcионый шариковый подшипник. Диаметр колеса составляет 250 мм, общая высота конструкции 290 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 1600 кг. Опора предназначена для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 250 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного исполнения или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 250 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами без следов вулканизированного типа и оснащено прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 290 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 1000 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 250 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала с поворотным механизмом на основе две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь подшипников. Колесо диаметром 250 мм имеет алюминий обод с эластичные шины, черные, вулканизированные покрышкой и оборудовано прецисcионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 290 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1000 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.