Средненагруженные колесные опоры
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность конструкции. Колесо выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено подшипником скольжения для плавного хода. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота опоры - 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм изготовлено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и установлено на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для промышленного применения с прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено подшипником скольжения для плавного хода. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота опоры - 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 400 кг. Опора предназначена для использования в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов, вулканизированные, с прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 500 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированные, установленные на роликовый игольчатый подшипник для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 160 мм изготовлено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и установлено на роликовом игольчатом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 800 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha представляет собой специализированный компонент, предназначенный для применения в различных промышленных и коммерческих системах. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию к несущим конструкциям. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, что обеспечивает плавное и управляемое вращение опоры. Колесо диаметром 125 миллиметров имеет полиамидный обод и оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим долговечность и надежность при эксплуатации. Протектор выполнен из эластичных вулканизированных шин без следов, что гарантирует отсутствие следов на полах и минимизирует шум при движении. Общая высота конструкции составляет 155 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 500 килограммов и динамическую нагрузку до 250 килограммов при скорости движения 4 километра в час. Данное изделие находит применение в автомобильной промышленности OEM, системах доставки питания и кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, противопожарном оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту монтажа и надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность изделия при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 125 мм оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Беговая поверхность выполнена из эластичных вулканизированных шин без следов, что исключает оставление отпечатков на полах и обеспечивает бесшумную работу. Тело колеса изготовлено из полиамида, обладающего высокой износостойкостью и химической устойчивостью. Общая высота опоры составляет 155 мм, что позволяет оптимально интегрировать её в различные конструкции. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 500 кг и динамическую нагрузку до 250 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности OEM, каретках для кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленное на роликовом игольчатом подшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминиевый обод с протектором из литого полиуретана и прецизионный шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 161 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч или 200 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 600 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках, системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах, технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами черного цвета, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч и 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность конструкции. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и оснащено эластичными шинами черного цвета, вулканизированными для повышенной износостойкости. В качестве опорного элемента используется роликовый игольчатый подшипник, гарантирующий плавное вращение и долговечность. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 320 кг, что делает данную опору универсальным решением для промышленного применения в различных отраслях.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой высокопрочное решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего максимальную надежность конструкции. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного хода. Общая высота опоры составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 180 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 360 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистике, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированные, установленные на роликовый игольчатый подшипник для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 300 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и других промышленных областях.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированные, установленные на прецизионный шариковый подшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 500 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо диаметром 200 мм изготовлено из листовой стали с протектором из литой резины черного цвета и оборудовано роликовым (игольчатым) подшипником для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 205 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 410 кг. Изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 80 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 80 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 80 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность конструкции. Колесо выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено подшипником скольжения для плавного хода. Диаметр колеса составляет 80 мм, общая высота опоры - 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, противопожарном оборудовании, машиностроении, логистике, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины черного цвета и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 205 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка — 410 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 200 мм изготовлено из листовой стали с протектором из литой резины черного цвета и роликовым (игольчатым) подшипником. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 205 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 410 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированные, установленные на роликовый игольчатый подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 800 кг. Применяется в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для надежного крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали, обеспечивающим высокую коррозионную стойкость. Колесо диаметром 200 мм имеет полиамидный корпус с эластичными шинами без следов, вулканизированными для оптимального сцепления, и роликовый (игольчатый) подшипник из нержавеющей стали для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка — 800 кг. Изделие предназначено для применения в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha представляет собой высокопроизводительное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на транспортном оборудовании. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, что гарантирует плавное и точное управление направлением движения. Колесо диаметром 100 мм имеет полиамидный обод и оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим долговечность и надежность при интенсивной эксплуатации. Беговая поверхность выполнена из эластичных вулканизированных шин без следов, что исключает оставление следов на полах и обеспечивает бесшумное движение. Общая высота конструкции составляет 128 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные системы. Грузоподъемность в статическом режиме достигает 320 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 160 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие предназначено для использования в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных платформах, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту монтажа и надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность изделия при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 100 мм оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимизирующим трение. Беговая поверхность выполнена из эластичных вулканизированных шин без следов, что предотвращает оставление отметин на полах и обеспечивает надежное сцепление с поверхностью. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 320 кг и динамическую нагрузку до 160 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Преимущества роликов средней грузоподъемности
Средние колесики сочетают в себе высокую грузоподъемность с универсальными характеристиками и рассчитаны на нагрузку от 150 до 500 кг на одно колесо. Они преодолевают разрыв между легкими и сверхпрочными решениями, обеспечивая прочность, необходимую для значительных нагрузок, при этом обеспечивая плавное и отзывчивое перемещение. Это делает их надежным выбором для широкого спектра профессиональных применений, от промышленного транспорта до коммерческого оборудования, где важны постоянная мобильность и стабильность.
Колесики средней грузоподъемности TENTE обладают несколькими ключевыми преимуществами:
Прочная конструкция. Эти ролики, изготовленные из прочных материалов и рассчитанные на долговечность, рассчитаны на частое использование, устойчивы к износу, ударам и сложным условиям пола.
Адаптируемые варианты колес — доступны различные материалы протектора, подходящие для разных типов полов и условий эксплуатации — от более мягких, защищающих пол протекторов до более прочных и низкопрочных вариантов для гладких промышленных напольных покрытий.
Универсальные монтажные решения — фитинги для пластин, стержней и болтовых отверстий обеспечивают совместимость с различными конструкциями оборудования и позволяют легко интегрироваться в существующие системы.
Повышенная безопасность — для надежного позиционирования во время использования или в неподвижном состоянии эти ролики могут быть оснащены полными замками, замками направления движения или другим механизмом блокировки в зависимости от ваших эксплуатационных потребностей.
Типы роликов средней грузоподъемности
Среднегрузочные ролики выпускаются в самых разных конструкциях, отвечающих различным требованиям к нагрузкам, условиям пола и потребностям маневрирования. Независимо от того, требуется ли вам плавный поворот в ограниченном пространстве, устойчивость в фиксированном направлении при движении по прямой или специальные функции, такие как шумоподавление или электропроводность, вы найдете подходящее решение для средних условий эксплуатации. Выбирая правильное сочетание материала колеса, типа подшипника и конструкции корпуса, вы можете оптимизировать производительность и срок службы для конкретного применения. Ниже приведены некоторые из наиболее часто используемых типов роликов средней грузоподъемности и их основные преимущества:
Поворотные ролики средней грузоподъемности
Поворотные ролики средней грузоподъемности предназначены для плавного и контролируемого перемещения в любом направлении, что делает их идеальными для маневрирования оборудованием в труднодоступных местах, вокруг машин или по сложным дорожкам. Характеристики этих роликов тесно связаны с протектором колеса и его совместимостью с поверхностью пола. Благодаря выбору протектора, подходящего для условий эксплуатации, поворотные ролики средней грузоподъемности обеспечивают плавную управляемость, длительный срок службы и надежную работу в промышленности, медицине и коммерческих целях. Одной из представительных линейки продуктов в нашем ассортименте является серия TENTE Alpha, которая сочетает в себе прочную конструкцию с широким спектром вариантов конфигурации. Эта серия предлагает поворотные ролики средней грузоподъемности с грузоподъемностью до 500 кг на ролик в зависимости от размера и спецификации. Доступны колеса диаметром от 80 мм до 200 мм с различными материалами протектора, включая термопластичную резину, полиуретан и износостойкий полиамид, которые подходят для различных условий пола.
Стационарные ролики средней грузоподъемности
Неповоротная колесика обеспечивает стабильное движение по прямой, обеспечивая устойчивость и контроль направления движения оборудования, которому необходимо преодолевать большие расстояния без частых регулировок рулевого управления. Обычно они сочетаются с поворотными роликами в конфигурации с двумя фиксированными и двумя поворотами и обеспечивают оптимальное сочетание устойчивости и маневренности. Эти ролики рассчитаны на весь диапазон средних нагрузок и обеспечивают надежную работу даже в сложных медицинских, промышленных или логистических условиях. В нашем ассортименте представлены различные варианты фиксированных роликов в диапазоне нагрузок, в том числе варианты корпусов из толстопрессованной стали или нержавеющей стали, варианты колес, такие как износостойкий полиамид, протекторы из электропроводящего полиуретана, эластичные шины, не оставляющие следов, и многое другое.
Колесики из нержавеющей стали средней грузоподъемности
Когда коррозионная стойкость так же важна, как и прочность, ролики средней прочности из нержавеющей стали являются идеальным решением. Устойчивые к чистящим химикатам, влаге и перепадам температуры, они особенно подходят для сред, требующих соблюдения гигиены или высокой влажности, таких как предприятия по производству пищевых продуктов, больницы и лаборатории. Их прочная конструкция обеспечивает длительный срок службы без ущерба для чистоты и мобильности. Серия TENTE Alpha из нержавеющей стали является одним из примеров из нашего ассортимента продукции, предлагающей грузоподъемность до 500 кг на колесико в зависимости от размера и конфигурации. Доступны колеса диаметром от 80 мм до 200 мм, а также такие варианты, как вулканизированные эластичные шины, не оставляющие следов, или прочная резина, износостойкий полиамид и многое другое, подходящие для различных условий пола. Корпуса изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии.
Области применения роликов средней грузоподъемности
Среднепрочные ролики — это универсальное решение для применения в электрооборудовании в промышленности, медицине и коммерческом секторах, где важны прочность и мобильность. В производственных условиях они являются надежным выбором для таких применений, как транспортное оборудование, производственные тележки, мобильные рабочие столы и многое другое, где необходимо выдерживать значительные нагрузки без ущерба для маневренности. В логистике их часто используют на рулонных клетках, рулонных поддонах, тележках для покупок и т. д., обеспечивая бесперебойную обработку даже при полной загрузке. В критически важных для гигиены средах, таких как больницы, лаборатории и предприятия по производству пищевых продуктов, такие варианты, как ролики средней прочности из нержавеющей стали, обеспечивают необходимую коррозионную стойкость и свойства легкой очистки для соответствия строгим стандартам. В коммерческих помещениях они оснащены мобильными стеллажами, витринами, тележками для общественного питания и многим другим, обеспечивая стабильное и контролируемое перемещение по различным поверхностям пола. Благодаря правильному сочетанию материала корпуса, протектора колеса и типа подшипника ролики средней грузоподъемности могут быть адаптированы для надежной работы на любых поверхностях: от полированных внутренних полов до неровных наружных поверхностей, что делает их универсальными для применений, где долговечность, адаптируемость и бесперебойная работа не подлежат сомнению.