- Главная
- Промышленность
- Образ жизни
- Мебель и дизайн
-
Мебель для медиа
Колесные опоры и колеса для мебели для медиа
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Lumina представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, подшипник скольжения с проставкой трубой гарантирует плавное вращение. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции 88 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели, обеспечивая мобильность и функциональность различного оборудования.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Lumina представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением с алюминиевыми компонентами и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена с протектором из электропроводной термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения с проставкой трубой. Общая высота конструкции составляет 54 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотная колесная опора Lumina представляет собой высококачественное решение для мобильности различных объектов, оснащенное стержнем с кольцом для захвата и воротником в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из прочного полипропилена и оборудован поворотным стержневым подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, что предотвращает накопление статического электричества. Подшипник скольжения с трубчатой проставкой гарантирует надежную работу механизма. Общая высота конструкции составляет 61 мм. Изделие идеально подходит для применения в прикроватных тумбочках, различной мебели, медиа-мебели, офисных креслах и офисной мебели, обеспечивая легкость перемещения и долговечность эксплуатации.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотная колесная опора Lumina оснащена стержнем с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающим надежное крепление к мебельным конструкциям. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением и алюминия, что гарантирует высокую прочность и устойчивость к коррозии. Поворотный механизм реализован на основе стержня поворотного типа, позволяющего осуществлять плавное вращение опоры на 360 градусов. Колесо диаметром 50 миллиметров имеет полипропиленовый корпус и беговую поверхность из термопластичной резины, обеспечивающие долговечность и бесшумное движение. Подшипник скольжения с простой трубной прокладкой обеспечивает легкое вращение колеса и минимальное трение. Общая высота опоры составляет 59 миллиметров. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 80 килограммов и динамической нагрузкой 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная поворотная колесная опора предназначена для использования в прикровательных тумбочках, мебели общего назначения, мебели для медиа и офисной мебели, обеспечивая удобство перемещения и маневрирования мебельных конструкций.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Lumina представляет собой поворотную колесную опору с прерывистым тормозом, предназначенную для мебели и офисного оборудования. Фитинг выполнен в виде стержня с кольцом для захвата и с вороткой, что обеспечивает надежное крепление опоры к изделию. Корпус представлен поворотным стержнем из цинкового литья под давлением или алюминия, который обеспечивает прочность и устойчивость конструкции. Колесо диаметром 50 мм оснащено подшипником скольжения с трубчатой проставкой и протектором из термопластичной резины, а корпус колеса изготовлен из полипропилена. Общая высота опоры составляет 59 мм. Статическая нагрузка составляет до 80 кг, динамическая нагрузка до 40 кг при скорости движения 3 км/ч. Область применения включает прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисную мебель и офисные кресла.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Lumina — поворотная колесная опора, предназначенная для использования в мебели и офисном оборудовании, оснащена глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к различным конструкциям. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением и алюминия, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции, а поворотный стержень обеспечивает полную функциональность поворотного механизма. Колесо диаметром 50 миллиметров оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, обеспечивающей плавное и бесшумное движение, при этом беговая дорожка выполнена из электропроводной термопластичной резины, а корпус колеса — из электропроводного полипропилена, что позволяет использовать опору в условиях, требующих антистатических свойств. Общая высота изделия составляет 56 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 80 килограммов и динамическую нагрузку до 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Lumina идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, медиа-мебели и офисной мебели, обеспечивая надежную и удобную мобильность.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Lumina представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в приложениях, требующих надежной мобильности и маневренности. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением и алюминия, что гарантирует высокую прочность и устойчивость к коррозии, при этом поворотный стержень обеспечивает полный диапазон движения опоры. Колесо имеет диаметр 50 миллиметров и оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, обеспечивающей плавное вращение. Беговая поверхность колеса изготовлена из полипропилена с электропроводящими свойствами, идентичного материалу корпуса колеса, что обеспечивает однородность конструкции и надежное сцепление. Общая высота опоры составляет 56 миллиметров, что позволяет интегрировать её в компактные конструкции. Статическая грузоподъемность достигает 80 килограммов, обеспечивая надежную поддержку при неподвижном состоянии, тогда как динамическая грузоподъемность составляет 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная опора идеально подходит для прикровательных тумбочек, мебели общего назначения, мебели для медиа и офисной мебели, обеспечивая долговечность и функциональность в различных условиях эксплуатации.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Lumina представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в приложениях, включающих прикровательные тумбочки, мебель, мебель для медиа и офисную мебель. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением и алюминия, что гарантирует высокую прочность и коррозионную стойкость. Поворотный стержень, встроенный в корпус, позволяет колесу свободно вращаться во всех направлениях. Колесо имеет диаметр 50 миллиметров и оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, обеспечивающей плавное движение. Материал протектора колеса идентичен материалу корпуса, что обеспечивает единообразность конструкции и надежность эксплуатации. Общая высота изделия составляет 56 миллиметров. Статическая грузоподъемность опоры достигает 80 килограммов, в то время как динамическая грузоподъемность составляет 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Такие характеристики делают Lumina идеальным решением для мобильной мебели, требующей надежной поддержки и плавного перемещения.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, подшипник скольжения с проставкой трубой гарантирует плавное вращение при диаметре колеса 75 мм. Общая высота конструкции составляет 76 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Stylea предназначена для мебели, которой требуется возможность перемещения и фиксации в заданном положении. Фитинг выполнен в виде глухого отверстия для фитинга B10, которое обеспечивает надежное соединение с мебельной конструкцией. Корпус представляет собой поворотный стержень из полиамида, который обеспечивает свободное вращение колеса относительно крепления и стабильное положение опоры при эксплуатации. Колесо диаметром 75 мм оснащено подшипником скольжения с проставкой трубой, обеспечивающим плавное вращение и снижение трения при движении. Материал протектора колеса идентичен материалу корпуса колеса, а сам корпус колеса выполнен из полиамида, что обеспечивает однородность характеристик и устойчивость к механическим воздействиям. Общая высота изделия составляет 76 мм, а компактные габариты позволяют применять опору в конструкциях с ограниченным пространством. Статическая грузоподъемность составляет 160 кг, динамическая при скорости 3 км/ч равна 80 кг, что определяет допустимые эксплуатационные нагрузки. Область применения включает прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа и офисную мебель.
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотная колесная опора Stylea представляет собой высококачественное решение для мобильности различного оборудования, оснащенная стержнем с кольцом для захвата и воротником в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 65 мм выполнено из полиамида, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, что гарантирует однородность конструкции и надежность эксплуатации. Подшипник скольжения с трубчатой проставкой обеспечивает долговечность и бесшумную работу. Общая высота конструкции составляет 72 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, медиа-мебели, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой высококачественное мебельное колесо с стержнем с резьбой с шестигранником сверху для надежного крепления. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором, идентичным материалу корпуса колеса, и оборудовано подшипником скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции - 88 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Stylea предназначена для установки на мебель и оборудование, которым требуется мобильность и фиксация положения. Крепежный элемент выполнен в виде стержня с резьбой и шестигранником в верхней части, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение с конструкцией изделия. Корпус представляет собой поворотный стержень из полиамида, который обеспечивает свободное вращение опоры относительно точки крепления. Колесо диаметром 75 мм установлено на подшипник скольжения с проставкой-трубой, а материал протектора идентичен материалу корпуса колеса, что обеспечивает однородность конструкции и стабильность характеристик при эксплуатации. Корпус колеса и протектор изготовлены из полиамида. Общая высота опоры составляет 88 мм. Статическая нагрузка на опору не должна превышать 100 кг, а динамическая нагрузка при скорости движения 3 км/ч составляет 50 кг. Область применения включает прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа и офисную мебель.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Stylea представляет собой поворотную колесную опору с тормозом колеса, предназначенную для применения в мебели, где требуются маневренность и надежная фиксация изделия. Опора оснащена глухим отверстием для фитинга B10, которое обеспечивает жесткое соединение с несущей конструкцией. Корпус выполнен из полиамида и включает поворотный стержень, обеспечивающий свободное вращение опоры вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 65 мм установлено на подшипник скольжения с трубчатой проставкой, а материал протектора идентичен материалу корпуса колеса. Общая высота изделия составляет 91,5 мм, что позволяет использовать его в конструкциях с ограниченным монтажным пространством. Статическая грузоподъемность опоры составляет 100 кг, динамическая грузоподъемность при скорости 3 км/ч равна 50 кг. Область применения включает прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа и офисную мебель.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, подшипник скольжения с проставкой трубой гарантирует плавное вращение при диаметре колеса 75 мм. Общая высота конструкции составляет 88,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 100 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Stylea предназначена для перемещения мебели по ровным поверхностям и обеспечивает легкое маневрирование изделий. Крепление выполнено в виде глухого отверстия для фитинга B10, которое позволяет надежно зафиксировать опору в корпусе мебели. Поворотный корпус-стержень изготовлен из полиамида, который обладает высокой прочностью и устойчивостью к износу. Колесо диаметром 75 мм оснащено подшипником скольжения с проставкой-трубой, а протектор выполнен из материала, идентичного корпусу колеса, изготовленному из полиамида. Общая высота опоры составляет 88,5 мм. Статическая нагрузка на одну опору достигает 100 кг, а динамическая нагрузка при скорости движения 3 км/ч составляет 50 кг. Область применения включает прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа и офисную мебель.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Колесная опора Stylea представляет собой поворотное колесное изделие с тормозом колеса, предназначенное для мебели и оборудования, требующих маневренности и фиксации в заданном положении. Крепление выполнено по типу глухого отверстия для фитинга B10, что обеспечивает надежную установку в посадочное гнездо без использования дополнительных элементов. Корпус изготовлен из полиамида и представляет собой поворотный стержень, который обеспечивает свободное вращение опоры вокруг вертикальной оси и сохраняет устойчивость конструкции при эксплуатации. Колесо диаметром 75 мм оснащено подшипником скольжения с проставкой трубой, что обеспечивает плавность хода и снижает трение при повороте. Протектор колеса выполнен из термопластичной резины, которая обладает хорошим сцеплением с поверхностью, низким уровнем шума и защищает напольное покрытие от повреждений. Общая высота изделия составляет 89 мм, что позволяет использовать опору в конструкциях с ограниченным монтажным пространством. Статическая грузоподъемность опоры равна 100 кг, а динамическая нагрузка составляет 50 кг при скорости движения 3 км/ч. Изделие рекомендуется применять в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой высококачественное решение для мобильности различных объектов с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 65 мм выполнено из электропроводящего полиамида, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, что гарантирует однородность конструкции и отличные эксплуатационные характеристики. Подшипник скольжения с проставкой трубой обеспечивает надежную работу механизма. Общая высота конструкции составляет 91,5 мм. Опора выдерживает динамическую нагрузку до 50 кг при скорости движения 3 км/ч и статическую нагрузку до 100 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотная колесная опора Stylea представляет собой высококачественное решение для мобильности различного оборудования, оснащенное стержнем с кольцом для захвата и воротником в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм выполнено из электропроводящего полиамида, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, что гарантирует однородность конструкции и отличные эксплуатационные характеристики. Подшипник скольжения с трубчатой проставкой обеспечивает надежную работу механизма. Общая высота конструкции составляет 81 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч. Опора идеально подходит для применения в прикроватных тумбочках, различной мебели, медиа-мебели, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержневым поворотным подшипником для плавного вращения. Колесо диаметром 65 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из электропроводной термопластичной резины, что обеспечивает антистатические свойства. Подшипник скольжения с трубчатой проставкой гарантирует долговечность конструкции. Общая высота изделия составляет 91,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, медиа-мебели, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Stylea оснащена стержнем с кольцом для захвата, с воротником, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и имеет стержень, поворотный механизм, гарантирующий плавное вращение на 360 градусов. Колесо состоит из электропроводящего полиамидного корпуса с протектором из электропроводной термопластичной резины, установленного на подшипнике скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции 81 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 35 mm
Stylea — поворотная колесная опора с тормозом колеса, предназначенная для мобильной установки мебельных конструкций и офисного оборудования. Фитинг выполнен в виде глухого отверстия для фитинга B10, что обеспечивает надежное сопряжение опоры с несущим элементом без сквозного прохода. Корпус образован поворотным стержнем из полиамида, который сочетает достаточную прочность с устойчивостью геометрии при эксплуатации. Колесо диаметром 35 мм оснащено подшипником скольжения с проставкой трубой, а материал протектора идентичен материалу корпуса колеса, что упрощает унификацию компонентов. Общая высота опоры составляет 31 мм. Статическая нагрузка составляет 100 кг, динамическая нагрузка составляет 50 кг при скорости 3 км/ч. Области применения: прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа и офисная мебель.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой высококачественное решение для мобильности различного оборудования, оснащенное глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо состоит из полиамидного корпуса с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для бесшумного качения. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота конструкции - 101 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 100 mm
Колесная опора Stylea представляет собой поворотное колесное устройство с тормозом колеса, предназначенное для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисной мебели. Крепление выполнено по типу глухого отверстия для фитинга B10, что обеспечивает надежную установку опоры в деталь мебели без сквозного монтажа и упрощает сборку изделия. Корпус опоры выполнен из полиамида и включает поворотный стержень, который обеспечивает свободное вращение колеса вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 100 мм имеет протектор из полиуретана, литьевого типа, обеспечивающий плавное перемещение и бесшумность качения, а также защиту напольных покрытий. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, который снижает усилие вращения и повышает долговечность узла. Общая высота изделия составляет 101 мм, что необходимо учитывать при проектировании мебели и выборе посадочного места. Статическая грузоподъемность опоры составляет 200 кг, динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч составляет 100 кг.