- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
-
Колесные опоры по типу подшипника
Колесные опоры по типу подшипника
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту монтажа и надежную фиксацию на поверхности. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции. Поворотный механизм корпуса оснащен двумя гонками с мячом, позволяющими обеспечить плавное и стабильное движение. Колесо диаметром 100 мм имеет беговую дорожку из литой резины черного цвета, обладающей отличными фрикционными свойствами, а его корпус выполнен из полипропилена. Подшипник скольжения обеспечивает надежную работу колеса при различных условиях эксплуатации. Общая высота изделия составляет 128 мм, что позволяет легко интегрировать его в различные конструкции. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 150 кг и динамическую нагрузку до 75 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие предназначено для использования в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной крепления, которая обеспечивает надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из среднего стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 100 мм имеет беговую поверхность из термопластичной резины, обеспечивающей хорошее сцепление и плавное движение по различным поверхностям, а также оснащено прецизионным шариковым подшипником для минимизации трения и обеспечения длительного срока службы. Общая высота опоры составляет 135 мм, что позволяет оптимально интегрировать её в конструкции различного оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 кг и динамическую нагрузку до 100 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает её идеальным решением для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больничном оборудовании, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена квадратной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения с креплением типа отверстие под болт, позволяющим установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Изделие предназначено для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha предназначена для использования в широком спектре промышленных приложений, включая автомобильную промышленность OEM, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы и технологии чистых помещений, противопожарное оборудование и защиту, машиностроение, почтово-логистические системы, производственные и платформенные тележки, роликовые клетки, шкафы для инструментов, транспортное оборудование, оборудование для утилизации отходов и верстаки. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен двумя гонками с мячом для обеспечения плавного поворота и маневренности. Колесо имеет диаметр 100 миллиметров и выполнено из полиамида, при этом протектор колеса идентичен материалу корпуса. Подшипник скольжения обеспечивает долговечность и надежность работы. Общая высота изделия составляет 128 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку 400 килограммов и динамическую нагрузку 200 килограммов при скорости движения 4 километра в час, что позволяет использовать данное изделие в условиях интенсивной эксплуатации.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением типа отверстие под болт, что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм изготовлено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и установлено на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой резины без следов, установленное на роликовом игольчатом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha предназначена для использования в широком спектре промышленных приложений, включая автомобильную промышленность OEM, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы и технологии чистых помещений, противопожарное оборудование и защиту, машиностроение, почтово-логистические системы, производственные и платформенные тележки, роликовые клетки, шкафы для инструментов, транспортное оборудование, оборудование для утилизации отходов и верстаки. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен двумя гонками с мячом для обеспечения плавного поворота и маневренности. Колесо имеет диаметр 100 миллиметров с беговой дорожкой, идентичной материалу корпуса, и оснащено подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота опоры составляет 128 миллиметров. Грузоподъемность включает статическую нагрузку 400 килограммов и динамическую нагрузку 200 килограммов при скорости движения 4 километра в час, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов, вулканизированные, с прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 500 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированные, установленные на роликовый игольчатый подшипник для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для широкого спектра промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции и платформы. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, что гарантирует плавное и управляемое вращение опоры при работе с грузами. Колесо диаметром 125 мм имеет полиамидный корпус и оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим долговечность и надежность при интенсивной эксплуатации. Беговая поверхность выполнена из эластичных вулканизированных шин без следов, что предотвращает оставление следов на полах и обеспечивает бесшумную работу. Общая высота устройства составляет 155 мм, что позволяет использовать его в различных конфигурациях мобильного оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 500 кг и динамическую нагрузку до 250 кг при скорости движения 4 км/ч, что делает её идеальным решением для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых системах, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту монтажа и надежную фиксацию на поверхности. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам, а поворотный механизм реализован на основе двух гонок с мячом, позволяющих обеспечить плавное вращение опоры. Колесо диаметром 125 мм оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим высокую грузоподъемность и долговечность, при этом беговая дорожка выполнена из эластичных шин без следов, вулканизированных на полиамидном основании, что исключает оставление следов на полах и обеспечивает бесшумное движение. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 500 кг и динамическую нагрузку до 250 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать ее в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для широкого спектра промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, что обеспечивает плавное и долговечное вращение под нагрузкой. Колесо имеет диаметр 100 мм и оборудовано роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим высокую грузоподъемность и надежность. Беговая поверхность выполнена из эластичных шин без следов, вулканизированных по специальной технологии, что гарантирует отличное сцепление и минимальный износ. Тело колеса изготовлено из полиамида, обеспечивающего легкость и химическую стойкость. Общая высота опоры составляет 128 мм, что позволяет оптимально интегрировать устройство в различные конструкции. Опора рассчитана на статическую грузоподъемность 320 кг и динамическую грузоподъемность 160 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие находит применение в автомобильной промышленности OEM, системах доставки питания и кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 75 mm
Фиксированная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из среднего стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при интенсивной эксплуатации. Колесо имеет диаметр 75 миллиметров и оснащено подшипником скольжения, обеспечивающим плавное и бесшумное вращение. Беговая поверхность колеса выполнена из термопластичной резины, а его основание изготовлено из полипропилена, что обеспечивает оптимальное сочетание износостойкости и амортизирующих свойств. Общая высота опоры составляет 100 миллиметров. Колесная опора рассчитана на статическую нагрузку до 150 килограммов и динамическую нагрузку до 75 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также в торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотная колесная опора Alpha stainless предназначена для использования в различных промышленных и коммерческих приложениях, включая тележки для кейтеринга и системы доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы и технологии чистых помещений, противопожарную защиту и пожаротехническое оборудование, машиностроение и транспортное оборудование. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из тяжелой нержавеющей стали и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, что обеспечивает плавное и надежное вращение под нагрузкой. Колесо диаметром 160 мм имеет беговую дорожку из полиамида, идентичного материалу корпуса колеса, и оборудовано роликовым игольчатым подшипником из нержавеющей стали, гарантирующим долговечность и устойчивость к коррозии. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Опора рассчитана на статическую грузоподъемность 800 кг и динамическую грузоподъемность 400 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать её в условиях интенсивной эксплуатации с высокими требованиями к надежности и долговечности.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотная колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высокопроизводительное решение для мобильного оборудования различного назначения. Крепление осуществляется через отверстие под болт, при этом касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины, что обеспечивает гибкость при монтаже на различные конструкции. Корпус изготовлен из среднего стального листа, обеспечивающего надежность и долговечность в условиях интенсивной эксплуатации. Поворотный механизм оснащен двумя гонками с мячом, что гарантирует плавное и точное вращение опоры. Колесо диаметром 75 миллиметров имеет беговую дорожку из термопластичной резины, обеспечивающей хорошее сцепление и износостойкость, при этом ступица колеса выполнена из полипропилена. Внутри колеса установлен прецизионный шариковый подшипник, обеспечивающий минимальное сопротивление вращению и длительный срок службы. Общая высота опоры составляет 100 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 150 килограммов и динамическую нагрузку до 75 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная колесная опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой техническое решение с отверстие под болт для крепления, позволяющее установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стальной лист, средний и оснащен поворотным механизмом на две гонки с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилен, электропроводный с протектором из термопластичная резина, электропроводная, установленное на подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 80 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из литой резины черного цвета и подшипником скольжения. Диаметр колеса составляет 80 мм, общая высота конструкции 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 80 mm
Фиксированная колесная опора Alpha предназначена для использования в широком спектре промышленных приложений, включая автомобильную промышленность OEM, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы и технологии чистых помещений, противопожарное оборудование и защиту, машиностроение, почтово-логистические системы, производственные и платформенные тележки, роликовые клетки, шкафы для инструментов, транспортное оборудование, оборудование для утилизации отходов и верстаки. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при интенсивных нагрузках. Колесо диаметром 80 мм оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Беговая поверхность колеса выполнена из инъекционного полиуретана, а корпус колеса изготовлен из полиамида, что обеспечивает оптимальное сочетание износостойкости и амортизационных свойств. Общая высота опоры составляет 108 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку 300 кг и динамическую нагрузку 150 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать её в условиях средних и тяжелых нагрузок.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Alpha предназначена для использования в широком спектре промышленных приложений, включая автомобильную промышленность OEM, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы и технологии чистых помещений, противопожарное оборудование и защиту, машиностроение, почтово-логистические системы, производственные и платформенные тележки, роликовые клетки, шкафы для инструментов, транспортное оборудование, оборудование для утилизации отходов и верстаки. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен двумя гонками с мячом для обеспечения плавного поворота и маневренности. Колесо имеет диаметр 125 миллиметров и выполнено из полиамида, при этом беговая дорожка идентична материалу корпуса колеса. Подшипник скольжения обеспечивает долговечность и надежность работы. Общая высота опоры составляет 155 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 500 килограммов и динамическую нагрузку до 250 килограммов при скорости движения 4 километра в час, что позволяет использовать её в условиях интенсивной эксплуатации.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленное на роликовом игольчатом подшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена креплением типа "отверстие под болт", что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленные на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.