Термостойкие колесные опоры
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированное колесная опора Alpha stainless представляет собой высококачественное транспортное решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелой нержавеющей стали, обеспечивающей превосходную коррозионную стойкость и долговечность. Колесо диаметром 100 мм имеет алюминиевый корпус с демпфирующим термостойким протектором и оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали для плавного хода и минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Опора обеспечивает динамическую грузоподъемность 80 кг при скорости движения до 4 км/ч и статическую нагрузку до 160 кг, что делает ее идеальным выбором для промышленного оборудования и транспортных тележек в условиях повышенных требований к гигиене и коррозионной стойкости.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет алюминиевый корпус с демпфированием и термостойким протектором, установленное на прецисионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для тележек кейтеринга и систем доставки питания, строительства контейнеров, электронных систем и технологий чистых помещений, пожаротехнического оборудования, машиностроения и транспортного оборудования.
Поворотное Колесная опора 80 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 80 мм изготовлено из термореактивного термостойкого пластика, материал протектора идентичен корпусу колеса, подшипник выполнен в виде втулки сухого подшипника. Общая высота конструкции составляет 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм изготовлено из термореактивного термостойкого пластика, материал протектора идентичен корпусу колеса, подшипник выполнен в виде втулки сухого подшипника. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 250 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет алюминиевый корпус с демпфированием и термостойким протектором, установленное на втулке сухого подшипника. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка — 160 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, а также транспортном оборудовании.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Alpha stainless представляет собой фиксированную колесную опору, предназначенную для применения в тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении и транспортном оборудовании. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из нержавеющей стали тяжелого типа, что гарантирует высокую коррозионную стойкость и долговечность в условиях повышенной влажности и агрессивных сред. Колесо имеет диаметр 100 мм и оснащено втулкой сухого подшипника, обеспечивающей плавное и надежное вращение. Материал беговой поверхности колеса идентичен материалу корпуса, что обеспечивает однородность конструкции и улучшенные эксплуатационные характеристики. Общая высота изделия составляет 128 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 250 кг и динамическую нагрузку до 125 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать её в различных промышленных и коммерческих приложениях с высокими требованиями к надежности и долговечности.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Alpha stainless — фиксированная колесная опора, предназначенная для использования в различных промышленных и коммерческих приложениях, включая тележки для кейтеринга и системы доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы и технологии чистых помещений, противопожарную защиту и пожаротехническое оборудование, машиностроение и транспортное оборудование. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из нержавеющей стали тяжелого типа, что гарантирует высокую коррозионную стойкость и долговечность в условиях повышенной влажности и агрессивных сред. Опора оснащена двумя гонками с мячом в качестве поворотного подшипника, обеспечивающего плавное вращение и маневренность. Колесо диаметром 100 мм имеет алюминиевый корпус и оснащено втулкой сухого подшипника, а его беговая поверхность выполнена из демпфирующего, термостойкого материала, обеспечивающего амортизацию и устойчивость к температурным воздействиям. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 160 кг и динамическую нагрузку до 80 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать её в условиях интенсивной эксплуатации.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации к оборудованию. Корпус изготовлен из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из термореактивного термостойкого пластика, протектор идентичен корпусу колеса, подшипниковый узел выполнен в виде втулки сухого подшипника. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 250 кг. Опора предназначена для использования в тележках кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации к оборудованию. Корпус изготовлен из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из термореактивного термостойкого пластика, протектор идентичен корпусу колеса, подшипниковый узел выполнен в виде втулки сухого подшипника. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 250 кг. Опора предназначена для использования в тележках кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless представляет собой высококачественное решение с креплением типа отверстие под болт. Корпус изготовлен из нержавеющей стали тяжелой серии и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет алюминиевый корпус с демпфированием и термостойким протектором, установленное на втулке сухого подшипника для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для применения в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 80 mm
Поворотное Колесная опора Alpha smart оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 80 мм имеет корпус из термореактивного термостойкого пластика, протектор идентичен корпусу колеса, подшипниковый узел выполнен в виде втулки сухого подшипника. Общая высота конструкции составляет 104 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг, что делает данную опору подходящей для использования в промышленном оборудовании и транспортных средствах.
Фиксированное Колесная опора 80 mm
Alpha stainless представляет собой фиксированную колесную опору, предназначенную для надежной фиксации в различных промышленных приложениях. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту монтажа и надежное закрепление конструкции. Корпус изготовлен из нержавеющей стали тяжелого типа, что гарантирует высокую устойчивость к коррозии и механическим воздействиям в условиях повышенной влажности и агрессивных сред. Поворотный механизм корпуса оснащен двумя гонками с мячом, обеспечивающими плавное и свободное вращение опоры при необходимости переориентации. Колесо диаметром 80 миллиметров изготовлено из термореактивного и термостойкого пластика, материал беговой поверхности идентичен материалу корпуса колеса для обеспечения однородности и долговечности. Подшипник колеса представляет собой втулку сухого подшипника, обеспечивающую надежное и бесшумное вращение без необходимости смазки. Общая высота конструкции составляет 108 миллиметров, что позволяет легко интегрировать опору в различные системы и оборудование. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 200 килограммов и динамической нагрузкой 100 килограммов при скорости движения 4 километра в час, что обеспечивает надежную работу в условиях постоянных и переменных нагрузок.
Frequently Asked Questions
Преимущества термостойких роликов
Термостойкие колесики — это специализированное мобильное решение, предназначенное для надежной работы в условиях высоких температур. Изготовленные из материалов и компонентов, выдерживающих нагрев без ущерба для прочности и маневренности, они обеспечивают безопасное и плавное перемещение в местах износа стандартных роликов. В пищевой промышленности, производстве хлебобулочных изделий или в промышленном производстве жаропрочные ролики сочетают в себе долговечность, эффективность и безопасность в сложных температурных условиях.
Жаропрочные ролики TENTE обладают различными преимуществами:
Надежная работа при высоких температурах. Специальные колесные соединения и термостойкие компоненты предотвращают деформацию, обеспечивая постоянную мобильность в сложных температурных условиях.
Повышенная эффективность и безопасность. Термостойкие колесики помогают снизить риск выхода оборудования из строя в таких условиях, как пекарни, коммерческие кухни и промышленные печи. Обеспечивая стабильное перемещение в экстремальных условиях, они способствуют повышению эксплуатационной эффективности и безопасности на рабочем месте.
Гибкие варианты монтажа. Термостойкие ролики, поставляемые с фитингами для пластин, отверстий для болтов и штоков, можно адаптировать к широкому спектру применений без ущерба для устойчивости или маневренности.
Типы термостойких роликов
Термостойкие колесики доступны в различных конфигурациях, обеспечивающих надежную мобильность при повышенных температурах и отвечающих вашим индивидуальным потребностям применения. Различия в материале колес, конструкции протектора и типе фитинга позволяют адаптировать ролик к температурной среде, а также эксплуатационным нагрузкам и требованиям к монтажу.
Наша серия Alpha из нержавеющей стали предлагается с прочными фиксированными и поворотными корпусами из нержавеющей стали. В этой серии представлены два специализированных варианта термостойких колес. Первая модель сочетает прочный алюминиевый корпус колеса с высокопроизводительным протектором из силиконового каучука, способным выдерживать температуру до 250 °C. Эта опция обеспечивает отличную амортизацию и комфорт при качении, что делает ее идеальной в тех случаях, когда необходимо гашение вибраций. Второй вариант также рассчитан на непрерывное использование при температуре до 250 °C и полностью изготовлен из термостойкого термореактивного пластика как для корпуса колеса, так и для протектора. Этот вариант отлично подходит для сред, требующих исключительной износостойкости, и обеспечивает длительный срок службы даже в сложных температурных условиях. Для обеспечения максимальной гибкости ролики Alpha Stainless могут быть оснащены пластинчатым фитингом или болтовым отверстием, что обеспечивает беспрепятственную интеграцию в широкий спектр конструкций оборудования.
Области применения жаропрочных роликов
Жаропрочные ролики предназначены для сред, где повышенные температуры являются частью повседневной работы. Они являются идеальным выбором для пекарен, коммерческих кухонь и предприятий по производству продуктов питания, где оборудование регулярно подвергается воздействию горячих печей или нагретых поверхностей. В производственных условиях термостойкие ролики часто используются на тележках, стеллажах и транспортных тележках, которые должны проходить через зоны высоких температур без ущерба для мобильности или грузоподъемности. Они одинаково ценны в холодильных камерах и морозильных камерах, где устойчивость к тепловым ударам необходима для оборудования, перемещающегося между экстремально жаркими и холодными условиями. В зависимости от конфигурации жаропрочные ролики TENTE способны выдерживать температуру до —40 °C. Благодаря сочетанию специальных колесных материалов с прочными корпусами термостойкие ролики обеспечивают надежную работу и безопасность в любых условиях, когда обычные ролики могут выйти из строя из-за тепловой деформации или разрушения протектора.