- Главная
- Промышленность
- Здравоохранение
- Медицинская мебель
-
Душевые стулья
Колесные опоры и колеса для стульев для душа
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Galea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность в различных применениях. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионным шариковым подшипником для бесшумной работы. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции - 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Galea применяется в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системы доставки питания, а также в душевых стульях. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежную фиксацию опоры к раме изделия. Корпус поворотного узла образован двумя гонками с мячом и изготовлен из полиамида, что обеспечивает стабильность хода и устойчивость к механическим воздействиям. Колесо диаметром 100 мм установлено на подшипник скольжения, который обеспечивает минимальное трение при вращении, а протектор выполнен из термопластичной резины, сочетающей износостойкость с низким уровнем шума при движении. Корпус колеса изготовлен из полипропилена. Общая высота опоры составляет 138 мм. Статическая грузоподъемность опоры составляет 200 кг, динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Galea представляет собой поворотную колесную опору с общим тормозом, предназначенную для установки на медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, а также на душевые стулья. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежную фиксацию опоры к несущей конструкции изделия. Корпус опоры изготовлен из полиамида и включает в себя поворотный узел в виде двух гонок с шариком, что обеспечивает плавное и свободное вращение колеса вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 100 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, который снижает трение и обеспечивает легкость движения. Беговая поверхность колеса выполнена из термопластичной резины, что обеспечивает хорошее сцепление с полом, снижает уровень шума и защищает напольное покрытие. Общая высота изделия составляет 138 мм. Статическая нагрузка на опору составляет 200 кг, а динамическая нагрузка достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Galea представляет собой поворотную колесную опору с общим тормозом, предназначенную для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, а также в душевых стульях. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежную установку опоры на раму или основание изделия. Корпус опоры изготовлен из полиамида и включает две гонки с шаром, образующие поворотный подшипник скольжения, который обеспечивает плавное вращение колеса вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 125 мм оснащено подшипником скольжения, обеспечивающим стабильную работу при вращении, и имеет протектор из термопластичной резины, который снижает шум и защищает напольное покрытие. Колесная часть выполнена из полипропилена. Общая высота опоры составляет 163 мм. Статическая нагрузочная способность опоры равна 200 кг, а динамическая нагрузка при скорости движения 3 км/ч составляет 100 кг.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Galea представляет собой поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенную для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системы доставки питания, а также в душевых стульях. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежную установку опоры на раму или корпус изделия. Корпус поворотного узла изготовлен из полиамида и оснащен двумя гонками с мячом, что обеспечивает плавное и стабильное вращение колеса вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из термопластичной резины, который обеспечивает сцепление с поверхностью и снижает уровень шума при движении. Колесо установлено на прецизионном шариковом подшипнике, что обеспечивает низкое сопротивление вращению и долговечность узла. Общая высота опоры составляет 163 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 200 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч составляет 100 кг.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Galea представляет собой поворотную колесную опору с тормозом направления, предназначенную для установки на мобильное оборудование. Фурнитура выполнена в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежное крепление опоры к раме изделия. Корпус поворотного узла изготовлен из полиамида и включает две гонки с мячом, обеспечивающие вращение колеса вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 100 мм оснащено подшипником скольжения, его протектор выполнен из термопластичной резины, а корпус колеса изготовлен из полипропилена. Общая высота опоры составляет 138 мм, что позволяет применять её в конструкциях с ограниченным монтажным пространством. Статическая грузоподъемность составляет 200 кг, динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости 3 км/ч. Опора применяется в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в душевых стульях.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Galea представляет собой поворотную колесную опору с тормозом направления, предназначенную для установки на изделия, требующие свободного маневрирования. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежное соединение с несущей конструкцией изделия. Корпус узла изготовлен из полиамида и включает поворотный подшипник в виде двух гонок с шариком, что обеспечивает плавное вращение колеса вокруг вертикальной оси и фиксацию требуемого направления движения. Колесо диаметром 100 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, который снижает трение и повышает долговечность узла. Беговая дорожка колеса выполнена из термопластичной резины, обеспечивающей бесшумное перемещение и сцепление с поверхностью. Общая высота опоры составляет 138 мм. Статическая нагрузка на опору составляет 200 кг, а динамическая нагрузка при скорости движения 3 км/ч равна 100 кг. Изделие рекомендуется применять в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, а также в душевых стульях.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Galea — это поворотная колесная опора с тормозом направления, предназначенная для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, а также в душевых стульях. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надёжную фиксацию опоры к раме или основанию изделия. Корпус опоры изготовлен из полиамида и образует поворотный узел, в котором установлены две гонки с шариком, обеспечивающие плавное вращение колеса вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 125 мм оснащено подшипником скольжения, а протектор выполнен из термопластичной резины, что обеспечивает бесшумное перемещение и защиту напольного покрытия. Корпус колеса изготовлен из полипропилена, обладающего достаточной жёсткостью и стойкостью к внешним воздействиям. Общая высота опоры составляет 163 мм. Статическая нагрузка на опору равна 200 кг, а динамическая нагрузка составляет 100 кг при скорости движения до 3 км/ч.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Galea — это поворотная колесная опора с тормозом направления, предназначенная для применения в конструкциях, где требуется свободное вращение и фиксация направления движения. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежное соединение опоры с основанием изделия. Корпус узла поворота изготовлен из полиамида и оснащен системой «Две гонки с мячом», которая обеспечивает плавное вращение вокруг вертикальной оси и снижает трение при изменении направления. Колесо диаметром 125 мм имеет прорезиненное покрытие из термопластичной резины, которое обеспечивает сцепление с поверхностью и снижает уровень шума при движении. Обод колеса выполнен из полипропилена, а в ступице установлен прецизионный шариковый подшипник, обеспечивающий стабильное вращение и долговечность узла. Общая высота опоры составляет 163 мм, что позволяет использовать ее в конструкциях с ограниченным клиренсом. Статическая грузоподъемность опоры составляет 200 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости движения до 3 км/ч составляет 100 кг. Изделие рекомендуется применять в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, а также в душевых стульях.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Galea представляет собой поворотную колесную опору с общим тормозом, предназначенную для медицинского и сервисного оборудования. Фитинг выполнен в виде цельного круглого стержня, обеспечивающего надежное крепление узла. Корпус представлен поворотным узлом типа «Две гонки с мячом», изготовленным из полиамида, что обеспечивает прочность и износостойкость. Колесо диаметром 100 мм оснащено подшипником скольжения и протектором из термопластичной резины, а корпус колеса изготовлен из полипропилена. Общая высота опоры составляет 139 мм, что позволяет использовать ее в конструкциях с ограниченным клиренсом. Статическая нагрузка составляет 200 кг, динамическая нагрузка составляет 100 кг при скорости 3 км/ч. Область применения включает медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, а также душевые стулья.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Galea представляет собой поворотное колесную опору с общим тормозом, предназначенную для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, а также в душевых стульях. Фитинг выполнен в виде цельного стержня круглого сечения, обеспечивающего прямую установку опоры в раму или корпус изделия. Корпус поворотного узла изготовлен из полиамида и оснащен двумя гонками с мячом, которые обеспечивают плавное и точное свободное вращение опоры вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 100 мм имеет протектор из термопластичной резины, обеспечивающий бесшумное качение и сцепление с напольным покрытием, и установлено на прецизионном шариковом подшипнике, снижающем трение и износ. Общая высота опоры составляет 139 мм, что позволяет использовать ее в конструкциях с ограниченным дорожным клиренсом. Статическая грузоподъемность опоры равна 200 кг, а динамическая при скорости движения до 3 км/ч составляет 100 кг на одну опору.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Галея представляет собой поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенную для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, а также в душевых стульях. Крепление выполнено в виде цельного стержня круглого сечения, обеспечивающего надежное соединение с несущей конструкцией изделия. Корпус поворотного узла образован двумя гонками с шаром и изготовлен из полиамида, что обеспечивает высокую прочность, износостойкость и стабильность свободного вращения. Колесо диаметром 125 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, который снижает сопротивление качению и обеспечивает плавность хода. Протектор колеса выполнен из термопластичной резины, обеспечивающей бесшумность движения, сцепление с поверхностью и защиту напольного покрытия. Общая высота изделия составляет 162 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 200 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч составляет 100 кг.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Galea представляет собой поворотную колесную опору с общим тормозом, предназначенную для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системы доставки питания, а также в душевых стульях. Крепление выполнено на цельном круглом стержне, который обеспечивает надежное соединение опоры с конструкцией изделия. Корпус поворотного узла образован двумя гонками с мячом и изготовлен из полиамида, что обеспечивает стабильное вращение и устойчивость к механическим нагрузкам. Колесо диаметром 125 мм оснащено подшипником скольжения, протектор выполнен из термопластичной резины, а корпус колеса изготовлен из полипропилена. Общая высота опоры составляет 162 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 200 кг, динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Galea представляет собой поворотное колесная опора с тормозом направления, предназначенную для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, а также для душевых стульев. Крепление выполнено в виде цельного стержня круглого сечения, который обеспечивает надежную фиксацию в мебели и оборудовании. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным узлом типа «две гонки с мячом», что обеспечивает плавное вращение колеса на 360 градусов и снижает усилие при маневрировании. Колесо диаметром 100 мм использует подшипник скольжения, а протектор выполнен из термопластичной резины, которая обеспечивает бесшумное перемещение и устойчивость к износу на различных поверхностях. Общая высота опоры составляет 139 мм, что позволяет точно рассчитывать посадку изделия в конструкцию. Статическая нагрузка на одну опору достигает 200 кг, а динамическая нагрузка при скорости движения 3 км/ч составляет 100 кг, что соответствует требованиям для эксплуатации в интенсивных режимах.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Galea — это поворотная колесная опора с тормозом направления, предназначенная для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в душевых стульях. Крепежная часть выполнена в виде цельного стержня круглого сечения, который обеспечивает надежное соединение с несущей конструкцией изделия и передачу нагрузки на опорный узел. Корпус поворотного узла оснащен двумя гонками с шариком, что обеспечивает плавное свободное вращение колеса вокруг вертикальной оси и устойчивость при движении. Корпус изготовлен из полиамида, который характеризуется высокой прочностью, низким весом и стойкостью к износу. Колесо диаметром 100 мм имеет протектор из термопластичной резины, обеспечивающий бесшумное качение, сцепление с поверхностью и защиту напольного покрытия. Колесо установлено на прецизионном шариковом подшипнике, снижающем трение и повышающем срок службы опоры. Общая высота изделия составляет 139 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 200 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Galea — поворотная колесная опора с тормозом направления, предназначенная для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, а также душевых стульев. Фитинг представлен цельным стержнем круглого сечения, обеспечивающим жесткое соединение опоры с несущей конструкцией. Корпус поворотного узла выполнен из полиамида и оснащен конструкцией «Две гонки с мячом», обеспечивающей свободное вращение опоры. Колесо диаметром 100 мм установлено на прецизионном шариковом подшипнике, что снижает трение и обеспечивает стабильное качение. Протектор колеса изготовлен из термопластичной резины, корпус колеса — из полипропилена. Общая высота изделия составляет 139 мм. Статическая грузоподъемность составляет 200 кг, динамическая — 100 кг при скорости движения 3 км/ч. Конструкция сохраняет заявленные нагрузочные характеристики при регулярных поворотах и остановках.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Galea представляет собой поворотную колесную опору с тормозом направления, выполненную в виде единого узла. Крепежная часть выполнена в виде цельного стержня круглого сечения, обеспечивающего жесткое соединение опоры с несущей конструкцией. Корпус поворотного узла оснащен двумя гонками с мячом, обеспечивающими плавность вращения и устойчивость при смене направления движения; основной материал корпуса — полиамид. Колесо диаметром 100 мм оснащено подшипником скольжения, протектор выполнен из термопластичной резины, а тело колеса изготовлено из полипропилена. Общая высота опоры составляет 139 мм. Статическая грузоподъемность составляет 200 кг, динамическая — 100 кг при скорости движения 3 км/ч. Изделие применяется в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системы доставки питания, а также в душевых стульях.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Galea — это поворотная колесная опора с тормозом направления, предназначенная для применения в узлах, где требуется свободное перемещение и фиксация направления движения. Крепление выполнено в виде цельного стержня круглого сечения, обеспечивающего жесткое соединение опоры с несущей конструкцией. Корпус поворотного узла изготовлен из полиамида и оснащен подшипником скольжения в виде двух гонок с шариком, что обеспечивает плавный поворот колеса на 360 градусов и снижает усилие при изменении направления движения. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из термопластичной резины, который обеспечивает сцепление с покрытием и снижает уровень шума при перекатывании, а его корпус выполнен из полипропилена, что сочетает легкость конструкции с достаточной прочностью. Общая высота опоры составляет 162 мм, что позволяет использовать ее в конструкциях с ограниченным вертикальным пространством. Статическая нагрузка на опору не должна превышать 200 кг, а динамическая нагрузка при скорости движения до 3 км/ч допускается в пределах 100 кг. Изделие рекомендуется применять в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, а также в душевых стульях.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Галея представляет собой поворотную колесную опору с тормозом направления, предназначенную для установки на медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, а также на душевые стулья. Крепежной частью изделия является фитинг типа «Цельный стержень круглый», обеспечивающий надежное соединение опоры с конструкцией изделия и передачу нагрузки на узел качения. Корпус поворотного узла выполнен в виде двух гонок с шаром и изготовлен из полиамида, что обеспечивает требуемую прочность и стабильность вращения при эксплуатации. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из термопластичной резины, который обеспечивает плавный ход и сцепление с поверхностью, а также подшипник типа «Прецизионный шариковый подшипник», снижающий трение и повышающий долговечность узла. Общая высота изделия составляет 162 мм, что необходимо учитывать при проектировании посадочного места и компоновке конструкции. Статическая грузоподъемность опоры равна 200 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч составляет 100 кг, что позволяет использовать изделие в нагруженных узлах с соблюдением указанных эксплуатационных ограничений.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Galea — это поворотная колесная опора с тормозом направления, предназначенная для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системы доставки питания, а также в душевых стульях. Крепёжная часть выполнена в виде цельного стержня круглого сечения, который обеспечивает прямую установку опоры в раму или ножку изделия и передаёт нагрузку на корпус без дополнительных переходников. Корпус поворотного узла изготовлен из полиамида и выполнен по схеме «две гонки с шаром», что обеспечивает свободное вращение колеса вокруг вертикальной оси и равномерное распределение усилия между элементами подшипника. Колесо диаметром 125 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, а протектор изготовлен из термопластичной резины, которая обеспечивает плавный ход, снижает шум и защищает напольное покрытие. Общая высота опоры составляет 162 мм. Статическая грузоподъёмность изделия равна 200 кг, а динамическая грузоподъёмность при скорости движения 3 км/ч составляет 100 кг.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Galea представляет собой поворотную колесную опору с тормозом направления, предназначенную для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, а также душевых стульев. Фитинг выполнен в виде цельного стержня круглого сечения, который обеспечивает жесткое крепление опоры к несущей конструкции. Корпус поворотного узла образован двумя обоймами с шариком, которые обеспечивают свободное вращение опоры вокруг вертикальной оси; материал корпуса — полиамид. Колесо диаметром 125 мм оснащено подшипником скольжения, протектор изготовлен из термопластичной резины, а корпус колеса выполнен из полипропилена. Общая высота опоры составляет 162 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 200 кг, динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Galea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленные на подшипнике скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, душевых стульях.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Galea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленное на прецизионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, душевых стульев.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Galea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность в различных применениях. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленные на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.