- Главная
- Ролики и колёса
- Моторные системы
-
Integral assist
Integral assist
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Integral assist представляет собой поворотную колесную опору с центральным тормозом направления, предназначенную для электромобильности в медицинских учреждениях. Изделие оснащено колесом диаметром 150 мм с литым полиуретановым протектором и стальным железным корпусом, обеспечивающим надежность и долговечность. Крепление выполнено в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней в короткой вариации. Каструла предназначена для применения в тележках анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ и рентгеновском оборудовании, компьютерах на колесах, тележках диализа, больничных кроватях, медикаментозных тележках, тележках ухода за пациентами, носилках, ультразвуковых аппаратах, аппаратах ИВЛ, а также в домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Integral assist представляет собой поворотную колесную опору с центральным тормозом направления, предназначенную для электромобильности в медицинских учреждениях. Изделие оснащено колесом диаметром 150 мм с литым полиуретановым протектором и стальным железным корпусом, обеспечивающим надежность и долговечность. Крепление выполнено в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней в короткой вариации. Каструла предназначена для использования на тележках анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ и рентгеновском оборудовании, компьютерах на колесах, тележках диализа, больничных кроватях, в больницах, на тележках для медикаментов и ухода за пациентами, носилках, ультразвуковых аппаратах, аппаратах ИВЛ, домах престарелых и пансионатах, обеспечивая мобильность и функциональность медицинского оборудования.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Integral assist представляет собой поворотную колесную опору с центральным тормозом направления, предназначенную для электромобильности в медицинских учреждениях. Изделие оснащено колесом диаметром 150 мм с литым полиуретановым протектором и стальным железным корпусом, обеспечивающим надежность и долговечность. Крепление выполнено в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней в короткой вариации. Каструла предназначена для использования на тележках анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ и рентгеновском оборудовании, компьютерах на колесах, тележках диализа, больничных кроватях, в больницах, на тележках для медикаментов и ухода за пациентами, носилках, ультразвуковых аппаратах, аппаратах ИВЛ, а также в домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Integral assist представляет собой поворотную колесную опору с центральным тормозом направления, предназначенную для электромобильности в медицинских учреждениях. Изделие оснащено колесом диаметром 150 мм с литым полиуретановым протектором и стальным железным корпусом, обеспечивающим надежность и долговечность. Крепление выполнено в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней в короткой вариации. Каструла предназначена для применения на тележках анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ и рентгеновском оборудовании, компьютерах на колесах, тележках диализа, больничных кроватях, в больницах, на тележках для медикаментов и ухода за пациентами, носилках, ультразвуковых аппаратах, аппаратах ИВЛ, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Integral assist представляет собой электрическую поворотную колесную опору с центральным тормозом направления, предназначенную для применения в медицинских учреждениях и домах престарелых. Каструм оснащен колесом диаметром 150 мм с литым полиуретановым протектором и стальным железным корпусом, обеспечивающим надежность и долговечность конструкции. Крепление осуществляется посредством стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней в короткой вариации. Данное устройство идеально подходит для оснащения тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ и рентгеновского оборудования, компьютеров на колесах, тележек для диализа, больничных кроватей, тележек для медикаментов и ухода за пациентами, носилок, ультразвуковых аппаратов и аппаратов ИВЛ в больницах и медицинских центрах.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Integral assist представляет собой поворотную колесную опору с центральным тормозом направления, предназначенную для электромобильности в медицинских учреждениях. Изделие оснащено колесом диаметром 150 мм с литым полиуретановым протектором и стальным железным корпусом, обеспечивающим надежность и долговечность. Крепление выполнено в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней в короткой вариации. Каструла предназначена для применения на тележках анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ и рентгеновском оборудовании, компьютерах на колесах, тележках диализа, больничных кроватях, в больницах, на тележках для медикаментов и ухода за пациентами, носилках, ультразвуковых аппаратах, аппаратах ИВЛ, домах престарелых и пансионатах.
Что такое Integral assist?
Наш Integral assist — это моторизованный ролик, который обеспечивает больничным и медицинским кроватям приводную помощь при перемещении, точное управление и безопасное торможение. Integral assist также доступен как полноценная система WeAssist™. WeAssist™ — это совместный товарный знак LINAK и TENTE. Система состоит из нескольких компонентов. Ролики Integral и Integral assist поставляются компанией TENTE. Аккумулятор и блок управления поставляются компанией LINAK.
Что такое WeAssist™?
WeAssist — это инновационное решение для мобильности, которое позволяет медицинскому персоналу заметно легче перемещать больничную кровать из точки A в точку B без помощи второго человека. Система регистрирует импульсы, которые пользователь передает кровати руками, и благодаря интеллектуальному программному обеспечению и ролику TENTE Integral Assist обеспечивает необходимую поддержку практически при любом маневре перемещения. По сути, это похоже на электровелосипед:
Медицинский работник начинает движение — а WeAssist обеспечивает соответствующую поддержку. Это решение для мобильности облегчает начало движения и замедление. Оно помогает двигаться по прямой и упрощает маневрирование в поворотах. Также оно обеспечивает дополнительную поддержку, когда медицинскому персоналу нужно преодолеть подъем. На уклонах система снижает скорость и компенсирует большой вес кровати. Иными словами: всякий раз, когда нужна помощь, она обеспечивает именно ту поддержку, которую оказал бы второй человек при транспортировке кроватей и пациентов.
Еще одно важное преимущество: медицинский работник просто становится рядом с кроватью и начинает движение. Предварительные знания или вводное обучение? Не требуются. Управление полностью интуитивно понятно. В духе девиза: Easy going.
Какие преимущества предлагает WeAssist™?
Интуитивное использование - Без обучения, без барьеров: WeAssist™ понятен сразу
Система WeAssist™ впечатляет полностью интуитивным использованием. Персонал по уходу может начать работу сразу, без предварительного инструктажа: система автоматически распознает импульсы движения и поддерживает каждый маневр.
Больше времени для деятельности, ориентированной на пациента - Лучший уход за пациентами
Благодаря WeAssist™ персоналу по уходу не приходится тратить большую часть времени на маневрирование больничными кроватями. Благодаря этому пациенты получают больше внимания — и отдых, в котором они так остро нуждаются.
Больше времени для деятельности, ориентированной на пациента
Благодаря WeAssist™ персоналу по уходу не приходится тратить большую часть времени на маневрирование больничными кроватями. Благодаря этому пациенты получают больше внимания — и отдых, в котором они так остро нуждаются.
Снижение физической нагрузки - WeAssist™ улучшает эргономику
Благодаря поддержке системы WeAssist™ перемещение больничной кровати становится гораздо менее нагрузочным для мышц и суставов. Это решение для мобильности помогает предотвратить неправильную осанку и обеспечивает транспортировку пациентов с бережным отношением к спине и экономией энергии.
Оптимизированные рабочие процессы - Максимизирует эффективность использования ресурсов
WeAssist™ — это больше, чем просто техническое средство: это стратегический вклад в снижение нагрузки на персонал по уходу, повышение эффективности и сокращение затрат.
Простая модернизация & снижение затрат - Интеграция в существующие кровати
Система WeAssist™ состоит из трех элементов, которые можно легко и экономично интегрировать в существующие системы кроватей: блока управления LINAK, ролика TENTE Integral assist и литий-ионного аккумулятора LINAK со встроенным зарядным устройством.
Оцените WeAssist™ вживую и во всех деталях!
Готовы улучшить условия труда медицинских специалистов? Предпочитаете, чтобы мы посетили вас непосредственно на месте? Нет проблем: будь то ваше производственное предприятие, больница или учреждение по уходу, наши эксперты приедут к вам и привезут с собой наше решение для мобильности. Это даст вам возможность оценить WeAssist вживую в вашей привычной рабочей среде.
В качестве альтернативы мы хотели бы пригласить вас познакомиться с WeAssist поближе вместе с нами в TENTE Campus в Вермельскирхене, Германия. Там вы найдете сложную трассу, которая позволит вам протестировать самые разные ситуации перемещения с помощью наших революционных решений для мобильности — от маневрирования в поворотах до преодоления подъемов и спусков.
Звучит интересно? Свяжитесь с нашими экспертами уже сейчас!
WeAssist™ создан в соответствии со строгими стандартами гигиены
Гигиена играет решающую роль для больничных роликов. Именно поэтому наши ролики и колеса без компромиссов соответствуют самым строгим стандартам гигиены. Система WeAssist была специально разработана для частой очистки в моечных установках. Разумеется, мы также поддерживаем наших клиентов в сфере здравоохранения широким спектром других решений для мобильности, которые обеспечивают долговременную моющуюся поверхность, исключительную долговечность и перемещение без следов.
Чтобы эффективно предотвращать ржавчину и коррозию, все металлические компоненты наших постоянно моющихся роликов и колес изготовлены из нержавеющей стали. Кроме того, во многих наших разработках используются устойчивые к гидролизу материалы, которые сохраняют свои свойства и функциональность даже после длительного воздействия воды и, благодаря своим превосходным характеристикам, помогают уменьшить образование потенциально вредных бактерий, вирусов, грибков и других патогенных микроорганизмов.
Еще одно решение из нашего портфеля, которое помогает поддерживать стандарты гигиены: колеса, не оставляющие следов и обладающие сниженным истиранием. Они оставляют меньше остатков на полах и являются важным элементом в предотвращении перекрестного загрязнения между различными зонами.
WeAssist™ получил награду Red Dot Award за Product Design 2025
Наш новаторский дух и смелость к переменам были вознаграждены: с WeAssist мы разработали инновационную систему роликов, которая задает новые стандарты в транспортировке кроватей и пациентов, — и теперь она получила заслуженное признание!
Премия Red Dot Design Award — один из самых важных дизайнерских конкурсов в мире. В категории Product Design ежегодно выбираются лучшие промышленные изделия.
И в 2025 году WeAssist вошел в число лауреатов! Впервые представленное широкой публике на выставке MEDICA в Дюссельдорфе в конце 2024 года, наше решение для мобильности уже уверенно движется к тому, чтобы стать большим успехом.