- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Колесные опоры по типу подшипника
-
Подшипник скольжения
Колесные опоры с подшипниками скольжения
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений, оснащенная прямоугольной пластиной крепления, которая обеспечивает простую и прочную установку на различные конструкции и оборудование. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при работе в условиях повышенных нагрузок и интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 100 миллиметров оснащено подшипником скольжения и имеет беговую поверхность из литой резины черного цвета, обеспечивающей надежное сцепление и плавное движение, при этом корпус колеса выполнен из полипропилена, что снижает общий вес конструкции. Общая высота опоры составляет 128 миллиметров, что позволяет эффективно использовать ее в различных конфигурациях оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 150 килограммов и динамическую нагрузку до 75 килограммов при скорости движения 4 километра в час. Данное изделие находит применение в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена квадратной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Агила — это поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенная для эксплуатации в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также в торговой мебели и витринах. Крепление опоры выполняется по типу «Отверстие под болт»: в конструкцию установлены отверстия, через которые опора фиксируется стандартными болтами любой длины, что позволяет интегрировать её в различные несущие конструкции. Корпус опоры изготовлен из полипропилена и имеет поворотный узел типа «Две гонки с мячом», обеспечивающий свободное вращение на 360 градусов при минимальном усилии. Корпус выполнен из стального листа средней толщины, что обеспечивает необходимую жесткость и устойчивость к механическим нагрузкам. Колесо диаметром 75 мм оснащено подшипником скольжения, а протектор выполнен из термопластичной резины, которая обеспечивает бесшумное перемещение и защиту напольного покрытия. Общая высота опоры составляет 100 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 150 кг, динамическая нагрузка при скорости движения 3 км/ч составляет 75 кг.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной крепления, которая обеспечивает надежное и стабильное соединение с несущими конструкциями. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при эксплуатации в различных условиях. Колесо диаметром 100 мм имеет полиамидный корпус с беговой поверхностью, идентичной материалу корпуса колеса, обеспечивая оптимальное сочетание износостойкости и амортизирующих свойств. Подшипник скольжения обеспечивает плавное и бесшумное вращение колеса при минимальном трении. Общая высота изделия составляет 128 мм, что позволяет эффективно использовать его в различных конструкциях мебели и оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 400 кг и динамическую нагрузку до 200 кг при скорости движения 4 км/ч, что делает её пригодной для применения в автомобильной промышленности, системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением типа отверстие под болт, что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм изготовлено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и установлено на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей прочное и стабильное соединение с несущей конструкцией. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 100 мм оснащено подшипником скольжения, обеспечивающим плавное вращение и минимизирующим трение. Материал беговой поверхности колеса идентичен материалу его корпуса, что обеспечивает однородность конструкции и равномерное распределение нагрузок. Общая высота изделия составляет 128 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные конструктивные решения. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 400 кг и динамическую нагрузку до 200 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие находит применение в автомобильной промышленности, системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 75 mm
Фиксированная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из среднего стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 75 миллиметров выполнено с беговой поверхностью из термопластичной резины, обеспечивающей отличное сцепление и плавное движение, а основание колеса изготовлено из полипропилена. Подшипник скольжения, встроенный в конструкцию колеса, обеспечивает низкое сопротивление вращению и бесшумную работу. Общая высота опоры составляет 100 миллиметров, что позволяет оптимально интегрировать её в различные мобильные системы. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 150 килограммов и динамическую нагрузку до 75 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная колесная опора предназначена для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 80 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha предназначена для промышленного транспорта. Фитинг выполнен в виде прямоугольной пластины, которая служит для крепления опоры к несущей конструкции. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и содержит поворотный узел на двух гонках с мячом, обеспечивающий вращение вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 80 мм оснащено подшипником скольжения, а материал протектора идентичен материалу корпуса колеса, выполненного из полиамида. Общая высота изделия составляет 108 мм. Статическая грузоподъемность равна 400 кг, динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости 4 км/ч. Область применения: автомобильная промышленность OEM, тележки для кейтеринга и систем доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы и технологии чистых помещений, пожарное оборудование и противопожарная защита, машиностроение, почтово-логистические системы, производственные и платформенные тележки, роликовые клетки, шкафы для инструментов, транспортное оборудование, оборудование для утилизации отходов, верстаки.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Агила — это поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенная для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системы доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки и торговой мебели и витринах. Крепление опоры выполняется по типу отверстие под болт: для установки используются стандартные винты любой длины, что обеспечивает универсальность монтажа на различных основаниях. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оснащён поворотным подшипником в виде двух гонок с мячом, что обеспечивает плавное и устойчивое вращение опоры вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 75 мм имеет подшипник скольжения и протектор из термопластичной резины, электропроводной, что позволяет отводить статическое электричество и снижает риск его накопления. Корпус колесной опоры выполнен из полипропилена, электропроводного, что дополняет электростатическую безопасность конструкции. Общая высота изделия составляет 100 мм. Статическая грузоподъёмность опоры равна 150 кг, а динамическая грузоподъёмность при скорости движения 3 км/ч составляет 75 кг.
Поворотное Колесная опора 80 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из литой резины черного цвета и подшипником скольжения. Диаметр колеса составляет 80 мм, общая высота конструкции 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной крепления, которая обеспечивает надежное и стабильное присоединение к различным конструкциям и оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при работе в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 125 миллиметров имеет полиамидный корпус с беговой поверхностью, идентичной материалу корпуса колеса, что обеспечивает равномерный износ и стабильные характеристики качения. Подшипник скольжения обеспечивает плавное и бесшумное вращение колеса при различных условиях работы. Общая высота опоры составляет 155 миллиметров, что позволяет оптимально интегрировать её в различные конструкции оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 500 килограммов и динамическую нагрузку до 250 килограммов при скорости движения 4 километра в час. Данная колесная опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена креплением типа "отверстие под болт", что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленные на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента и предназначена для надежного монтажа на различные конструкции. Корпус изготовлен из среднего стального листа, обеспечивающего необходимую прочность и долговечность при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 100 мм имеет беговую поверхность из электропроводной термопластичной резины, которая обеспечивает безопасность в чувствительных средах и предотвращает накопление статического электричества. Колесо оснащено подшипником скольжения, обеспечивающим плавное и бесшумное вращение. Общая высота опоры составляет 135 мм, что позволяет оптимально интегрировать её в различные конструкции оборудования. Статическая грузоподъемность достигает 160 кг, обеспечивая надежную поддержку тяжелых конструкций в неподвижном состоянии. Динамическая грузоподъемность составляет 80 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает опору пригодной для мобильного оборудования. Данная колесная опора широко применяется в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, а также в профессиональных тележках для уборки и торговой мебели с витринами.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим надежное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен подшипник скольжения для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 500 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 80 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной крепления, которая обеспечивает надежное и стабильное соединение с различными конструкциями и оборудованием. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при работе в условиях повышенных нагрузок и интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 80 миллиметров выполнено из полиамида с беговой поверхностью, идентичной материалу корпуса колеса, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и равномерный износ. Подшипник скольжения, встроенный в конструкцию колеса, обеспечивает плавное вращение и минимизирует трение при движении. Общая высота опоры составляет 108 миллиметров, что позволяет легко интегрировать её в различные системы и оборудование. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 400 килограммов и динамическую нагрузку до 200 килограммов при скорости движения 4 километра в час. Данная колесная опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Агила — поворотная колесная опора с общим тормозом, предназначенная для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки и торговой мебели с витринами. Крепление опоры выполнено в виде квадратной пластины, которая обеспечивает надёжное соединение с несущей конструкцией изделия. Корпус поворотного узла образован двумя гонками с мячом, обеспечивающими плавное вращение вокруг вертикальной оси, и изготовлен из стального листа средней толщины. Колесо диаметром 75 мм установлено на подшипник скольжения, протектор изготовлен из термопластичной резины, а корпус колеса выполнен из полипропилена. Общая высота опоры составляет 100 мм. Статическая нагрузка на опору составляет 150 кг, динамическая нагрузка — 75 кг при скорости движения 3 км/ч.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной крепления, которая обеспечивает надежное и стабильное соединение с различными конструкциями. Корпус изготовлен из среднего стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность изделия при интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 100 мм имеет протектор из термопластичной резины, обеспечивающей отличное сцепление и износостойкость, а также оснащено подшипником скольжения для плавного и бесшумного вращения. Общая высота опоры составляет 135 мм, что позволяет оптимально интегрировать её в различные мобильные системы. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 160 кг и динамическую нагрузку до 80 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает её идеальным решением для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах. Данная колесная опора сочетает в себе надежность, функциональность и универсальность, обеспечивая стабильную работу в условиях медицинских и коммерческих учреждений.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена квадратной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha предназначена для использования в транспортном оборудовании и промышленных системах, включая автомобильную промышленность OEM, производство контейнеров, почтово-логистические системы и машиностроение. Фитинг выполнен в виде прямоугольной пластины, которая служит для крепления опоры к несущей конструкции. Поворотный узел корпуса представляет собой две гонки с мячом, обеспечивающие свободное вращение опоры, а сам корпус изготовлен из тяжелого стального листа. Колесо диаметром 125 мм установлено на подшипник скольжения, материал протектора идентичен материалу корпуса колеса, а сам корпус колеса выполнен из полиамида. Общая высота изделия составляет 155 мм. Статическая грузоподъемность опоры составляет 550 кг, динамическая грузоподъемность составляет 275 кг при скорости 4 км/ч.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Agila представляет собой поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенную для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системы доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах. Крепление выполнено по типу прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежную фиксацию опоры к несущей конструкции изделия. Корпус опоры, включающий две гонки с шариком, изготовлен из листовой стали средней толщины, что обеспечивает необходимую жесткость и устойчивость к механическим нагрузкам при эксплуатации. Колесо диаметром 100 мм оснащено подшипником скольжения, а протектор выполнен из термопластичной резины, обеспечивающей бесшумное движение и сцепление с поверхностью. Колесная втулка изготовлена из полипропилена, что снижает массу узла и повышает износостойкость. Общая высота опоры составляет 135 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 160 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 80 кг при скорости движения 3 км/ч.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Агила — это поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенная для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также в торговой мебели и витринах. Крепление колеса выполнено с помощью прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежное соединение с несущей конструкцией изделия. Корпус опоры изготовлен из стальной листа средней толщины и оснащен поворотным узлом типа «Две гонки с мячом», что обеспечивает плавное и точное вращение колеса на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет полипропиленовый корпус и протектор из термопластичной резины, which обеспечивает бесшумное движение, снижает вибрацию и защищает напольное покрытие от повреждений. В конструкции колеса применен подшипник скольжения, рассчитанный на стабильную работу при эксплуатации. Общая высота опоры составляет 160 мм, что позволяет использовать ее в изделиях с ограниченным клиренсом. Статическая грузоподъемность опоры равна 200 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha предназначена для транспортных средств и промышленного оборудования, требующих надежной маневренности. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает жесткую интеграцию опоры в несущую конструкцию. Корпус поворотного узла изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен двумя гонками с мячом, обеспечивающими плавное вращение вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида, материал протектора идентичен материалу корпуса колеса, а подшипник колеса выполнен как подшипник скольжения. Общая высота изделия составляет 128 мм. Статическая нагрузка составляет 400 кг, динамическая нагрузка составляет 200 кг при скорости 4 км/ч. Область применения включает автомобильную промышленность OEM, пожарное оборудование, машиностроение, почтово-логистические системы и оборудование для утилизации отходов.
Frequently Asked Questions
Преимущества роликов с подшипниками скольжения
Подшипники скольжения представляют собой самую простую и прочную конструкцию колесных подшипников, предполагающую прямой контакт ступицы колеса с осью без использования шариковых или роликовых элементов. Такая конструкция делает их исключительно прочными, неприхотливыми в обслуживании и устойчивыми к попаданию грязи или влаги. Колесики с подшипниками скольжения идеально подходят для применений, где важна мобильность, но не требуется высокая скорость передвижения или частая смена направления движения. Они отлично подходят для условий эксплуатации, где требуется надежность в сложных условиях.
Колесики TENTE с подшипниками скольжения обладают различными преимуществами:
Низкие эксплуатационные расходы — благодаря меньшему количеству движущихся частей и отсутствию хрупких компонентов подшипников ролики подшипников скольжения требуют минимального обслуживания. Они менее подвержены выходу из строя из-за попадания грязи, пыли или влаги, что снижает время простоя и затраты на техническое обслуживание.
Экономичность — их простая конструкция позволяет снизить производственные затраты по сравнению с конструкциями прецизионных подшипников, а также обеспечивает превосходное соотношение затрат и выгод без ущерба для надежности. Это делает подшипники скольжения экономичным выбором для отраслей, где требуется надежная мобильность в больших масштабах.
Ударная нагрузка — их прочная конструкция выдерживает ударные нагрузки и грубое обращение без потери производительности, что делает их идеальными для тяжелых условий работы.
Сопротивление коррозии. Подшипники скольжения могут быть изготовлены в виде пластмассовых, металлических или спеченных подшипников. Опции из нержавеющей стали обладают коррозионной стойкостью, что делает их пригодными для использования во влажной среде.
Типы роликов с подшипником скольжения
Подшипники скольжения выпускаются в широком диапазоне конструкций, каждая из которых оптимизирована для конкретных условий эксплуатации и приоритетов производительности. В TENTE мы производим модели подшипников скольжения из различных материалов колес, уровней твердости протектора и конфигураций корпусов в соответствии с требованиями различных отраслей промышленности. Независимо от того, предназначены ли они для бесшумного перемещения по хрупким полам без следов, устойчивости к влаге и химическим веществам в критически важных для гигиены помещениях или для надежной работы на открытом воздухе и в промышленных условиях, каждый тип обеспечивает свой баланс несущей способности, сопротивления качению и долговечности. Выбрав правильное сочетание материала колеса и конструкции корпуса, вы можете обеспечить надежную и долговечную мобильность в своей области применения. Ниже приведены некоторые часто используемые типы роликов с подшипниками скольжения.
Поворотные ролики с подшипниками скольжения
Поворотные ролики скольжения сочетают в себе простоту и долговечность колеса скольжения с маневренностью поворотного корпуса. Эта конструкция позволяет изменять направление движения, сохраняя при этом прочность и неприхотливость в обслуживании, которыми славятся подшипники скольжения. Однако имейте в виду, что эти ролики не идеальны для условий, требующих частого изменения направления движения. Поскольку подшипник обладает большим сопротивлением, пользователю необходимо приложить больше усилий для поворота ролика, особенно под нагрузкой. Это делает их менее эргономичными для оборудования, требующего постоянной регулировки рулевого управления. Эта конструкция отлично подходит для работы в тяжелых условиях эксплуатации, требующих минимального технического обслуживания, где ролик в основном перемещается прямо или лишь изредка меняет направление движения.
Сверхпрочные ролики с подшипниками скольжения
Для применений, где экстремальные нагрузки и тяжелые условия эксплуатации являются нормой, ролики с подшипниками скольжения для тяжелых условий эксплуатации обеспечивают бескомпромиссную производительность. Их прочная конструкция, свободная от хрупких качающихся элементов, делает их очень устойчивыми к ударным нагрузкам, ударам и износу. Отсутствие сложных подшипниковых компонентов означает, что они сохраняют свои эксплуатационные характеристики даже в грязных или абразивных условиях, что делает их надежным выбором для таких применений, как тяжелое транспортное оборудование. Наш самый прочный ролик для подшипников скольжения — Kappa load, способный выдерживать нагрузку до 1,320 кг. Он имеет чугунный корпус и тяжелое полиамидное колесо, оснащенное подшипником скольжения. Эта конфигурация нагрузки Kappa доступна как с полной блокировкой, так и с блокировкой направления движения.
Малые ролики с подшипниками скольжения
Малые ролики с подшипниками скольжения предназначены для применений, где компактные размеры, маневренность и надежность являются ключевыми факторами. Несмотря на уменьшенные размеры, они сохраняют ту же простую и прочную конструкцию подшипников, что и более крупные модели, обеспечивая плавное качение и надежную работу. Эти ролики идеально подходят для использования в условиях малой и средней грузоподъемности, где ограниченное пространство или конструкция оборудования требуют небольшой общей высоты без ущерба для устойчивости. Наши самые маленькие ролики для подшипников скольжения относятся к серии Agila. Они впечатляют диаметром колес всего 50 мм и общей высотой 69 мм в самой компактной конфигурации. Эти ролики доступны как с отверстием для болтов, так и с пластинчатым фитингом и могут быть оснащены колесным тормозом. Они обычно используются в медицинской мебели, профессиональных уборочных тележках и многом другом.
Области применения роликов с подшипниками скольжения
Подшипники скольжения широко используются в отраслях промышленности и средах, где долговечность, низкие эксплуатационные расходы и высокая грузоподъемность превалируют над маневрированием на высоких скоростях. Их простая, но прочная конструкция позволяет им надежно выполнять задачи промышленного производства и погрузочно-разгрузочных работ, включая перемещение тяжелых транспортных платформ или сборочного оборудования. В пищевой промышленности и сфере общественного питания ролики с подшипниками скольжения, изготовленные из коррозионно-стойких материалов, таких как полиамид или нержавеющая сталь, обеспечивают надежную мобильность в чувствительных к гигиене средах с частыми промывками. Это делает их популярным выбором для таких приложений, как тележки для общественного питания и системы доставки еды. Они также используются в розничной торговле для таких приложений, как торговое оборудование и дисплеи, которые требуют плавной мобильности, но их нечасто перемещают.