Резиновые колеса
Колесо 200 mm
Колесо Elastech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор диаметром 200 мм с шириной протектора 75 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, оснащен эластичными черными вулканизированными шинами. Статическая грузоподъемность составляет 1000 кг, динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости до 4 км/ч и 500 кг при скорости до 6 км/ч. Колесо предназначено для применения в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров, противопожарном оборудовании, машиностроении и других промышленных применениях.
Колесо 100 mm
Колесо Supratech представляет собой высококачественное колесо для роликов диаметром 100 мм с шириной протектора 32 мм и длиной ступицы 34,9 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 12 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из термопластичной резины, а роликовый игольчатый подшипник обеспечивает плавное вращение. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 200 кг. Применяется в роликовых клетках, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech представляет собой высокопроизводительное решение диаметром 125 мм с шириной протектора 32 мм и длиной ступицы 35,5 мм, оснащенное отверстием под ось диаметром 8 мм. Конструкция включает корпус из цинкового литого материала и эластичные шины без следов вулканизированного типа, установленные на прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Колесо обеспечивает динамическую грузоподъемность 150 кг при скорости до 3 км/ч и статическую нагрузку до 300 кг.
Колесо 150 mm
Колесо Elastech представляет собой высокопроизводительное решение для роликовых опор с диаметром 150 мм, шириной протектора 32 мм и длиной ступицы 35,5 мм, оснащенное отверстием под ось диаметром 8 мм. Конструкция включает корпус из цинкового литого материала, эластичные шины без следов вулканизированного типа и прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 300 кг, что обеспечивает надежную работу в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, производственных тележках и другом промышленном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 125 мм, шириной протектора 37 мм и длиной ступицы 48 мм, диаметр отверстия оси составляет 12 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины черного цвета, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 100 мм, шириной протектора 35 мм и длиной ступицы 44,4 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 12 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины без следов, а конструкция оснащена роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 75 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 150 кг. Применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 125 мм, шириной протектора 37 мм и длиной ступицы 58 мм, диаметр отверстия под ось составляет 15 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины черного цвета, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 125 мм и шириной протектора 37 мм, оснащенное роликовым (игольчатым) подшипником и ступицей длиной 58 мм с отверстием под ось диаметром 15 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, а протектор выполнен из литой резины без следов, что обеспечивает бесшумное движение и защиту напольных покрытий. Колесо выдерживает динамическую нагрузку до 100 кг при скорости движения 4 км/ч и статическую нагрузку до 200 кг, что делает его идеальным решением для строительных лесов, тележек для покупок, торговой мебели и витрин, шкафов для инструментов, оборудования для утилизации отходов, верстаков и транспортного оборудования.
Колесо 160 mm
Колесо Elastech диаметром 160 мм с шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм имеет отверстие под ось диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из эластичных шин без следов, вулканизированных, установлен прецизионный шариковый подшипник. Динамическая грузоподъемность составляет 350 кг при скорости 4 км/ч и 280 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 700 кг. Применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, производственных тележках и другом промышленном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech диаметром 125 мм с длиной ступицы 60 мм и диаметром отверстия под ось 25 мм оснащено эластичными шинами без следов шириной 50 мм из вулканизированного материала на алюминиевом корпусе с прецизионным шарикоподшипником. Статическая грузоподъемность составляет 600 кг, динамическая — 240 кг при скорости 6 км/ч или 300 кг при 4 км/ч. Применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и других промышленных областях.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech диаметром 125 мм с шириной протектора 40 мм и длиной ступицы 58 мм предназначено для использования в роликах. Корпус изготовлен из полиамида, протектор выполнен из эластичных шин, черных, вулканизированных. Оснащено роликовым (игольчатым) подшипником с диаметром отверстия под ось 15 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 250 кг при скорости 4 км/ч, статическая - 500 кг. Применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, производственных тележках и другом промышленном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech диаметром 125 мм с шириной протектора 40 мм и длиной ступицы 58 мм оснащено отверстием для оси диаметром 15 мм. Статическая грузоподъемность составляет 500 кг, динамическая — 250 кг при скорости до 4 км/ч. Корпус изготовлен из полиамида с роликовым игольчатым подшипником. Протектор выполнен из эластичных шин без следов, вулканизированных для обеспечения надежности. Колесо предназначено для использования в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производственных тележках и другом промышленном оборудовании.
Колесо 100 mm
Колесо Elastech диаметром 100 мм с шириной протектора 34 мм и длиной ступицы 45 мм оснащено отверстием под ось диаметром 8,3 мм и прецизионным шариковым подшипником. Корпус изготовлен из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными для долговечности. Статическая грузоподъемность составляет 320 кг, динамическая — 160 кг при скорости до 4 км/ч. Предназначено для систем AMR, автоматизированных шаттл-систем, автомобильной промышленности OEM, производственных тележек и другого промышленного оборудования.
Колесо 75 mm
Колесо Puretech диаметром 75 мм с шириной протектора 25 мм и длиной ступицы 26,5 мм имеет отверстие под ось диаметром 8 мм. Корпус изготовлен из полипропилена с протектором из литой резины, не оставляющей следов, и оснащен подшипником скольжения. Статическая грузоподъемность составляет 120 кг, динамическая — 60 кг при скорости до 3 км/ч. Применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech диаметром 150 мм с шириной протектора 32 мм и длиной ступицы 36,5 мм, оснащено отверстием для оси диаметром 8 мм. Корпус изготовлен из полипропилена с протектором из литой резины без следов, установлен прецизионный шарикоподшипник. Статическая грузоподъемность составляет 160 кг, динамическая - 80 кг при скорости до 3 км/ч. Предназначено для строительных лесов, тележек для покупок, торговой мебели и витрин, шкафов для инструментов, оборудования для утилизации отходов, верстаков и транспортного оборудования.
Колесо 300 mm
Колесо Elastech диаметром 300 мм с шириной протектора 55 мм и длиной ступицы 60 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 25 мм и прецизионным шариковым подшипником. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из эластичных шин без следов, вулканизированных для обеспечения долговечности. Статическая грузоподъемность составляет 1200 кг, динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости 4 км/ч и 480 кг при скорости 6 км/ч, что делает его идеальным для промышленного применения в различных отраслях.
Колесо 80 mm
Колесо Puretech диаметром 80 мм предназначено для использования в роликах и имеет ширину протектора 30 мм при длине ступицы 44,4 мм. Корпус изготовлен из листовой стали, протектор выполнен из литой резины черного цвета, установлен роликовый игольчатый подшипник с диаметром отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 70 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка до 140 кг. Применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 250 mm
Колесо Puretech диаметром 250 мм предназначено для использования в роликах и имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины черного цвета шириной 50 мм. Ступица длиной 58 мм оснащена подшипником скольжения с диаметром отверстия под ось 20,1 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 180 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 360 кг. Колесо применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 100 mm
Колесо Supratech представляет собой высококачественное колесо для роликов диаметром 100 мм с шириной протектора 32 мм и длиной ступицы 44,4 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 12 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из термопластичной резины, а роликовый игольчатый подшипник обеспечивает плавное вращение. Динамическая грузоподъемность составляет 80 кг при скорости 3 км/ч, статическая - 160 кг. Применяется в роликовых клетках, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech диаметром 125 мм с шириной протектора 40 мм предназначено для использования в роликовых опорах. Корпус изготовлен из электропроводящего полиамида, оснащен прецизионным шарикоподшипником и эластичными шинами без следов, антистатическими, вулканизированными. Динамическая грузоподъемность составляет 160 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка - 320 кг. Применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, производственных тележках и другом промышленном оборудовании.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры изготовлено из листовой стали с протектором из литой резины без следов шириной 32 мм и оснащено кронусным шарикоподшипником. Диаметр колеса составляет 100 мм, диаметр отверстия оси 8 мм, длина ступицы 36 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка составляет 160 кг. Конструкция обеспечивает надежную работу в промышленных условиях с минимальным износом покрытий пола.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech для роликовых опор изготовлено из листовой стали с протектором из литой резины без следов шириной 32 мм и оснащено кронусным шарикоподшипником. Диаметр колеса составляет 125 мм, диаметр отверстия оси 8 мм, длина ступицы 36 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка составляет 200 кг. Конструкция обеспечивает надежную работу в промышленных условиях с высокими требованиями к износостойкости и отсутствию следов на напольных покрытиях.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech для роликовых опор изготовлено из листовой стали с протектором из литой резины без следов шириной 32 мм и оснащено кронусным шарикоподшипником. Диаметр колеса составляет 150 мм, диаметр отверстия оси 8 мм, длина ступицы 36 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка составляет 200 кг. Конструкция обеспечивает надежную работу в промышленных условиях с высокими требованиями к маневренности и долговечности.
Колесо 100 mm
Колесо Elastech для роликовой опоры имеет диаметр 100 мм, ширину протектора 40 мм и длину ступицы 45 мм, с диаметром отверстия под ось 8 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из эластичных шин, черных, вулканизированных, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 400 кг, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Преимущества резиновых колес
Резиновые колеса — универсальное и широко используемое решение для плавной, контролируемой и надежной мобильности. Ассортимент продукции TENTE включает в себя различные резиновые смеси и конструкции протекторов — от мягких эластичных смесей, обеспечивающих превосходную защиту и комфорт пола, до более прочных и износостойких каучуков, оптимизированных для обеспечения долговечности и эффективного качения. Выбирая правильную твердость резины и профиль протектора, соответствующие условиям эксплуатации, вы можете добиться идеального баланса сцепления, снижения шума, сопротивления качению и долговечности, что позволяет адаптировать эти колеса к различным эксплуатационным требованиям.
Резиновые колесные диски TENTE обладают несколькими ключевыми преимуществами:
Универсальное сцепление и сцепление — в зависимости от состава резины эти колеса могут обеспечить отличное сцепление с поверхностью, уменьшая проскальзывание на гладких или слегка неровных полах. Более мягкие составы улучшают сцепление, а более твердые каучуки отдают приоритет эффективности качения.
Защита пола — резиновые покрытия, не оставляющие следов, предотвращают образование потертостей и повреждений на деликатных полах, обеспечивая со временем чистый и профессиональный внешний вид.
Оптимизированный уровень шума и комфорта — мягкие резиновые протекторы естественным образом гасят вибрацию и шум качения, особенно на твердых и гладких поверхностях, таких как плитка или полированный бетон. Более твердые составы создают немного больше шума, но обеспечивают более высокую эффективность и долговечность на прочных полах.
Эффективные характеристики качения — благодаря правильному сочетанию твердости протектора и совместимости с полом резиновые колеса минимизируют сопротивление качению, что делает их подходящими для частой транспортировки и долговечной.
Типы резиновых колес
Резиновые колеса имеют широкий спектр конструкций, составов протекторов и грузоподъемности, что позволяет выбрать идеальное решение практически для любых требований к мобильности. Наше портфолио TENTE включает в себя различные варианты: от небольших легких колес для компактных применений до сверхпрочных решений, созданных для высокопроизводительного оборудования. Хотя материал протектора и конструкция колес являются ключевыми факторами производительности, тип корпуса, в котором используются колеса, также играет важную роль в определении их общей грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной пригодности. Правильный выбор комбинации колеса и корпуса обеспечивает оптимальную функциональность, безопасность и срок службы. Ниже приведены некоторые из наиболее часто используемых типов резиновых колес:
Маленькие резиновые колеса
Небольшие резиновые колеса предназначены для применений, где требуются компактные размеры и контролируемая маневренность. Они доступны с различными протекторами из резиновой смеси и уровнями твердости, что позволяет им адаптироваться к различным условиям пола и требованиям к эксплуатационным характеристикам. Грузоподъемность и долговечность значительно различаются в зависимости от конструкции колес и типа корпуса, с которым они соединены. Например, легкие пластиковые корпуса подходят для сценариев с низкой нагрузкой, а усиленные стальные корпуса обеспечивают более высокую прочность и устойчивость. Одним из представительных продуктов в нашем ассортименте являются колеса DIK, в которых в качестве материала протектора используется твердая резина TENTE Puretech, не оставляющая следов. Эти небольшие резиновые колеса имеют корпус из листовой стали и доступны с диаметром колеса 50 мм в качестве минимального варианта. Эти колеса обычно используются в наших колесиках Agila или Agila twin.
Колеса из цельной резины
Колеса из цельной резины обеспечивают отличную устойчивость и износостойкость. В зависимости от твердости протектора они могут обеспечить сбалансированные характеристики между эффективностью качения, сцеплением и демпфированием вибрации. Эти колеса обычно используются в средах, где надежность и стабильность имеют решающее значение. В сочетании с прочными типами корпусов, такими как сверхпрочная штампованная сталь, колеса из цельной резины могут выдерживать значительно большую грузоподъемность при сохранении длительного срока службы. Наши колеса FVP, изготовленные из прочной резины Puretech, являются одним из примеров из нашего ассортимента продукции. Они доступны с диаметром колес до 300 мм и могут выдерживать статические нагрузки до 1600 кг, 960 кг при 4 км/ч и 800 кг при 6 км/ч. Эти колеса из цельной резины обычно используются в наших грузовых роликах Kappa или Kappa.
Области применения резиновых колес
Резиновые колеса используются в самых разных отраслях промышленности благодаря своей адаптируемости и производительности. Их пригодность для конкретных применений зависит от таких факторов, как твердость протектора, размер колеса и тип используемого корпуса ролика. В медицинских учреждениях их обычно устанавливают на подъемники для пациентов, кресла с откидной спинкой, лечебные кресла, прикроватные тумбочки и стулья для душа. Они обеспечивают плавную и бесшумную мобильность и защищают чувствительные напольные покрытия. В промышленных условиях резиновые колеса поддерживают автоматизированные челночные системы, вилочные погрузчики и ролл-контейнеры, обеспечивая надежное качение в различных условиях поверхности. В мебельных и мобильных приложениях они часто интегрируются в тележки общественного питания, системы доставки еды и мебель, обеспечивая удобство использования и низкий уровень шума при работе. Выбрав правильную твердость протектора и совместив ее с типом пола, резиновые колесные диски можно настроить для обеспечения оптимальных эксплуатационных характеристик — от хрупких внутренних поверхностей, не требующих оставляющих следов, до сложных промышленных условий, где важны долговечность и эффективное качение.