- Главная
- Промышленность
- Образ жизни
- торговое оборудование
-
Тележки для покупок
Колесные опоры и колеса для покупательских тележек
Колесо 100 mm
Колесо Supratech предназначено для использования в роликовых кассетах и представляет собой высокотехнологичное решение для различных применений, включая роликовые клетки, тележки для покупок, торговую мебель и витрины, шкафы для инструментов, верстаки и транспортное оборудование. Колесо имеет диаметр 100 мм с шириной протектора 32 мм, протектор изготовлен из термопластичной резины, обеспечивающей надежное сцепление и долговечность. Корпус выполнен из полипропилена, что обеспечивает легкость и устойчивость к коррозии. Втулка имеет длину 34,9 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и надежную работу. Статическая грузоподъемность составляет 200 кг, динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает это колесо идеальным выбором для средненагруженных применений в промышленности и торговле.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 125 мм с шириной беговой дорожки 37 мм, выполненной из литой резины черного цвета. Корпус изготовлен из полипропилена, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Ступица колеса имеет длину 48 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 200 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях с высокими требованиями к надежности и производительности.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 100 мм с шириной беговой дорожки 35 мм и оснащено роликовым игольчатым подшипником для обеспечения плавного вращения. Корпус изготовлен из полипропилена, а беговая дорожка выполнена из литой резины без следов, что обеспечивает надежное сцепление и долговечность. Ступица колеса имеет длину 44,4 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм, обеспечивая надежное крепление к кастеру. Статическая грузоподъемность колеса составляет 150 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости 4 км/ч достигает 75 кг, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech предназначено для использования в роликовых опорах кастеров и характеризуется диаметром 125 мм с шириной беговой дорожки 37 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, а беговая поверхность выполнена из литой резины черного цвета, обеспечивающей надежное сцепление и долговечность. Ступица колеса имеет длину 58 мм с отверстием под ось диаметром 15 мм. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и высокую грузоподъемность. Статическая грузоподъемность составляет 200 кг, динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное колесо применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 125 мм с шириной беговой дорожки 37 мм и оснащено корпусом из полипропилена. Беговая поверхность изготовлена из литой резины без следов, обеспечивающей надежное сцепление и долговечность. Ступица колеса имеет длину 58 мм, а отверстие оси составляет 15 мм в диаметре. Колесо оборудовано роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и надежную работу. Статическая грузоподъемность составляет 200 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, что делает данное колесо универсальным решением для различных промышленных и коммерческих применений.
Колесо 75 mm
Колесо Puretech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 75 мм с шириной беговой дорожки 25 мм, изготовленной из литой резины без следов. Корпус выполнен из полипропилена, а подшипник скольжения обеспечивает плавное вращение. Ступица колеса имеет длину 26,5 мм с отверстием под ось диаметром 8 мм. Грузоподъемность колеса составляет 120 кг в статическом режиме и 60 кг в динамическом режиме при скорости движения 3 км/ч, что делает его надежным решением для различных промышленных и коммерческих применений.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech представляет собой высокопроизводительный элемент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 150 мм с шириной беговой дорожки 32 мм, изготовленной из литой резины без следов. Корпус выполнен из полипропилена, обеспечивающего надежность и долговечность. Ступица колеса имеет длину 36,5 мм с отверстием под ось диаметром 8 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 160 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Колесо 80 mm
Колесо Puretech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 80 мм с шириной беговой дорожки 30 мм, изготовленной из литой резины черного цвета. Корпус выполнен из листовой стали, а подшипник представляет собой роликовый игольчатый подшипник, обеспечивающий надежную работу. Ступица колеса имеет длину 44,4 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм. Статическая грузоподъемность составляет 140 кг, динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 250 mm
Колесо Puretech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 250 мм с шириной беговой дорожки 50 мм, изготовленной из литой резины черного цвета. Корпус выполнен из полипропилена, а ступица имеет длину 58 мм с отверстием под ось диаметром 20,1 мм. Подшипник скольжения обеспечивает надежную работу колеса. Статическая грузоподъемность составляет 360 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 180 кг при скорости движения 4 км/ч, что делает данное колесо универсальным решением для различных промышленных и коммерческих применений.
Колесо 100 mm
Колесо Supratech представляет собой специализированный компонент для роликовых кастеров, предназначенный для использования в роликовых клетках, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 100 мм с шириной беговой дорожки 32 мм и изготовлено из полипропилена с покрытием из термопластичной резины для обеспечения оптимального сцепления и долговечности. Ступица колеса имеет длину 44,4 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм, что обеспечивает надежное крепление к кастеру. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 160 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, что делает данное колесо идеальным решением для средненагруженных применений в коммерческом и промышленном оборудовании.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech предназначено для использования в роликовых опорах и кастерах различного назначения. Диаметр колеса составляет 100 мм, ширина беговой дорожки 32 мм, длина втулки 36 мм, диаметр отверстия под ось 8 мм. Колесо изготовлено из листовой стали с беговой дорожкой из литой резины без следов, что обеспечивает надежность и долговечность. Конструкция предусматривает установку конусного шарикоподшипника для плавного вращения. Статическая грузоподъемность колеса составляет 160 кг, динамическая грузоподъемность 80 кг при скорости движения 3 км/ч. Колесо применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech представляет собой высокопроизводительный элемент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 125 мм с шириной беговой дорожки 32 мм, изготовленной из литой резины без следов. Корпус выполнен из листовой стали, а подшипник представляет собой кронусный шарикоподшипник, обеспечивающий надежную работу. Ступица колеса имеет длину 36 мм с отверстием под ось диаметром 8 мм. Статическая грузоподъемность составляет 200 кг, динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, что позволяет использовать колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech представляет собой высокопроизводительный элемент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 150 мм с шириной беговой дорожки 32 мм и оснащено литой резиной без следов. Корпус изготовлен из листовой стали, а опора выполнена на основе конусного шарикоподшипника, обеспечивающего надежное вращение. Ступица колеса имеет длину 36 мм с отверстием под ось диаметром 8 мм. Грузоподъемность колеса составляет 200 кг в статическом режиме и 100 кг в динамическом режиме при скорости движения до 3 км/ч, что обеспечивает надежную работу в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 80 mm
Колесо Puretech представляет собой специализированный компонент для кастеров, изготовленный из полиамида с беговой дорожкой из литой резины черного цвета шириной 35 мм. Диаметр колеса составляет 80 мм, длина втулки 46 мм, диаметр отверстия под ось 8,3 мм. Колесо оснащено подшипником скольжения, обеспечивающим плавное вращение. Статическая грузоподъемность достигает 200 кг, динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное колесо предназначено для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 100 мм с шириной беговой дорожки 35 мм, изготовленной из литой резины черного цвета. Корпус выполнен из полипропилена, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Ступица колеса имеет длину 44,4 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 150 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 4 км/ч, что делает данное колесо универсальным решением для различных промышленных и коммерческих применений.
Колесо 75 mm
Колесо Puretech представляет собой высокопроизводительный элемент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 75 мм с шириной беговой дорожки 25 мм и оснащено литой резиной без следов, обеспечивающей надежное сцепление и долговечность. Корпус изготовлен из листовой стали, а ступица имеет длину 28 мм с отверстием оси диаметром 6 мм. Подшипник представляет собой кронштейный шарикоподшипник, обеспечивающий плавное вращение. Статическая грузоподъемность составляет 110 кг, динамическая грузоподъемность достигает 55 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает это колесо идеальным решением для различных промышленных и коммерческих приложений.
Колесо 80 mm
Колесо Puretech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 80 мм с шириной беговой дорожки 35 мм, изготовленной из литой резины черного цвета. Корпус выполнен из полипропилена, обеспечивающего надежность и долговечность конструкции. Ступица колеса имеет длину 44,4 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 140 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях с высокими требованиями к надежности и производительности.
Колесо 160 mm
Колесо Puretech предназначено для использования в роликовых опорах кастеров и представляет собой изделие диаметром 160 мм с шириной беговой дорожки 40 мм. Корпус колеса изготовлен из полипропилена, а беговая дорожка выполнена из литой резины черного цвета, обеспечивающей надежное сцепление и долговечность. Ступица колеса имеет длину 58 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 270 кг, динамическая грузоподъемность при скорости движения 4 км/ч достигает 135 кг. Данное колесо применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 160 mm
Колесо Puretech предназначено для использования в поворотных кастах и представляет собой высокопроизводительный элемент для различных применений. Колесо имеет диаметр 160 мм с шириной беговой дорожки 40 мм, изготовленной из литой резины без следов, обеспечивающей надежное сцепление и долговечность. Ступица колеса имеет длину 58 мм, а отверстие под ось составляет 20 мм в диаметре. Корпус выполнен из полипропилена, что обеспечивает легкость и устойчивость к коррозии. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником для плавного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 270 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости 4 км/ч достигает 135 кг. Данное колесо применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech предназначено для использования в роликовых опорах и каретках различного назначения. Диаметр колеса составляет 150 мм, ширина беговой дорожки 32 мм, длина ступицы 35,5 мм, диаметр отверстия под ось 8,3 мм. Беговая дорожка изготовлена из литой электропроводной резины черного цвета, обеспечивающей надежное сцепление и долговечность. Корпус выполнен из цинкового литого материала, обладающего высокой прочностью и коррозионной стойкостью. Колесо оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и длительный срок службы. Статическая грузоподъемность составляет 300 кг, динамическая грузоподъемность 150 кг при скорости движения 3 км/ч. Колесо применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 125 мм с шириной беговой дорожки 37 мм и оснащено корпусом из полипропилена, обеспечивающим легкость и долговечность. Беговая дорожка изготовлена из литой резины без следов, что гарантирует чистоту поверхностей при эксплуатации. Ступица колеса имеет длину 48 мм, а отверстие под ось составляет 12 мм в диаметре. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и надежность. Статическая грузоподъемность составляет 200 кг, динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 4 км/ч, что делает данное колесо идеальным решением для различных промышленных и коммерческих применений.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 125 мм и оснащено ступицей длиной 44 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм. Беговая дорожка шириной 37 мм изготовлена из литой резины без следов, обеспечивающей надежное сцепление и долговечность. Корпус колеса выполнен из полипропилена, а подшипник представляет собой роликовый игольчатый подшипник, обеспечивающий плавное вращение. Статическая грузоподъемность колеса составляет 200 кг, динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, что делает данное колесо универсальным решением для различных промышленных и коммерческих применений.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech предназначено для использования в роликовых опорах кастеров и представляет собой высокопроизводительный элемент для различных применений. Колесо имеет диаметр 125 мм с шириной беговой дорожки 37 мм, изготовленной из литой резины черного цвета, обеспечивающей надежное сцепление и долговечность. Корпус колеса выполнен из полипропилена, что обеспечивает легкость конструкции при сохранении прочности. Ступица имеет длину 44 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 200 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 4 км/ч. Колесо применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 300 mm
Колесо Puretech предназначено для использования в роликовых опорах кастеров и характеризуется диаметром 300 мм с шириной беговой дорожки 50 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, а беговая поверхность выполнена из литой резины черного цвета, обеспечивающей надежное сцепление и долговечность. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Ступица имеет длину 58 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм. Грузоподъемность колеса составляет 500 кг в статическом режиме и 250 кг в динамическом режиме при скорости движения до 4 км/ч. Колесо применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.