- Главная
- Промышленность
- Здравоохранение
- Медицинские учреждения
-
Дома престарелых и пансионаты
Колесные опоры и колеса для домов престарелых
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной крепления, которая обеспечивает надежное и стабильное соединение с различными конструкциями. Корпус изготовлен из среднего стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность изделия при интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 100 мм имеет протектор из термопластичной резины, обеспечивающей отличное сцепление и износостойкость, а также оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного и бесшумного вращения. Общая высота опоры составляет 135 мм, что позволяет легко интегрировать её в различные мобильные системы. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 кг и динамическую нагрузку до 100 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает её идеальным решением для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, а также торговой мебели и витрин. Данная колесная опора сочетает в себе надежность, функциональность и универсальность применения в различных отраслях.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена квадратной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Агила — это поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенная для эксплуатации в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также в торговой мебели и витринах. Крепление опоры выполняется по типу «Отверстие под болт»: в конструкцию установлены отверстия, через которые опора фиксируется стандартными болтами любой длины, что позволяет интегрировать её в различные несущие конструкции. Корпус опоры изготовлен из полипропилена и имеет поворотный узел типа «Две гонки с мячом», обеспечивающий свободное вращение на 360 градусов при минимальном усилии. Корпус выполнен из стального листа средней толщины, что обеспечивает необходимую жесткость и устойчивость к механическим нагрузкам. Колесо диаметром 75 мм оснащено подшипником скольжения, а протектор выполнен из термопластичной резины, которая обеспечивает бесшумное перемещение и защиту напольного покрытия. Общая высота опоры составляет 100 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 150 кг, динамическая нагрузка при скорости движения 3 км/ч составляет 75 кг.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением типа отверстие под болт, что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Агила — это поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенная для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также в торговой мебели и витринах. Крепление выполняется через отверстие под болт, которое позволяет устанавливать опору с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус поворотного узла выполнен из среднего листового стального материала и включает две гонки с шариком, обеспечивающие плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм изготовлено из термопластичной резины, которая снижает уровень шума и защищает напольное покрытие. Колесо установлено на прецизионном шариковом подшипнике, обеспечивающем низкое сопротивление качению и долговечность узла. Общая высота опоры составляет 100 мм. Статическая грузоподъемность опоры составляет 150 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч равна 75 кг.
Фиксированное Колесная опора 75 mm
Фиксированная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из среднего стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 75 миллиметров выполнено с беговой поверхностью из термопластичной резины, обеспечивающей отличное сцепление и плавное движение, а основание колеса изготовлено из полипропилена. Подшипник скольжения, встроенный в конструкцию колеса, обеспечивает низкое сопротивление вращению и бесшумную работу. Общая высота опоры составляет 100 миллиметров, что позволяет оптимально интегрировать её в различные мобильные системы. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 150 килограммов и динамическую нагрузку до 75 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная колесная опора предназначена для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Агила — это поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенная для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системы доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки и торговой мебели и витринах. Крепление опоры выполняется по типу отверстие под болт: для установки используются стандартные винты любой длины, что обеспечивает универсальность монтажа на различных основаниях. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оснащён поворотным подшипником в виде двух гонок с мячом, что обеспечивает плавное и устойчивое вращение опоры вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 75 мм имеет подшипник скольжения и протектор из термопластичной резины, электропроводной, что позволяет отводить статическое электричество и снижает риск его накопления. Корпус колесной опоры выполнен из полипропилена, электропроводного, что дополняет электростатическую безопасность конструкции. Общая высота изделия составляет 100 мм. Статическая грузоподъёмность опоры равна 150 кг, а динамическая грузоподъёмность при скорости движения 3 км/ч составляет 75 кг.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена креплением типа "отверстие под болт", что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленные на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента и предназначена для надежного монтажа на различные конструкции. Корпус изготовлен из среднего стального листа, обеспечивающего необходимую прочность и долговечность при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 100 мм имеет беговую поверхность из электропроводной термопластичной резины, которая обеспечивает безопасность в чувствительных средах и предотвращает накопление статического электричества. Колесо оснащено подшипником скольжения, обеспечивающим плавное и бесшумное вращение. Общая высота опоры составляет 135 мм, что позволяет оптимально интегрировать её в различные конструкции оборудования. Статическая грузоподъемность достигает 160 кг, обеспечивая надежную поддержку тяжелых конструкций в неподвижном состоянии. Динамическая грузоподъемность составляет 80 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает опору пригодной для мобильного оборудования. Данная колесная опора широко применяется в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, а также в профессиональных тележках для уборки и торговой мебели с витринами.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Агила — поворотная колесная опора с общим тормозом, предназначенная для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки и торговой мебели с витринами. Крепление опоры выполнено в виде квадратной пластины, которая обеспечивает надёжное соединение с несущей конструкцией изделия. Корпус поворотного узла образован двумя гонками с мячом, обеспечивающими плавное вращение вокруг вертикальной оси, и изготовлен из стального листа средней толщины. Колесо диаметром 75 мм установлено на подшипник скольжения, протектор изготовлен из термопластичной резины, а корпус колеса выполнен из полипропилена. Общая высота опоры составляет 100 мм. Статическая нагрузка на опору составляет 150 кг, динамическая нагрузка — 75 кг при скорости движения 3 км/ч.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Агила — это поворотная колесная опора с общим тормозом, предназначенная для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, на профессиональных тележках для уборки, а также в торговой мебели и витринах. Крепление колесной опоры выполнено в виде квадратной пластины, которая обеспечивает надежную установку на раму или корпус оборудования. Корпус опоры состоит из двух гонок с шариком, образующих поворотный узел, который обеспечивает свободное вращение колеса на 360 градусов, и изготовлен из среднего листового стального материала, обладающего высокой прочностью и устойчивостью к деформациям. Колесо имеет диаметр 75 мм и оснащено протектором из термопластичной резины, обеспечивающей бесшумное движение, хорошее сцепление с полом и защиту напольных покрытий. Колесо установлено на прецизионный шариковый подшипник, который снижает трение при вращении и обеспечивает легкость перемещения. Корпус колеса выполнен из полипропилена, что обеспечивает малый вес конструкции и стойкость к химическому воздействию. Общая высота опоры составляет 100 мм. Статическая нагрузка на опору составляет 150 кг, а динамическая нагрузка — 75 кг при скорости движения до 3 км/ч.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной крепления, которая обеспечивает надежное и стабильное соединение с различными конструкциями. Корпус изготовлен из среднего стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность изделия при интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 100 мм имеет протектор из термопластичной резины, обеспечивающей отличное сцепление и износостойкость, а также оснащено подшипником скольжения для плавного и бесшумного вращения. Общая высота опоры составляет 135 мм, что позволяет оптимально интегрировать её в различные мобильные системы. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 160 кг и динамическую нагрузку до 80 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает её идеальным решением для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах. Данная колесная опора сочетает в себе надежность, функциональность и универсальность, обеспечивая стабильную работу в условиях медицинских и коммерческих учреждений.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена квадратной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila представляет собой высокопроизводительное решение для мобильного оборудования различного назначения. Крепление осуществляется через отверстие под болт, при этом касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины, что обеспечивает гибкость при монтаже на различные конструкции. Корпус изготовлен из среднего стального листа и оснащен двумя гонками с мячом для обеспечения плавного поворота и надежной фиксации в любом положении. Колесо диаметром 75 миллиметров имеет полипропиленовый корпус и беговую поверхность из термопластичной резины, что гарантирует долговечность и устойчивость к износу при интенсивной эксплуатации. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим минимальное сопротивление вращению и плавную работу. Общая высота опоры составляет 100 миллиметров, что позволяет легко интегрировать её в различные конструкции оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 150 килограммов и динамическую нагрузку до 75 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Agila предназначена для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Agila представляет собой поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенную для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системы доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах. Крепление выполнено по типу прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежную фиксацию опоры к несущей конструкции изделия. Корпус опоры, включающий две гонки с шариком, изготовлен из листовой стали средней толщины, что обеспечивает необходимую жесткость и устойчивость к механическим нагрузкам при эксплуатации. Колесо диаметром 100 мм оснащено подшипником скольжения, а протектор выполнен из термопластичной резины, обеспечивающей бесшумное движение и сцепление с поверхностью. Колесная втулка изготовлена из полипропилена, что снижает массу узла и повышает износостойкость. Общая высота опоры составляет 135 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 160 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 80 кг при скорости движения 3 км/ч.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное Колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность в различных применениях. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины без следов, установленный на кронусном шарикоподшипнике для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Agila предназначена для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки и торговой мебели. Фитинг выполнен в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежное крепление опоры к несущей конструкции изделия. Корпус представляет собой поворотный узел типа «две гонки с мячом», изготовленный из листовой стали среднего сорта, что обеспечивает плавный поворот и устойчивость опоры под нагрузкой. Колесо диаметром 125 мм оснащено кронусным шарикоподшипником, обеспечивающим легкое вращение и снижение трения при движении. Беговая поверхность колеса выполнена из литой резины без следов, а корпус колеса изготовлен из листовой стали. Общая высота опоры составляет 160 мм, и это значение необходимо учитывать при проектировании клиренса изделия. Статическая грузоподъемность опоры составляет 200 кг, динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости 3 км/ч. Указанные значения приведены для номинальных условий эксплуатации.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Агила — это поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенная для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также в торговой мебели и витринах. Крепление колеса выполнено с помощью прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежное соединение с несущей конструкцией изделия. Корпус опоры изготовлен из стальной листа средней толщины и оснащен поворотным узлом типа «Две гонки с мячом», что обеспечивает плавное и точное вращение колеса на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет полипропиленовый корпус и протектор из термопластичной резины, which обеспечивает бесшумное движение, снижает вибрацию и защищает напольное покрытие от повреждений. В конструкции колеса применен подшипник скольжения, рассчитанный на стабильную работу при эксплуатации. Общая высота опоры составляет 160 мм, что позволяет использовать ее в изделиях с ограниченным клиренсом. Статическая грузоподъемность опоры равна 200 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность в различных применениях. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет основание из листовой стали и протектор из литой резины без следов, что предотвращает повреждение напольных покрытий, а кронусный шарикоподшипник гарантирует долговечность и бесшумную работу. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет основание из листовой стали и протектор из литой резины без следов, что предотвращает повреждение напольных покрытий. Колесо установлено на кронусном шарикоподшипнике для долговечной и бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Колесная опора Agila представляет собой поворотное колесо с общим тормозом, предназначенное для установки на медицинские кровати, тележки для кейтеринга и систем доставки питания, больницы, дома престарелых и пансионаты, профессиональные тележки для уборки, а также торговую мебель и витрины. Фитинг выполнен в виде цельного стержня круглого сечения, который обеспечивает надежное крепление опоры к несущей конструкции изделия. Корпус поворотного узла образован двумя гонками с мячом, представляющими собой кронштейн с шариковым подшипником, обеспечивающим плавное и легкое вращение на 360 градусов. Корпус изготовлен из листовой стали средней толщины, что обеспечивает необходимую прочность и устойчивость к деформациям при эксплуатации. Колесо диаметром 125 мм оснащено кронштейном с шариковым подшипником и протектором из литой резины без следов, который обеспечивает бесшумное движение и не оставляет отметин на напольных покрытиях. Колесный корпус также выполнен из листовой стали. Общая высота опоры составляет 163 мм. Статическая грузоподъемность изделия составляет 200 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч равна 100 кг.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотная колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем квадратной формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из листовой стали, протектор из литой резины без следов и оборудовано кронусным шарикоподшипником. Общая высота конструкции составляет 103 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 55 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 110 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.