- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колеса
- Колеса по типу подшипника
-
Прецизионный шарикоподшипник
Колеса с прециссионным шариковым подшипником
Колесо 125 mm
Колесо Elastech предназначено для использования в кастор-системах и представляет собой высокотехнологичный компонент с диаметром 125 мм и шириной беговой дорожки 32 мм. Ступица колеса имеет длину 35,5 мм с отверстием под ось диаметром 8 мм, обеспечивая надежное крепление к кастор-узлу. Беговая дорожка изготовлена из эластичных вулканизированных шин без следов, что обеспечивает отличное сцепление и долговечность. Корпус выполнен из цинкового литого материала, обладающего высокой прочностью и коррозионной стойкостью. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали, гарантирующим плавное вращение и длительный срок службы. Статическая грузоподъемность составляет 300 кг, динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 3 км/ч. Колесо применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, каретинге, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах и других промышленных приложениях.
Колесо 150 mm
Колесо Elastech предназначено для использования в кастор-системах и представляет собой высокотехнологичное решение для профессионального применения. Колесо имеет диаметр 150 мм с шириной беговой дорожки 32 мм, длина ступицы составляет 35,5 мм, а диаметр отверстия под ось равен 8 мм. Беговая дорожка изготовлена из эластичных шин без следов, вулканизированных материалов, обеспечивающих надежное сцепление и долговечность. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали, а корпус выполнен из цинкового литого материала, что гарантирует устойчивость к коррозии. Статическая грузоподъемность составляет 300 кг, динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 3 км/ч. Колесо применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, профессиональных тележках для уборки, роликовых клетках, строительных лесах, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании и верстаках.
Колесо 200 mm
Колесо Duratech предназначено для использования в кастерах и представляет собой высокопроизводительный компонент, изготовленный из полиамида с беговой дорожкой шириной 50 мм, идентичной по материалу корпусу колеса. Колесо имеет диаметр 200 мм и оснащено ступицей длиной 60 мм с отверстием под ось диаметром 20,1 мм. Подшипник представляет собой прецизионный шариковый подшипник, обеспечивающий надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса составляет 1600 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости движения 4 км/ч. Колесо применяется в автомобильной промышленности OEM, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, машиностроении, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, торговой мебели и витринах, а также в транспортном оборудовании.
Колесо 82 mm
Колесо Duratech предназначено для использования в кастерах и представляет собой высокопроизводительный компонент, изготовленный из полиамида тяжелого типа с диаметром 82 мм и шириной беговой дорожки 88 мм. Конструкция колеса включает ступицу длиной 90 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм, оснащенную прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного вращения. Беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу колеса, что гарантирует однородность и надежность. Колесо рассчитано на статическую нагрузку до 1800 кг и динамическую нагрузку до 900 кг при скорости движения 3 км/ч. Данное изделие находит применение в автомобильной промышленности OEM, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, машиностроении, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, торговой мебели и витринах, а также в транспортном оборудовании.
Колесо 200 mm
Колесо Maxtech предназначено для использования в кастерах и представляет собой высокотехнологичное решение для широкого спектра промышленных применений. Колесо имеет диаметр 200 мм с шириной беговой дорожки 45 мм и оснащено корпусом из полипропилена, обеспечивающим надежность и долговечность. Беговая дорожка изготовлена из вспененного полиуретана, что обеспечивает оптимальное сцепление и амортизацию. Ступица колеса имеет длину 53 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 8 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 140 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 3 км/ч. Данное колесо применяется в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, машиностроении, производственных и платформенных тележках, строительных лесах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 160 mm
Колесо Elastech предназначено для использования в кастор-системах и представляет собой высокотехнологичное решение для мобильной робототехники, автоматизированных систем доставки, автомобильной промышленности, каретинга, контейнеростроения, пожаротехнического оборудования, машиностроения, логистических систем, производственных платформ, профессиональной уборки, роликовых клеток, строительных лесов, инструментальных шкафов, транспортного оборудования и верстаков. Колесо имеет диаметр 160 мм с шириной беговой дорожки 50 мм и оснащено эластичными вулканизированными шинами без следов. Ступица колеса имеет длину 60 мм, отверстие под ось составляет 20 мм в диаметре. Корпус изготовлен из алюминия, а опора выполнена на прецизионном шариковом подшипнике. Статическая грузоподъемность колеса достигает 700 кг, динамическая грузоподъемность составляет 280 кг при скорости 6 км/ч и 350 кг при скорости 4 км/ч.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air предназначено для использования в составе поворотного кастера и изготовлено из листовой стали с пневматической шиной профиль линии. Диаметр колеса составляет 400 мм при ширине протектора 100 мм. Ступица имеет длину 74 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение. Статическая грузоподъемность колеса достигает 400 кг, динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости движения 3 км/ч. Данное колесо рекомендуется для применения в мобильных системах и оборудовании, требующем надежной опоры и маневренности.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из листовой стали с пневматической шиной профиль линии. Колесо имеет диаметр 400 мм при ширине протектора 100 мм. Ступица колеса обладает длиной 74 мм, а отверстие оси составляет 25 мм в диаметре. Конструкция предусматривает использование прецизионного шарикового подшипника для обеспечения плавного вращения. Статическая грузоподъемность колеса составляет 400 кг, в то время как динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 3 км/ч. Данное колесо рекомендуется для применения в мобильных системах и оборудовании, требующем надежной опоры и маневренности.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air предназначено для использования в составе поворотного кастера и изготовлено из листовой стали с пневматической шиной профиль блока. Колесо имеет диаметр 400 мм при ширине протектора 100 мм. Ступица колеса обладает длиной 74 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Конструкция предусматривает установку прецизионного шарикового подшипника, обеспечивающего надежное вращение. Статическая грузоподъемность колеса достигает 400 кг, в то время как динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости движения 3 км/ч. Данное колесо рекомендуется для применения в промышленных кастерах, требующих высокой надежности и долговечности.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech предназначено для использования в кастор-системах и представляет собой высокотехнологичное решение для широкого спектра промышленных применений. Колесо имеет диаметр 125 мм с шириной беговой дорожки 50 мм, изготовленной из эластичных шин без следов, вулканизированных для обеспечения долговечности и надежности. Ступица колеса имеет длину 60 мм, а отверстие оси составляет 25 мм в диаметре. Корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и веса. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для гладкого и эффективного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 600 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 240 кг при скорости 6 км/ч или 300 кг при скорости 4 км/ч. Данное колесо применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, профессиональных уборочных тележках, роликовых клетках, строительных лесах, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании и верстаках.
Колесо 95 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в кастерах и представляет собой высокопроизводительный компонент, разработанный для широкого спектра промышленных применений. Колесо имеет диаметр 95 мм с шириной беговой дорожки 40 мм и оснащено стальным железным корпусом, обеспечивающим надежность и долговечность. Беговая дорожка изготовлена из литого полиуретана, что обеспечивает отличное сцепление и износостойкость. Ступица колеса имеет длину 45 мм, а отверстие под ось составляет 20 мм в диаметре. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 800 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости 3 км/ч. Колесо применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, погрузочных и ремонтных компаниях, тяжелых AGV-системах, машиностроении, почтово-логистических системах и производственных платформенных тележках.
Колесо 100 mm
Колесо Elastech предназначено для использования в кастор-системах и представляет собой высокотехнологичный компонент для мобильных роботов, автоматизированных систем доставки, оборудования в автомобильной промышленности, каретинговых тележек, контейнеростроения, пожаротехнического оборудования, машиностроения, почтово-логистических систем, производственных платформ, профессиональных уборочных тележек, роликовых клеток, строительных лесов, инструментальных шкафов, транспортного оборудования и верстаков. Колесо имеет диаметр 100 мм с шириной беговой дорожки 34 мм. Ступица колеса обладает длиной 45 мм, а отверстие под ось составляет 8,3 мм в диаметре. Беговая дорожка изготовлена из эластичных вулканизированных шин без следов, обеспечивающих надежное сцепление и долговечность. Корпус выполнен из полиамида, что гарантирует легкость и прочность конструкции. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 320 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в кастерных системах и характеризуется диаметром 150 мм при ширине беговой дорожки 50 мм. Ступица колеса имеет длину 60 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм. Беговая дорожка изготовлена из литого полиуретана, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность, а корпус выполнен из алюминия для оптимального соотношения прочности и веса. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 1000 кг, динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости 6 км/ч или 500 кг при скорости 4 км/ч. Данное колесо применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, тяжелых AGV-системах, машиностроении, почтово-логистических и транспортных системах.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в кастерных системах и характеризуется диаметром 150 мм с шириной беговой дорожки 50 мм. Ступица колеса имеет длину 60 мм, а отверстие под ось составляет 25 мм в диаметре. Беговая дорожка изготовлена из литого полиуретана, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность, в то время как корпус выполнен из алюминия для оптимального соотношения прочности и веса. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 1000 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости 6 км/ч или 500 кг при скорости 4 км/ч. Данное колесо применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, погрузочно-разгрузочных операциях, тяжелых AGV-системах, машиностроении, почтово-логистических системах и на производственных платформенных тележках.
Колесо 100 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в поворотных кастах и представляет собой высокопроизводительный элемент с диаметром 100 мм и шириной беговой дорожки 40 мм. Ступица колеса имеет длину 40 мм с отверстием под ось диаметром 15 мм, обеспечивая надежное крепление к кастовому узлу. Корпус изготовлен из алюминия, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и веса, а беговая дорожка выполнена из полиуретана литого, обладающего высокой износостойкостью и амортизирующими свойствами. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и долговечность. Статическая грузоподъемность составляет 600 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 240 кг при скорости 6 км/ч или 300 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в кастерных системах и характеризуется диаметром 250 мм с шириной беговой дорожки 50 мм. Корпус изготовлен из чугуна, а беговая поверхность выполнена из полиуретана литого, что обеспечивает надежность и долговечность в различных условиях эксплуатации. Ступица колеса имеет длину 62 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 25 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное сопротивление. Статическая грузоподъемность достигает 2880 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 1200 кг при скорости 6 км/ч и 1440 кг при скорости 4 км/ч. Данное колесо применяется в аэрокосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, тяжелых AGV-системах, машиностроении и транспортном оборудовании.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в кастор-системах и характеризуется диаметром 82 мм при ширине беговой дорожки 70 мм. Ступица колеса имеет длину 75 мм с отверстием под ось диаметром 17 мм. Колесо изготовлено из стали с беговой дорожкой из литого полиуретана, что обеспечивает надежность и долговечность в эксплуатации. Конструкция предусматривает герметичный прецизионный шариковый подшипник. Статическая грузоподъемность составляет 1400 кг, динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости движения 3 км/ч. Колесо применяется в аэрокосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, погрузочно-ремонтных компаниях, тяжелых AGV-системах, машиностроении, почтово-логистических системах и на производственных платформенных тележках.
Колесо 140 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в кастор-системах и представляет собой высокопроизводительный компонент, разработанный для широкого спектра промышленных применений, включая авиакосмическую промышленность, оборудование для аэропортов, системы AMR, автоматизированные шаттл-системы, автомобильную промышленность OEM, производство керамики и стекла, строительство контейнеров, пожаротехническое оборудование, погрузочно-ремонтные компании, тяжелые AGV-системы, машиностроение, почтово-логистические системы и производственные платформенные тележки. Колесо имеет диаметр 140 мм с шириной беговой дорожки 60 мм, длину ступицы 65 мм и диаметр отверстия оси 12 мм. Беговая дорожка изготовлена из полиуретана литого, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность, а корпус выполнен из чугуна для повышенной прочности. Колесо оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность составляет 1400 кг, динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости 3 км/ч, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech предназначено для использования в роликовых опорах и каретках различного назначения. Диаметр колеса составляет 150 мм, ширина беговой дорожки 32 мм, длина втулки 36,5 мм, диаметр отверстия под ось 8,3 мм. Беговая дорожка изготовлена из литой резины без следов, обеспечивающей надежное сцепление и долговечность. Корпус колеса выполнен из полипропилена, что обеспечивает легкость конструкции и устойчивость к химическому воздействию. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 160 кг, динамическая грузоподъемность 80 кг при скорости движения 3 км/ч. Колесо применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 160 mm
Колесо Maxtech предназначено для использования в кастерах и представляет собой высокотехнологичное решение для широкого спектра промышленных применений. Колесо имеет диаметр 160 мм с шириной беговой дорожки 40 мм и оснащено корпусом из полиамида, обеспечивающим надежность и долговечность. Ступица колеса имеет длину 60 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм. Беговая дорожка изготовлена из полиуретана инъекционного типа, что гарантирует отличные эксплуатационные характеристики. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 700 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 6 км/ч или 350 кг при скорости 4 км/ч. Данное колесо применяется в авиакосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, машиностроении, производственных и платформенных тележках, строительных лесах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в кастерах и представляет собой высокопроизводительный компонент, изготовленный из стали с литым полиуретановым протектором. Колесо имеет диаметр 75 мм с шириной протектора 50 мм и оснащено ступицей длиной 50 мм с отверстием под ось диаметром 25 мм. Конструкция предусматривает использование прецизионного шарикового подшипника для обеспечения плавного вращения и надежной работы. Статическая грузоподъемность колеса составляет 1100 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 550 кг при скорости движения 3 км/ч. Данное колесо применяется в аэрокосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, тяжелых AGV-системах, машиностроении, почтово-логистических системах и производственных платформенных тележках.
Колесо 140 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в кастерных системах и представляет собой высокопроизводительный компонент, разработанный для широкого спектра промышленных применений, включая авиакосмическую промышленность, оборудование аэропортов, системы AMR, автоматизированные шаттл-системы, автомобильную промышленность OEM, производство керамики и стекла, строительство контейнеров, пожаротехническое оборудование, погрузочно-разгрузочные операции, тяжелые AGV-системы, машиностроение, почтово-логистические и производственные платформенные тележки. Колесо имеет диаметр 140 мм с шириной беговой дорожки 50 мм, ступица длиной 55 мм и отверстием под ось диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из чугуна, обеспечивающего надежность и долговечность, а беговая дорожка выполнена из литого полиуретана, обладающего отличными характеристиками сцепления и износостойкости. Колесо оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 1260 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 630 кг при скорости движения 3 км/ч, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации.
Колесо 300 mm
Колесо Elastech предназначено для использования в кастор-системах и представляет собой высокотехнологичное решение для широкого спектра промышленных применений. Колесо имеет диаметр 300 мм с шириной беговой дорожки 55 мм и оснащено алюминиевым корпусом, обеспечивающим оптимальное соотношение прочности и веса. Беговая дорожка изготовлена из эластичных вулканизированных шин без следов, что гарантирует надежное сцепление и долговечность при эксплуатации. Ступица колеса имеет длину 60 мм с отверстием под ось диаметром 25 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 1200 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 480 кг при скорости 6 км/ч или 600 кг при скорости 4 км/ч. Данное колесо применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, каретинговых тележках, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах и других специализированных приложениях.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в кастор-системах и представляет собой высокопроизводительный компонент, изготовленный из стали с литым полиуретановым беговым слоем шириной 90 мм. Колесо имеет диаметр 85 мм и оснащено ступицей длиной 90 мм с отверстием под ось диаметром 17 мм. Конструкция предусматривает использование прецизионного шарикового подшипника для обеспечения плавного вращения и надежной работы. Статическая грузоподъемность колеса составляет 1600 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости движения 3 км/ч. Данное колесо применяется в аэрокосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, тяжелых AGV-системах, машиностроении и логистических системах.