- Главная
- Промышленность
- Здравоохранение
- Медицинская мебель
-
Кресла-реклайнеры
Колеса и колесные опоры для медицинских кресел
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Linea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности и бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 120 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, диализные аппараты, офисную мебель и профессиональные уборочные тележки.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Линея представляет собой поворотную колесную опору с тормозом направления, предназначенную для медицинского и технического оборудования, требующего точной маневренности. Крепежный элемент выполнен в виде цельного стержня круглого сечения, обеспечивающего надежное соединение с конструкцией изделия. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен преццизионным шариковым подшипником, который обеспечивает плавное свободное вращение колесного узла на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет протектор из инжекционного полиуретана, обладающего высокой износостойкостью, низким уровнем шума и устойчивостью к воздействию дезинфицирующих средств. Общая высота опоры составляет 120 мм, что позволяет использовать ее в конструкциях с ограниченным просветом. Статическая грузоподъемность опоры достигает 240 кг, а динамическая нагрузка при скорости движения 3 км/ч составляет 120 кг. Область применения включает тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентгеновское оборудование, медицинские кровати, тележки для диализа, больничные каталки, мебель для медикаментов, системы подъемников для пациентов, кресла-рекляйнеры и офисную мебель.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Linea представляет собой поворотное колесная опора с тормозом направления, предназначенную для применения в медицинском и смежном оборудовании, где требуются маневренность и надежная фиксация. Крепежная часть выполнена в виде цельного стержня круглого сечения, что обеспечивает прямое и жесткое соединение с несущей конструкцией изделия. Корпус опоры изготовлен из полиамида и соединен с колесом через прецизионный шариковый подшипник, который обеспечивает плавное свободное вращение на 360 градусов и минимальное сопротивление при повороте. Колесо диаметром 100 мм имеет протектор из полиуретана, литьевого типа, который обеспечивает сцепление с поверхностью, низкий уровень шума и устойчивость к износу. Общая высота изделия составляет 120 мм, что позволяет использовать его в конструкциях с ограниченным клиренсом. Статическая грузоподъемность опоры равна 240 кг, а динамическая при скорости движения 3 км/ч составляет 120 кг. Опора рекомендована для тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгеновского оборудования, больничных кроватей, мобильных медицинских комплексов, кресел-рекляйнеров и подъемников для пациентов.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Линея представляет собой поворотное колесная опора с тормозом направления, предназначенную для применения в медицинском и медико-техническом оборудовании. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежную фиксацию опоры к основанию изделия. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником, который обеспечивает плавный и точный поворот колеса вокруг вертикальной оси. Колесо имеет диаметр 100 мм, а протектор выполнен из полиуретана, инжекционного типа, что обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью и низкий уровень шума при движении. Общая высота опоры составляет 124 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 240 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч составляет 120 кг. Опора рекомендуется для тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгеновского оборудования, медицинских кроватей, тележек для диализа, компьютеров на колесах, больниц, мобилизационных и специальных потребностей, домов престарелых, кресел-рекламайнеров, хирургических роботов, кресел для процедур, ультразвуковых аппаратов, аппаратов ИВЛ, профессиональных тележек для уборки.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Linea представляет собой поворотное колесо с тормозом направления, предназначенное для установки на медицинское и иное оборудование, требующее маневренности и фиксации положения. Крепежная часть выполнена в виде цельного стержня круглого сечения, обеспечивающего жесткое соединение с опорной конструкцией. Корпус изготовлен из полиамида и соединен с колесом через прецизионный шариковый подшипник, что обеспечивает плавное свободное вращение на 360 градусов и минимальное усилие поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из полиуретана, литьевого типа, который обеспечивает бесшумность движения, сцепление с полом и защиту напольных покрытий. Общая высота изделия составляет 145 мм. Статическая грузоподъемность колеса равна 260 кг, динамическая грузоподъемность составляет 130 кг при скорости движения 3 км/ч. Область применения включает тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, тележки для диализа, больничные кровати, тележки для медикаментов, мобилизацию пациентов, дома престарелых и пансионаты, тележки для ухода за пациентами, офисную мебель, подъемники для пациентов, кресла-рекляйнеры, хирургические роботы, кресла для процедур, ультразвуковые аппараты, аппараты ИВЛ и профессиональные тележки для уборки.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с тормозом направления Linea представляет собой компактный функциональный узел для мобильного оборудования и предназначена для эксплуатации в условиях, требующих точного управления движением. Крепежная часть выполнена в виде цельного стержня круглого сечения, обеспечивающего надежное соединение с несущей конструкцией изделия. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником, который обеспечивает плавное свободное вращение опоры вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из полиуретана, литьевого типа, что обеспечивает низкий уровень шума, мягкость хода и устойчивость к износу; конструкция колеса рассчитана на работу на твердых поверхностях. Общая высота изделия составляет 145 мм, что необходимо учитывать при проектировании посадочного места и расчете клиренса. Статическая грузоподъемность опоры составляет 260 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч достигает 130 кг. Область применения включает тележки для анестезии, C-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, компьютеры на колесах, тележки для диализа, больничные каталки, мобилизацию и специальные потребности, офисную мебель, кресла-рекляйнеры и прочие профессиональные изделия.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Linea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисcионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисcионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 120 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских кроватей, тележек для кейтеринга, компьютеров на колесах, тележек для диализа, больниц, тележек для медикаментов, офисной мебели, подъемников для пациентов, кресел-реклайнеров, хирургических роботов и профессиональных тележек для уборки.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Linea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с покрышкой из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции 143 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 110 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 220 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских кроватей, тележек для кейтеринга, компьютеров на колесах, тележек для диализа, офисной мебели, подъемников для пациентов, кресел-реклайнеров, хирургических роботов и профессиональных тележек для уборки.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Linea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности и бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 120 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, диализные аппараты, офисную мебель и профессиональные тележки для уборки.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Linea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности и бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 145 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 260 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских кроватей, тележек для кейтеринга, компьютеров на колесах, тележек для диализа и медикаментов, офисной мебели, подъемников для пациентов, кресел-реклайнеров, хирургических роботов, ультразвуковых аппаратов, аппаратов ИВЛ и профессиональных тележек для уборки.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Linea оснащена прямоугольной пластиной с расстоянием между отверстиями под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для обеспечения легкого качения. Общая высота конструкции составляет 124 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, КТ-сканеры, МРТ, рентгеновские аппараты, медицинские кровати, каталки для пациентов, хирургические роботы и профессиональные уборочные тележки.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Linea представляет собой поворотную колесную опору с общим тормозом, предназначенную для установки на медицинское и мебельное оборудование с требованием высокой маневренности. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины с расстоянием между отверстиями под болт, что обеспечивает простую и надежную фиксацию опоры к раме изделия. Корпус узла изготовлен из полиамида и включает преицизионный шариковый подшипник, обеспечивающий плавное и легкое поворот колеса на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет протектор из полиуретана, инжекционного типа, который обеспечивает бесшумное перемещение, хорошее сцепление с полом и защиту напольных покрытий. Колесо установлено на преицизионный шариковый подшипник, что снижает сопротивление качению и повышает срок службы узла. Общая высота опоры составляет 124 мм, что необходимо учитывать при проектировании несущей конструкции и определении требуемого клиренса. Статическая нагрузка на одну опору составляет 240 кг, а динамическая нагрузка 120 кг при скорости движения 3 км/ч. Указанные параметры следует учитывать при расчете общей грузоподъемности изделия.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Linea представляет собой поворотную колесную опору с общим тормозом для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, аппараты МРТ, медицинские кровати и больницы. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины с расстоянием между отверстиями под болт, обеспечивающим надежное соединение с несущей конструкцией. Корпус изготовлен из полиамида и содержит прецизионный шариковый подшипник поворотного узла, который обеспечивает плавное вращение колеса и снижает усилие при маневрировании. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из инжекционного полиуретана, обеспечивающий сцепление с напольным покрытием, и установлено на прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота опоры составляет 148 мм, что необходимо учитывать при компоновке основания. Статическая грузоподъемность составляет 260 кг, динамическая грузоподъемность составляет 130 кг при скорости 3 км/ч.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Линея представляет собой поворотное колесная опора с тормозом направления, предназначенную для применения в медицинских и общих технических конструкциях. Крепежная часть выполнена в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежное соединение с несущей конструкцией изделия. Корпус опоры изготовлен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником, который обеспечивает плавное и точное поворот колеса вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 100 мм имеет протектор из полиуретана, инжекционного типа, что обеспечивает низкий уровень шума, хорошее сцепление с поверхностью и устойчивость к износу. Общая высота изделия составляет 124 мм, что позволяет использовать опору в конструкциях с ограниченным вертикальным пространством. Статическая грузоподъемность опоры равна 240 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч составляет 120 кг. Опора рекомендована для применения в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновском оборудовании, медицинских кроватях, тележках для диализа, тележках для уборки и других устройствах, где требуется высокая маневренность и надежная фиксация.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотное колесная опора Linea с тормозом направления представляет собой изделие, предназначенное для установки на медицинское и иное оборудование, требующее маневренности и фиксации положения. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины с расстоянием между отверстиями под болт, что обеспечивает быструю и надежную установку опоры на несущую конструкцию. Корпус изготовлен из полиамида и включает поворотный шариковый подшипник прецизионного типа, который обеспечивает плавное вращение на 360 градусов и снижает усилие при маневрировании. Колесо диаметром 100 мм имеет протектор из полиуретана, инжекционного типа, обеспечивающий низкий уровень шума, хорошее сцепление с полом и устойчивость к износу. Общая высота изделия составляет 124 мм, что позволяет использовать опору в конструкциях с ограниченным клиренсом. Статическая грузоподъемность опоры равна 240 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 120 кг при скорости движения 3 км/ч. Изделие применяется в тележках для анестезии, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновском оборудовании, медицинских кроватях, каталках, диализных установках, больничной мебели, подъемниках для пациентов, креслах-рекламайнерах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Линея представляет собой поворотное колесная опора с тормозом направления, предназначенную для применения в медицинских и других учреждениях, где требуется точное и надежное перемещение оборудования и мебели. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает простую и устойчивую установку опоры на раму или корпус изделия. Корпус опоры изготовлен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником, который обеспечивает плавное поворотное движение и минимальное сопротивление при маневрировании. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из полиуретана, литьевого типа, что обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью, низкий уровень шума и бережное отношение к напольному покрытию. Общая высота опоры составляет 148 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 260 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч составляет 130 кг.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Линея представляет собой поворотное колесная опора с тормозом направления, предназначенную для применения в медицинском и вспомогательном оборудовании. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины с расстоянием между отверстиями под болт, что обеспечивает надежную установку опоры на раму или основание изделия. Корпус опоры изготовлен из полиамида и оснащен преционным шариковым подшипником поворотного узла, который обеспечивает плавное и точное вращение колеса вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из полиуретана, инжекционного типа, обеспечивающий хорошее сцепление с поверхностью, низкий уровень шума и защиту напольного покрытия. Общая высота опоры составляет 148 мм, что позволяет использовать ее в конструкциях с ограниченным клиренсом. Статическая грузоподъемность опоры равна 260 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч составляет 130 кг. Данные параметры определяют область применения изделия в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенологическом оборудовании, медицинских кроватях, тележках для диализа, больницах, медикаментах, мобилизационных системах, домах престарелых и пансионатах, а также в офисной мебели, креслах-рекламайнерах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Linea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида с прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из полиуретана инжекционного электропроводного, установлено на прецизионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 130 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка - до 300 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, системы кейтеринга, компьютеры на колесах, диализные тележки, офисную мебель и профессиональные тележки для уборки.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Linea оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана, установленное на прецизионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 118 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка — 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, системы кейтеринга, компьютеры на колесах, тележки для диализа и медикаментов, офисную мебель, подъемники для пациентов, кресла-реклайнеры, хирургических роботов и профессиональные тележки для уборки.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Linea представляет собой поворотную колесную опору с общим тормозом, предназначенную для применения в медицинских кроватях, креслах-каталках, диагностическом оборудовании, мебели для пациентов и мобильных системах. Крепление опоры выполняется через отверстие под болт, которое обеспечивает надежную фиксацию к несущей конструкции изделия. Корпус опоры изготовлен из полиамида и содержит прецизионный шариковый подшипник поворотного узла, обеспечивающий свободное вращение опоры вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 100 мм имеет протектор из инжекционного полиуретана и установлено на прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Корпус колеса выполнен из полиамида. Общая высота изделия составляет 118 мм. Статическая грузоподъемность опоры составляет 240 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 120 кг при скорости движения 3 км/ч.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea предназначена для мобильного оборудования, требующего точного маневрирования и фиксации направления движения. Крепление выполнено через отверстие под болт, что обеспечивает надежную установку опоры в конструкции изделия. Корпус поворотного узла оснащен прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали и изготовлен из полиамида, что обеспечивает плавность вращения и долговечность. Колесо диаметром 100 мм имеет протектор из инжекционного полиуретана, обеспечивающий бесшумное качение и хорошее сцепление с полом, и установлено на прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Корпус колеса выполнен из полиамида, а общая высота опоры составляет 118 мм. Статическая нагрузка на опору достигает 240 кг, динамическая нагрузка составляет 120 кг при скорости движения 3 км/ч. Опора применяется в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, медицинских кроватях, креслах для процедур, аппаратах ИВЛ и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea предназначена для медицинского и мебельного оборудования, включая тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, медицинские кровати, тележки для диализа, подъемники для пациентов и офисную мебель. Крепление выполняется через отверстие под болт. Корпус изготовлен из полиамида и содержит прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали, который обеспечивает плавное поворотное вращение опоры. Колесо диаметром 100 мм имеет протектор из инжекционного полиуретана и также оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали. Общая высота изделия составляет 118 мм. Статическая грузоподъемность опоры составляет 240 кг, динамическая грузоподъемность составляет 120 кг при скорости 3 км/ч. Изделие обеспечивает маневренность оборудования в учреждениях здравоохранения.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Linea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана, установленное на прецисионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота конструкции 120 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских кроватей, систем доставки питания, компьютеров на колесах, тележек для диализа и медикаментов, подъемников для пациентов, хирургических роботов, ультразвуковых аппаратов, аппаратов ИВЛ и профессиональных тележек для уборки.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Колесная опора Linea представляет собой поворотное колесо с общим тормозом, относящееся к типу «Поворотное Колесная опора с Общий тормоз», предназначенное для применения в медицинском и реабилитационном оборудовании, включая тележки для анестезии, C-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, тележки для диализа, больничные кровати, оборудование для ухода за пациентами, офисную мебель, подъемники для пациентов, кресла-рекламайнеры, хирургические роботы, кресла для процедур, ультразвуковые аппараты, аппараты ИВЛ, дома престарелых и пансионаты, а также профессиональные тележки для уборки. Крепежная часть выполнена в виде цельного стержня круглого сечения, который обеспечивает прочное соединение с опорным оборудованием. Корпус опоры изготовлен из полиамида и содержит поворотный подшипник типа «Прецизионный шариковый подшипник», что обеспечивает плавное и точное вращение колеса на 360 градусов. Колесо имеет диаметр 100 мм и оснащено протектором из литьевого полиуретана, а его подшипник выполнен из нержавеющей стали, что повышает износостойкость и защиту от коррозии. Общая высота опоры составляет 120 мм. Статическая грузоподъемность изделия равна 240 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 120 кг при скорости движения 3 км/ч.