- Главная
- Промышленность
- Образ жизни
- Мебель и дизайн
-
Офисные кресла
Колесные опоры для офисных кресел
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Поворотный колесная опора прерывистый тормоз Lumina представляет собой высококачественное решение для мобильности различного оборудования. Крепление выполнено в виде стержня с кольцом для захвата, оснащенного воротником для надежной фиксации. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением с алюминиевыми элементами и оборудован стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 59 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, медиа-мебели, офисных кресел и офисной мебели.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 65 mm
Поворотная колесная опора Anika с прерывистым тормозом оснащена глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из высокопрочного полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, гарантирующим плавное вращение опоры на 360 градусов. Колесо диаметром 65 мм имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором, который обеспечивает отличное сцепление с поверхностью и низкий уровень шума при движении. Колесо установлено на подшипнике скольжения с трубчатой проставкой для равномерного распределения нагрузки. Общая высота конструкции составляет 67 мм, что делает данную опору компактным решением для промышленного и складского оборудования, требующего мобильности с возможностью периодической фиксации.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Поворотный колесная опора прерывистый тормоз Lumina представляет собой высокотехнологичное решение для мобильности различных объектов. Крепление выполнено в виде стержня с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающего надежную фиксацию. Корпус изготовлен из полипропилена и оснащен поворотным стержневым подшипником для плавного вращения. Колесо имеет корпус из электропроводного полипропилена, протектор идентичен материалу корпуса колеса, установлен подшипник скольжения с проставкой трубой, диаметр колеса составляет 50 мм. Общая высота конструкции равна 61 мм. Данная колесная опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели, обеспечивая надежную мобильность и функциональность в различных условиях эксплуатации.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Linea load оснащена глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисcионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором и прецисcионным шариковым подшипником для обеспечения легкого качения. Диаметр колеса составляет 50 мм, общая высота конструкции - 50,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в системах AMR, компьютерах на колесах, тележках для диализа, мебели, медиа-мебели, офисных креслах, офисной мебели и подъемниках для пациентов.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea load представляет собой высокотехнологичное решение для различных применений. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен прецисcионым шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисcионым шариковым подшипником для надежной работы. Диаметр колеса составляет 50 мм, общая высота конструкции 50 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Изделие предназначено для систем AMR, компьютеров на колесах, тележек для диализа, мебели, медиа-мебели, офисных кресел, офисной мебели и подъемников для пациентов.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Linea load оснащена глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисcионным шариковым подшипником для плавного поворота на 360 градусов. Колесо имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором, установленным на прецисcионном шариковом подшипнике диаметром 50 мм. Общая высота конструкции составляет 50,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для систем AMR, компьютеров на колесах, тележек для диализа, мебели, мебели для медиа, офисных кресел, офисной мебели и подъемников для пациентов.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Linea load оснащена глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисcионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором и прецисcионным шариковым подшипником для бесшумного качения. Диаметр колеса составляет 50 мм, общая высота конструкции - 50,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для применения в системах AMR, компьютерах на колесах, тележках для диализа, мебели, медиа-мебели, офисных креслах, офисной мебели и подъемниках для пациентов.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea load представляет собой высокотехнологичное решение для различных применений. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен прецисссионым шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисссионым шариковым подшипником для надежной работы. Диаметр колеса составляет 50 мм, общая высота конструкции 50 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для систем AMR, компьютеров на колесах, тележек для диализа, мебели, медиа-мебели, офисных кресел, офисной мебели и подъемников для пациентов.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50,5 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea load представляет собой высокотехнологичное решение для различных применений. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен прецисcионым шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисcионым шариковым подшипником для надежной работы. Диаметр колеса составляет 50,5 мм, общая высота конструкции также 50,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для систем AMR, компьютеров на колесах, тележек для диализа, мебели, медиа-мебели, офисных кресел, офисной мебели и подъемников для пациентов.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 75 mm
Поворотный колесная опора прерывистый тормоз Stylea оснащена стержнем с кольцом для захвата, с воротником для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и имеет стержень, поворотный подшипниковый узел, обеспечивающий плавное вращение на 360 градусов. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен подшипник скольжения с проставка трубой для долговечной работы, диаметр колеса составляет 75 мм. Общая высота конструкции равна 77 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 100 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Поворотный колесная опора прерывистый тормоз Lumina представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования, оснащенное стержнем с кольцом для захвата, с воротником для надежного крепления. Корпус изготовлен из прочного полипропилена и оборудован стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 50 мм имеет полипропиленовый корпус с протектором из термопластичной резины и подшипник скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 61 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Поворотный колесная опора прерывистый тормоз Lumina представляет собой высококачественное решение для мобильности различных объектов. Крепление выполнено в виде стержня с кольцом для захвата, оснащенного воротником для надежной фиксации. Корпус изготовлен из прочного полипропилена и оборудован поворотным стержневым подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет полипропиленовый корпус с протектором из термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения с проставкой трубой, диаметр колеса составляет 50 мм. Общая высота конструкции равна 61 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка составляет 80 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Поворотный колесная опора прерывистый тормоз Lumina оснащена стержнем с кольцом для захвата, с воротником для надежного крепления. Корпус изготовлен из полипропилена и оборудован стержнем, поворотным подшипником для обеспечения плавного вращения на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и использует подшипник скольжения с проставка трубой для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 50 мм, общая высота конструкции - 61 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Поворотный колесная опора прерывистый тормоз Lumina представляет собой высококачественное решение для мобильности различных объектов. Крепление выполнено в виде стержня с кольцом для захвата, оснащенного воротником для надежной фиксации. Корпус изготовлен из прочного полипропилена и оборудован поворотным стержневым подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из полипропилена, протектор идентичен материалу корпуса колеса, а подшипник скольжения с проставкой трубой гарантирует долговечность и бесшумную работу. Общая высота конструкции составляет 55 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Поворотная колесная опора Lumina с прерывистым тормозом оснащена стержнем с кольцом для захвата и воротником в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из полипропилена и имеет стержневой поворотный подшипник для обеспечения маневренности. Колесо выполнено из электропроводного полипропилена с протектором из идентичного корпусу материала, установлено на подшипнике скольжения с проставкой трубой и имеет диаметр 50 мм. Общая высота конструкции составляет 55 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, медиа-мебели, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Поворотный колесная опора прерывистый тормоз Lumina представляет собой техническое решение с стержнем с кольцом для захвата, с воротником в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из полипропилена и оснащен поворотным стержневым подшипником для обеспечения маневренности. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленные на подшипнике скольжения с проставкой трубой. Общая высота конструкции составляет 54 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисной мебели и офисных креслах.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Поворотный колесная опора прерывистый тормоз Lumina представляет собой высококачественное решение для мобильности различных объектов. Изделие оснащено стержнем с кольцом для захвата, с воротником, обеспечивающим надежное крепление. Корпус изготовлен из прочного полипропилена и оборудован стержневым поворотным подшипником для плавного вращения на 360 градусов. Колесо имеет полипропиленовый корпус с протектором из термопластичной резины, установленным на подшипнике скольжения с проставкой трубой, диаметр колеса составляет 50 мм. Общая высота конструкции равна 54 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка составляет 80 кг. Опора идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Поворотный колесная опора прерывистый тормоз Lumina представляет собой высококачественное решение для мобильности различных объектов. Крепление выполнено в виде стержня с кольцом для захвата, оснащенного воротником для надежной фиксации. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением с алюминиевыми элементами и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена, протектор выполнен из материала, идентичного корпусу колеса, а подшипник скольжения с проставкой трубой гарантирует долговечность и бесшумную работу. Общая высота конструкции составляет 59 мм. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, различной мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 65 mm
Поворотный колесная опора прерывистый тормоз Stylea оснащена стержнем с кольцом для захвата, с воротником для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и имеет стержень, поворотный механизм, обеспечивающий плавное вращение на 360 градусов. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен подшипник скольжения с проставка трубой для долговечной работы, диаметр колеса составляет 65 мм. Общая высота конструкции 68 мм. Динамическая грузоподъемность 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 100 кг. Предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 75 mm
Поворотный колесная опора прерывистый тормоз Stylea оснащена стержнем с кольцом для захвата, с воротником для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полиамида и протектор из термопластичной резины, установлено на подшипнике скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 77 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Поворотный колесная опора прерывистый тормоз Lumina представляет собой высококачественное решение для мобильности различных объектов. Изделие оснащено стержнем с кольцом для захвата, с воротником, обеспечивающим надежное крепление. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением с алюминием и оборудован стержневым поворотным подшипником для плавного вращения. Колесо диаметром 50 мм выполнено из полипропилена, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, что обеспечивает единообразие конструкции. Колесо установлено на подшипнике скольжения с проставкой трубой. Общая высота конструкции составляет 59 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 80 кг. Опора идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 65 mm
Поворотный колесная опора прерывистый тормоз Stylea оснащена стержнем с кольцом для захвата, с воротником, обеспечивающим надежное крепление. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником для плавного вращения. Колесо имеет полиамидный корпус с протектором из термопластичной резины, установленным на подшипнике скольжения с проставкой трубой, диаметр колеса составляет 65 мм. Общая высота конструкции равна 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка составляет 100 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Поворотная колесная опора Lumina с прерывистым тормозом оснащена стержнем с кольцом для захвата и воротником в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из полипропилена и имеет стержневой поворотный подшипник для обеспечения маневренности. Колесо выполнено из электропроводного полипропилена с протектором, идентичным материалу корпуса колеса, и оборудовано подшипником скольжения с проставкой трубой. Диаметр колеса составляет 50 мм, общая высота конструкции - 61 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Поворотный колесная опора прерывистый тормоз Lumina оснащена стержнем с кольцом для захвата, с воротником для надежного крепления. Корпус изготовлен из полипропилена и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установлено на подшипнике скольжения с проставкой трубой. Общая высота конструкции составляет 61 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.