- Главная
- Промышленность
- Здравоохранение
- Хирургическое оборудование
-
Микроскопическое оборудование
Колесные опоры и колеса для микроскопического оборудования
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотная колесная опора Linea clinic load оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным подшипником на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником, диаметр колеса составляет 150 мм. Общая высота конструкции 155 мм. Динамическая грузоподъемность 200 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка до 400 кг. Предназначена для больничных кроватей, больниц, микроскопического оборудования, домов престарелых и пансионатов, хирургических роботов, операционных столов.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Linea clinic load оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным подшипником с двумя гонками мяча, усиленный или нержавеющая сталь, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретана, инжекционный, и оснащено прецисионным шариковым подшипником для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Изделие предназначено для больничных кроватей, больниц, микроскопического оборудования, домов престарелых и пансионатов, хирургических роботов и операционных столов.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Linea clinic load оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным подшипником с двумя гонками мяча, усиленный или нержавеющая сталь, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретана, инжекционный, и оснащено прецисионным шариковым подшипником для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Изделие предназначено для больничных кроватей, больниц, микроскопического оборудования, домов престарелых и пансионатов, хирургических роботов, операционных столов.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Integral twin torsion оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа, тяжелого типа, с прецисcионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретана, инжекционного типа, установленное на прецисcионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции 150 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при 4 км/ч, статическая нагрузка до 250 кг. Применяется в С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгене, больничных кроватях, микроскопическом оборудовании, хирургических роботах и операционных столах.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral twin torsion оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, предназначенным для герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа, тяжелый, с прецисcионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из полиуретана, инжекционный, и оборудовано прецисcионным шариковым подшипником, нержавеющая сталь. Общая высота конструкции составляет 150 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка - 375 кг. Применяется для С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, больничных кроватей, микроскопического оборудования, хирургических роботов и операционных столов.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Integral twin load представляет собой поворотную колесную опору с центральным общим тормозом, предназначенную для специализированного медицинского и лабораторного оборудования. Крепление осуществляется посредством стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней в короткой вариации, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма, что гарантирует плавное и точное вращение опоры. Колесо диаметром 150 миллиметров имеет полиамидный корпус и инжекционный полиуретановый протектор, оборудованное прецизионным шариковым подшипником для обеспечения минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 193 миллиметра. Опора обладает статической грузоподъемностью 750 килограммов, при этом динамическая грузоподъемность составляет 250 килограммов при скорости 4 километра в час и 250 килограммов при скорости 3 километра в час. Данное изделие находит применение в С-дугах, КТ-сканерах, МРТ и рентгеновском оборудовании, больничных кроватях, микроскопическом оборудовании, хирургических роботах и операционных столах, обеспечивая надежную мобильность и позиционирование в критичных медицинских приложениях.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Integral twin load представляет собой поворотную колесную опору с центральным, полным или тормоз направления, предназначенную для использования в специализированном медицинском и научном оборудовании. Крепление осуществляется посредством стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней в короткой варианте, обеспечивающего надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма, что гарантирует плавное и точное вращение опоры. Колесо диаметром 150 миллиметров имеет полиамидный корпус и инжекционный полиуретановый протектор, оборудованное прецизионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности и минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 193 миллиметра, что позволяет интегрировать опору в компактные системы. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 750 килограммов и динамическую нагрузку до 250 килограммов при скорости движения 4 километра в час. Данное изделие предназначено для применения в С-дугах, КТ-сканерах, МРТ и рентгеновском оборудовании, больничных кроватях, микроскопическом оборудовании, хирургических роботах и операционных столах.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral twin torsion предназначена для использования в медицинском оборудовании, включая С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, больничные кровати, микроскопическое оборудование, хирургические роботы и операционные столы. Крепление выполнено в виде стержня с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, при этом производитель больничной кровати должен использовать герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 125 миллиметров имеет корпус из полиамида и беговую поверхность из инъекционного полиуретана, установленные на прецизионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали, что обеспечивает надежность и долговечность в условиях частой санитарной обработки. Общая высота опоры составляет 149 миллиметров. Грузоподъемность статическая достигает 375 килограммов, динамическая грузоподъемность составляет 125 килограммов при скорости 4 километра в час и 125 килограммов при скорости 3 километра в час, что позволяет использовать данное изделие в условиях интенсивной эксплуатации медицинского оборудования.