- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колеса
-
Колеса по грузоподъемности
Колеса по грузоподъемности
Колесо 85 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в качестве тела колеса поворотного ролика и характеризуется диаметром 85 мм при ширине беговой дорожки 75 мм. Беговая поверхность изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и плавное движение. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 1400 кг и динамическую грузоподъемность 700 кг при скорости движения до 3 км/ч. Корпус колеса выполнен из материала, обеспечивающего долговечность и надежность конструкции при эксплуатации в различных условиях.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного колеса (ролика) и характеризуется диаметром 85 мм с шириной беговой дорожки 90 мм. Беговая поверхность изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и плавное движение. Колесо рассчитано на статическую нагрузку до 1600 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 640 кг при скорости движения 6 км/ч или 800 кг при скорости 4 км/ч. Материал корпуса колеса не определен в технических характеристиках. Данное изделие обеспечивает надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации и предназначено для профессионального применения в различных промышленных и коммерческих системах транспортировки.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастера и характеризуется диаметром 75 мм с шириной беговой дорожки 50 мм. Беговая дорожка изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и плавное движение. Колесо рассчитано на статическую нагрузку до 1000 кг и динамическую нагрузку до 500 кг при скорости движения 3 км/ч. Корпус колеса выполнен из неопределенного материала. Данное изделие обеспечивает оптимальное соотношение грузоподъемности и маневренности для применения в промышленном оборудовании и мобильных платформах.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастера и характеризуется диаметром 75 мм с шириной беговой дорожки 60 мм. Беговая дорожка изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и плавное движение. Корпус колеса выполнен из неопределенного материала. Колесо рассчитано на статическую нагрузку до 1100 кг и динамическую нагрузку до 550 кг при скорости движения 3 км/ч, что позволяет использовать его в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного колеса тележки и характеризуется диаметром 75 мм с шириной беговой дорожки 80 мм. Беговая дорожка изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и плавное движение. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 1400 кг и динамическую грузоподъемность 700 кг при скорости движения до 3 км/ч. Корпус колеса выполнен из материала, обеспечивающего долговечность и надежность в условиях интенсивной эксплуатации.
Колесо 78 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного колеса (ролика) и характеризуется диаметром 78 мм с шириной беговой дорожки 78 мм. Беговая дорожка изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность. Колесо рассчитано на статическую нагрузку до 1400 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 840 кг при скорости движения до 6 км/ч или 700 кг при скорости до 4 км/ч. Корпус колеса изготовлен из материала, характеристики которого требуют уточнения у производителя. Данное колесо идеально подходит для применения в промышленном оборудовании и мобильных платформах, требующих надежной опоры и плавного хода.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастера и характеризуется диаметром 80 мм с шириной беговой дорожки 62 мм. Беговая поверхность изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и плавное движение. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 1200 кг и динамическую грузоподъемность 600 кг при скорости движения до 3 км/ч. Корпус колеса выполнен из материала, обеспечивающего долговечность и надежность в условиях интенсивной эксплуатации.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного колеса (ролика) и характеризуется диаметром 80 мм с шириной беговой дорожки 75 мм. Беговая поверхность изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и плавное движение. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 1400 кг и динамическую грузоподъемность 700 кг при скорости движения до 3 км/ч. Корпус колеса выполнен из материала, обеспечивающего долговечность и надежность в условиях интенсивной эксплуатации.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного колеса тележки и характеризуется диаметром 82 мм с шириной беговой дорожки 62 мм. Беговая поверхность изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и плавное движение. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 1200 кг и динамическую грузоподъемность 600 кг при скорости движения до 3 км/ч. Корпус колеса выполнен из материала, обеспечивающего долговечность и надежность в условиях интенсивной эксплуатации.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного колеса (ролика) и характеризуется диаметром 82 мм при ширине беговой дорожки 68 мм. Беговая дорожка изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и плавное движение. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 1400 кг и динамическую грузоподъемность 700 кг при скорости движения до 3 км/ч. Корпус колеса выполнен из материала, обеспечивающего долговечность и надежность конструкции при эксплуатации в различных условиях.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного колеса (ролика) и характеризуется диаметром 82 мм с шириной беговой дорожки 100 мм. Беговая дорожка изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и плавное движение. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 1600 кг и динамическую грузоподъемность 800 кг при скорости движения до 3 км/ч. Корпус колеса выполнен из материала, характеристики которого определяются конкретным применением. Данное колесо идеально подходит для мобильного оборудования, тележек и других устройств, требующих надежной опоры и маневренности.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в качестве тела колеса поворотного колесика и характеризуется диаметром 85 мм с шириной беговой дорожки 55 мм. Беговая дорожка изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 1100 кг и динамическую грузоподъемность 550 кг при скорости движения до 3 км/ч. Корпус колеса выполнен из неопределенного материала. Данное колесо идеально подходит для применения в промышленных и коммерческих тележках, требующих высокой надежности и грузоподъемности.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного колеса (ролика) и характеризуется диаметром 85 мм с шириной беговой дорожки 80 мм. Беговая дорожка изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 1600 кг и динамическую грузоподъемность 800 кг при скорости движения до 3 км/ч. Корпус колеса выполнен из неопределенного материала. Данное изделие идеально подходит для применения в промышленных и коммерческих тележках, платформах и других мобильных конструкциях, требующих надежной опоры и плавного хода.
Колесо 100 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастера и характеризуется диаметром 100 мм с шириной беговой дорожки 40 мм. Беговая поверхность изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и плавное движение. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 1000 кг и динамическую грузоподъемность 500 кг при скорости движения до 3 км/ч. Корпус колеса выполнен из неопределенного материала, обеспечивающего долговечность и надежность в условиях интенсивной эксплуатации.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного колеса тележки и характеризуется диаметром 82 мм при ширине беговой дорожки 96 мм. Беговая дорожка изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и плавное движение. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 1500 кг и динамическую грузоподъемность 750 кг при скорости движения до 3 км/ч. Корпус колеса выполнен из материала, обеспечивающего долговечность и надежность в условиях интенсивной эксплуатации.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech предназначено для использования в составе поворотного колеса тележки и характеризуется диаметром 125 мм при ширине беговой дорожки 40 мм. Беговая дорожка изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и плавное движение. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 320 кг и динамическую грузоподъемность 160 кг при скорости движения до 4 км/ч. Корпус колеса выполнен из неопределенного материала, обеспечивающего долговечность и надежность в условиях интенсивной эксплуатации.
Колесо 200 mm
Колесо Elastech представляет собой колесный узел, предназначенный для использования в кастерных системах различного назначения. Диаметр колеса составляет 200 мм, ширина протектора - 75 мм. Колесо оснащено эластичными шинами черного цвета, вулканизированными для обеспечения надежности и долговечности. Корпус колеса изготовлен из стали, железа, что гарантирует высокую прочность и устойчивость к механическим нагрузкам. Статическая грузоподъемность колеса составляет 1000 кг. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 6 км/ч или 600 кг при скорости 4 км/ч. Колесо применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, профессиональных тележках для уборки, роликовых клетках, строительных лесах, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании и верстаках.
Колесо 100 mm
Колесо Supratech предназначено для использования в роликовых кассетах и представляет собой высокотехнологичное решение для различных применений, включая роликовые клетки, тележки для покупок, торговую мебель и витрины, шкафы для инструментов, верстаки и транспортное оборудование. Колесо имеет диаметр 100 мм с шириной протектора 32 мм, протектор изготовлен из термопластичной резины, обеспечивающей надежное сцепление и долговечность. Корпус выполнен из полипропилена, что обеспечивает легкость и устойчивость к коррозии. Втулка имеет длину 34,9 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и надежную работу. Статическая грузоподъемность составляет 200 кг, динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает это колесо идеальным выбором для средненагруженных применений в промышленности и торговле.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech предназначено для использования в кастор-системах и представляет собой высокотехнологичный компонент с диаметром 125 мм и шириной беговой дорожки 32 мм. Ступица колеса имеет длину 35,5 мм с отверстием под ось диаметром 8 мм, обеспечивая надежное крепление к кастор-узлу. Беговая дорожка изготовлена из эластичных вулканизированных шин без следов, что обеспечивает отличное сцепление и долговечность. Корпус выполнен из цинкового литого материала, обладающего высокой прочностью и коррозионной стойкостью. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали, гарантирующим плавное вращение и длительный срок службы. Статическая грузоподъемность составляет 300 кг, динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 3 км/ч. Колесо применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, каретинге, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах и других промышленных приложениях.
Колесо 150 mm
Колесо Elastech предназначено для использования в кастор-системах и представляет собой высокотехнологичное решение для профессионального применения. Колесо имеет диаметр 150 мм с шириной беговой дорожки 32 мм, длина ступицы составляет 35,5 мм, а диаметр отверстия под ось равен 8 мм. Беговая дорожка изготовлена из эластичных шин без следов, вулканизированных материалов, обеспечивающих надежное сцепление и долговечность. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали, а корпус выполнен из цинкового литого материала, что гарантирует устойчивость к коррозии. Статическая грузоподъемность составляет 300 кг, динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 3 км/ч. Колесо применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, профессиональных тележках для уборки, роликовых клетках, строительных лесах, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании и верстаках.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 125 мм с шириной беговой дорожки 37 мм, выполненной из литой резины черного цвета. Корпус изготовлен из полипропилена, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Ступица колеса имеет длину 48 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 200 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях с высокими требованиями к надежности и производительности.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 100 мм с шириной беговой дорожки 35 мм и оснащено роликовым игольчатым подшипником для обеспечения плавного вращения. Корпус изготовлен из полипропилена, а беговая дорожка выполнена из литой резины без следов, что обеспечивает надежное сцепление и долговечность. Ступица колеса имеет длину 44,4 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм, обеспечивая надежное крепление к кастеру. Статическая грузоподъемность колеса составляет 150 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости 4 км/ч достигает 75 кг, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 80 mm
Колесо Basetech представляет собой полипропиленовое колесо диаметром 80 мм, предназначенное для использования в роликовых клетках и торговой мебели с витринами. Беговая дорожка колеса имеет ширину 34 мм и изготовлена из материала, идентичного корпусу колеса. Конструкция включает подшипник скольжения, обеспечивающий надежное вращение. Ступица колеса имеет длину 44,4 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 12,1 мм. Колесо рассчитано на статическую нагрузку до 250 кг и динамическую нагрузку до 125 кг при скорости движения 4 км/ч, что делает его идеальным решением для мобильной мебели и торгового оборудования.
Колесо 80 mm
Колесо Basetech предназначено для использования в роликовых кассетах и торговой мебели, а также витринах. Колесо имеет диаметр 80 мм с шириной беговой дорожки 34 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, материал беговой дорожки идентичен корпусу колеса. Ступица колеса имеет длину 44,4 мм, отверстие оси составляет 12 мм в диаметре. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса составляет 250 кг, динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости движения 4 км/ч. Данные характеристики делают колесо Basetech надежным решением для мобильной мебели и оборудования, требующего плавного и устойчивого перемещения.