- Главная
- Промышленность
- Образ жизни
-
торговое оборудование
Колесные опоры и колеса для торговли и ритейла
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений, оснащенная прямоугольной пластиной крепления, которая обеспечивает простую и прочную установку на различные конструкции и оборудование. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при работе в условиях повышенных нагрузок и интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 100 миллиметров оснащено подшипником скольжения и имеет беговую поверхность из литой резины черного цвета, обеспечивающей надежное сцепление и плавное движение, при этом корпус колеса выполнен из полипропилена, что снижает общий вес конструкции. Общая высота опоры составляет 128 миллиметров, что позволяет эффективно использовать ее в различных конфигурациях оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 150 килограммов и динамическую нагрузку до 75 килограммов при скорости движения 4 километра в час. Данное изделие находит применение в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной крепления, которая обеспечивает надежное и стабильное соединение с различными конструкциями. Корпус изготовлен из среднего стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность изделия при интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 100 мм имеет протектор из термопластичной резины, обеспечивающей отличное сцепление и износостойкость, а также оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного и бесшумного вращения. Общая высота опоры составляет 135 мм, что позволяет легко интегрировать её в различные мобильные системы. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 кг и динамическую нагрузку до 100 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает её идеальным решением для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, а также торговой мебели и витрин. Данная колесная опора сочетает в себе надежность, функциональность и универсальность применения в различных отраслях.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена квадратной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Агила — это поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенная для эксплуатации в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также в торговой мебели и витринах. Крепление опоры выполняется по типу «Отверстие под болт»: в конструкцию установлены отверстия, через которые опора фиксируется стандартными болтами любой длины, что позволяет интегрировать её в различные несущие конструкции. Корпус опоры изготовлен из полипропилена и имеет поворотный узел типа «Две гонки с мячом», обеспечивающий свободное вращение на 360 градусов при минимальном усилии. Корпус выполнен из стального листа средней толщины, что обеспечивает необходимую жесткость и устойчивость к механическим нагрузкам. Колесо диаметром 75 мм оснащено подшипником скольжения, а протектор выполнен из термопластичной резины, которая обеспечивает бесшумное перемещение и защиту напольного покрытия. Общая высота опоры составляет 100 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 150 кг, динамическая нагрузка при скорости движения 3 км/ч составляет 75 кг.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной крепления, которая обеспечивает надежное и стабильное соединение с несущими конструкциями. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при эксплуатации в различных условиях. Колесо диаметром 100 мм имеет полиамидный корпус с беговой поверхностью, идентичной материалу корпуса колеса, обеспечивая оптимальное сочетание износостойкости и амортизирующих свойств. Подшипник скольжения обеспечивает плавное и бесшумное вращение колеса при минимальном трении. Общая высота изделия составляет 128 мм, что позволяет эффективно использовать его в различных конструкциях мебели и оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 400 кг и динамическую нагрузку до 200 кг при скорости движения 4 км/ч, что делает её пригодной для применения в автомобильной промышленности, системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением типа отверстие под болт, что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм изготовлено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и установлено на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha с общим тормозом (тип: Поворотное Колесная опора с Общий тормоз) — ... Let me restate carefully the Russian labels and produce the final text. The type label is "Поворотное Колесная опора с Общий тормоз" as provided; I will use it exactly as given in the data, integrated into the first sentence. Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, в тележках для кейтеринга и систем доставки питания, в строительстве контейнеров, в электронных системах и технологиях чистых помещений, в пожарном оборудовании и противопожарной защите, в машиностроении, в почтово-логистических системах, в производственных и платформенных тележках, в роликовых клетках, в шкафах для инструментов, в транспортном оборудовании, в оборудовании для утилизации отходов и в верстаках. Фитинг выполнен в исполнении «Прямоугольная пластина», что обеспечивает простой и надежный монтаж опоры на раму или корпус изделия. Корпус представляет собой поворотный подшипниковый узел «Две гонки с мячом» и изготовлен из материала «Стальной лист, тяжелый», обеспечивающего жесткость и устойчивость конструкции. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из материала «Эластичные шины, без следов, вулканизированные» и оснащено подшипником «Прецизионный шариковый подшипник», что обеспечивает плавность хода и низкое сопротивление вращению. Колесо выполнено из полиамида. Общая высота опоры составляет 155 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 500 кг, динамическая грузоподъемность составляет 250 кг при скорости движения 4 км/ч.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей прочное и стабильное соединение с несущей конструкцией. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 100 мм оснащено подшипником скольжения, обеспечивающим плавное вращение и минимизирующим трение. Материал беговой поверхности колеса идентичен материалу его корпуса, что обеспечивает однородность конструкции и равномерное распределение нагрузок. Общая высота изделия составляет 128 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные конструктивные решения. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 400 кг и динамическую нагрузку до 200 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие находит применение в автомобильной промышленности, системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированные, установленные на роликовый игольчатый подшипник для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Агила — это поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенная для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также в торговой мебели и витринах. Крепление выполняется через отверстие под болт, которое позволяет устанавливать опору с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус поворотного узла выполнен из среднего листового стального материала и включает две гонки с шариком, обеспечивающие плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм изготовлено из термопластичной резины, которая снижает уровень шума и защищает напольное покрытие. Колесо установлено на прецизионном шариковом подшипнике, обеспечивающем низкое сопротивление качению и долговечность узла. Общая высота опоры составляет 100 мм. Статическая грузоподъемность опоры составляет 150 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч равна 75 кг.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общим тормозом Alpha предназначена для применения в промышленном оборудовании и транспортных системах. Крепление выполнено на прямоугольной пластине, которая обеспечивает надежную фиксацию изделия к несущей конструкции. Узел поворота образован двумя гонками с мячом и выполнен из стального листа тяжелого типа, что обеспечивает жесткость и устойчивость при эксплуатации. Колесо диаметром 125 мм оснащено роликовым (игольчатым) подшипником, который обеспечивает низкое трение и плавность вращения. Протектор выполнен из эластичных шин без следов, вулканизированных, что снижает вибрацию и исключает появление следов на напольном покрытии. Материал корпуса колеса — полиамид. Габаритная высота изделия составляет 155 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 500 кг, динамическая грузоподъемность составляет 250 кг при скорости движения 4 км/ч. Данные параметры необходимо учитывать при подборе опоры для конкретной нагрузки и условий эксплуатации.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту монтажа и надежную фиксацию на поверхности. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 125 мм оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное и бесшумное вращение. Беговая поверхность выполнена из эластичных вулканизированных шин без следов, что исключает оставление отметин на полах и обеспечивает надежное сцепление. Тело колеса изготовлено из полиамида, обладающего высокой износостойкостью и химической устойчивостью. Общая высота опоры составляет 155 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 500 кг и динамическую нагрузку до 250 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие предназначено для использования в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для широкого спектра промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, что обеспечивает плавное и долговечное вращение под нагрузкой. Колесо имеет диаметр 100 мм и оборудовано роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим высокую грузоподъемность и надежность. Беговая поверхность выполнена из эластичных шин без следов, вулканизированных по специальной технологии, что гарантирует отличное сцепление и минимальный износ. Тело колеса изготовлено из полиамида, обеспечивающего легкость и химическую стойкость. Общая высота опоры составляет 128 мм, что позволяет оптимально интегрировать устройство в различные конструкции. Опора рассчитана на статическую грузоподъемность 320 кг и динамическую грузоподъемность 160 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие находит применение в автомобильной промышленности OEM, системах доставки питания и кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 75 mm
Фиксированная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из среднего стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 75 миллиметров выполнено с беговой поверхностью из термопластичной резины, обеспечивающей отличное сцепление и плавное движение, а основание колеса изготовлено из полипропилена. Подшипник скольжения, встроенный в конструкцию колеса, обеспечивает низкое сопротивление вращению и бесшумную работу. Общая высота опоры составляет 100 миллиметров, что позволяет оптимально интегрировать её в различные мобильные системы. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 150 килограммов и динамическую нагрузку до 75 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная колесная опора предназначена для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 80 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha предназначена для промышленного транспорта. Фитинг выполнен в виде прямоугольной пластины, которая служит для крепления опоры к несущей конструкции. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и содержит поворотный узел на двух гонках с мячом, обеспечивающий вращение вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 80 мм оснащено подшипником скольжения, а материал протектора идентичен материалу корпуса колеса, выполненного из полиамида. Общая высота изделия составляет 108 мм. Статическая грузоподъемность равна 400 кг, динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости 4 км/ч. Область применения: автомобильная промышленность OEM, тележки для кейтеринга и систем доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы и технологии чистых помещений, пожарное оборудование и противопожарная защита, машиностроение, почтово-логистические системы, производственные и платформенные тележки, роликовые клетки, шкафы для инструментов, транспортное оборудование, оборудование для утилизации отходов, верстаки.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Агила — это поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенная для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системы доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки и торговой мебели и витринах. Крепление опоры выполняется по типу отверстие под болт: для установки используются стандартные винты любой длины, что обеспечивает универсальность монтажа на различных основаниях. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оснащён поворотным подшипником в виде двух гонок с мячом, что обеспечивает плавное и устойчивое вращение опоры вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 75 мм имеет подшипник скольжения и протектор из термопластичной резины, электропроводной, что позволяет отводить статическое электричество и снижает риск его накопления. Корпус колесной опоры выполнен из полипропилена, электропроводного, что дополняет электростатическую безопасность конструкции. Общая высота изделия составляет 100 мм. Статическая грузоподъёмность опоры равна 150 кг, а динамическая грузоподъёмность при скорости движения 3 км/ч составляет 75 кг.
Поворотное Колесная опора 80 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из литой резины черного цвета и подшипником скольжения. Диаметр колеса составляет 80 мм, общая высота конструкции 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 80 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту монтажа и надежную фиксацию на поверхности. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при работе в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 80 мм оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимизирующим трение. Беговая поверхность колеса выполнена из инъекционного полиуретана, а корпус колеса изготовлен из полиамида, что обеспечивает оптимальное сочетание износостойкости и амортизирующих свойств. Общая высота опоры составляет 108 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 300 кг и динамическую нагрузку до 150 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие предназначено для использования в автомобильной промышленности, системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной крепления, которая обеспечивает надежное и стабильное присоединение к различным конструкциям и оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при работе в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 125 миллиметров имеет полиамидный корпус с беговой поверхностью, идентичной материалу корпуса колеса, что обеспечивает равномерный износ и стабильные характеристики качения. Подшипник скольжения обеспечивает плавное и бесшумное вращение колеса при различных условиях работы. Общая высота опоры составляет 155 миллиметров, что позволяет оптимально интегрировать её в различные конструкции оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 500 килограммов и динамическую нагрузку до 250 килограммов при скорости движения 4 километра в час. Данная колесная опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Колесная опора Alpha относится к типу «Поворотное колесная опора с общим тормозом» и предназначена для применения в самых разных отраслях, включая автомобильную промышленность OEM, тележки для кейтеринга и систем доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы и технологии чистых помещений, пожарное оборудование и противопожарную защиту, машиностроение, почтово-логистические системы, производственные и платформенные тележки, роликовые клети, шкафы для инструментов, транспортное оборудование, оборудование для утилизации отходов и верстаки. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежную фиксацию опоры на несущей конструкции. Корпус изготовлен из стального листа, тяжелого типа, и включает поворотный узел с двумя гонками и шариком, что обеспечивает свободное вращение колеса на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из литьевого полиуретана и опирается на игольчатый роликовый подшипник, что снижает трение и повышает долговечность. Корпус колеса выполнен из полиамида. Общая высота опоры составляет 155 мм. Статическая грузоподъемность равна 400 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости движения 4 км/ч.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена креплением типа "отверстие под болт", что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленные на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента и предназначена для надежного монтажа на различные конструкции. Корпус изготовлен из среднего стального листа, обеспечивающего необходимую прочность и долговечность при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 100 мм имеет беговую поверхность из электропроводной термопластичной резины, которая обеспечивает безопасность в чувствительных средах и предотвращает накопление статического электричества. Колесо оснащено подшипником скольжения, обеспечивающим плавное и бесшумное вращение. Общая высота опоры составляет 135 мм, что позволяет оптимально интегрировать её в различные конструкции оборудования. Статическая грузоподъемность достигает 160 кг, обеспечивая надежную поддержку тяжелых конструкций в неподвижном состоянии. Динамическая грузоподъемность составляет 80 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает опору пригодной для мобильного оборудования. Данная колесная опора широко применяется в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, а также в профессиональных тележках для уборки и торговой мебели с витринами.