Двухколесные опоры
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Lumina представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, подшипник скольжения с проставкой трубой гарантирует плавное вращение. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции 88 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели, обеспечивая мобильность и функциональность различного оборудования.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Lumina представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением с алюминиевыми компонентами и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена с протектором из электропроводной термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения с проставкой трубой. Общая высота конструкции составляет 54 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотная колесная опора Lumina представляет собой высококачественное решение для мобильности различных объектов, оснащенное стержнем с кольцом для захвата и воротником в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из прочного полипропилена и оборудован поворотным стержневым подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, что предотвращает накопление статического электричества. Подшипник скольжения с трубчатой проставкой гарантирует надежную работу механизма. Общая высота конструкции составляет 61 мм. Изделие идеально подходит для применения в прикроватных тумбочках, различной мебели, медиа-мебели, офисных креслах и офисной мебели, обеспечивая легкость перемещения и долговечность эксплуатации.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотная колесная опора Lumina представляет собой высококачественное решение для мобильности различных объектов, оснащенное стержнем с кольцом для захвата и воротником в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением с алюминиевыми компонентами и оборудован поворотным стержнем, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения с проставкой трубой для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 59 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, медиа-мебели, офисных кресел и офисной мебели.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Поворотный колесная опора прерывистый тормоз Lumina представляет собой высококачественное решение для мобильности различного оборудования. Крепление выполнено в виде стержня с кольцом для захвата, оснащенного воротником для надежной фиксации. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением с алюминиевыми элементами и оборудован стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 59 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, медиа-мебели, офисных кресел и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Lumina представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением с алюминиевыми компонентами и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена с протектором из электропроводной термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения с трубчатой проставкой. Общая высота конструкции составляет 56 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, медиа-мебели, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Lumina представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением с алюминиевыми компонентами и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо диаметром 50 мм выполнено из электропроводного полипропилена, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, что обеспечивает однородность конструкции. Подшипник скольжения с проставкой трубой гарантирует плавное вращение. Общая высота конструкции составляет 56 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Lumina представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением с алюминиевыми компонентами и оснащен стержнем поворотного типа для обеспечения маневренности. Колесо диаметром 50 мм выполнено из полипропилена, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, что гарантирует однородность конструкции. Подшипник скольжения с проставкой трубой обеспечивает плавное вращение колеса. Общая высота конструкции составляет 56 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 80 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 175 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка составляет 300 кг. Изделие предназначено для использования в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских и больничных кроватях, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисcионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисcионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 129 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка составляет 250 кг. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских и больничных кроватях, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым, который обеспечивает герметичное соединение для моющихся больничных кроватей в зоне прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет диаметр 125 мм с корпусом из полиамида и протектором из инжекционного электропроводного полиуретана, установленным на герметичном прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 150 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при 4 км/ч, статическая нагрузка - 250 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: больничных кроватей, тележек для анестезии, КТ-сканеров, МРТ, операционных столов и ультразвуковых аппаратов.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым, который обеспечивает герметичное соединение для моющихся больничных кроватей в зоне прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленное на герметичном прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 150 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка - 250 кг. Применяется в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских и больничных кроватях, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым, который обеспечивает герметичное мытье кроватей в зоне для прилегания, что критически важно для больничных кроватей. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на герметичном прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 175 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 300 кг. Опора предназначена для тележек анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, домов престарелых, хирургических роботов, операционных столов и ультразвуковых аппаратов.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым, который обеспечивает герметичное мытье кроватей в зоне для прилегания, что критически важно для больничных кроватей. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет полиамидный корпус с инжекционным электропроводным полиуретановым протектором диаметром 150 мм и герметичным прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 175 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Применяется в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгене, медицинских и больничных кроватях, больницах, домах престарелых, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 100 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral twin представляет собой высокоточное решение со стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, предназначенное для медицинского оборудования включая больничные кровати, тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, операционные столы и ультразвуковые аппараты. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с прецисионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, оснащено герметичным прецисионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 129 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 250 кг, что обеспечивает надежную эксплуатацию в условиях больниц и домов престарелых.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral twin оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с прецисcионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретана, инжекционный, электропроводный, установленное на прецисcионном шариковом подшипнике, герметичном, диаметром 125 мм. Общая высота конструкции составляет 150 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при скорости 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 250 кг.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral twin оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, предназначенным для герметичных моющихся кроватей в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с прецисcионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на прецисcионном герметичном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 129 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при 4 км/ч, статическая нагрузка - 250 кг. Применяется в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгене, медицинских и больничных кроватях, больницах, домах престарелых, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral twin представляет собой высокотехнологичное решение со стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, предназначенное для герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа, средний, оснащен прецисcионым шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из полиуретана, инжекционный, электропроводный, установлено на прецисcионом шариковом подшипнике, герметичный. Общая высота конструкции составляет 150 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при 4 км/ч, статическая нагрузка - 250 кг. Применяется в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгене, медицинских и больничных кроватях, больницах, домах престарелых, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral twin оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа, средний качества и оборудован прецисcионым шарикоподшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисcионным шарикоподшипником для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 175 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 450 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, хирургических роботов, операционных столов и ультразвуковых аппаратов.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral twin оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с прецисионным шариковым подшипником поворотного механизма, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретана, инжекционный, установленное на прецисионном шариковом подшипнике для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 175 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при 4 км/ч, статическая нагрузка - 450 кг. Применяется в медицинском оборудовании: тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские и больничные кровати, хирургические роботы, операционные столы, ультразвуковые аппараты.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral twin оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с прецисионным шариковым подшипником поворотного механизма, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретана, инжекционный, установленное на прецисионном шариковом подшипнике для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 150 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка - 375 кг. Применяется в медицинском оборудовании: тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские и больничные кровати, хирургические роботы, операционные столы, ультразвуковые аппараты.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисcионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисcионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 150 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка - 375 кг. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских и больничных кроватях, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана, установленным на прецисионном шариковом подшипнике для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 175 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка составляет 450 кг. Изделие предназначено для применения в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских и больничных кроватях, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана, установленным на прецисионном шариковом подшипнике, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции равна 150 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при скорости 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 375 кг. Изделие предназначено для применения в медицинском оборудовании, включая тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские и больничные кровати, хирургические роботы, операционные столы и ультразвуковые аппараты.
Часто задаваемые вопросы
Преимущества двухколесных колесных колес
Двухколесная конструкция колесных колес — это универсальное решение для обеспечения мобильности, обеспечивающее повышенную грузоподъемность и плавность маневрирования. Парные колеса более равномерно распределяют вес, уменьшая износ пола и облегчая передвижение даже при высоких нагрузках. Доступные в различных размерах, материалах корпуса и типах крепления, от пластин до резьбовых стержней и болтовых отверстий, они могут быть адаптированы к различным эксплуатационным потребностям. Будь то легкая мебель, прецизионное медицинское оборудование или тяжелый промышленный транспорт, двухколесные ролики сочетают в себе устойчивость, долговечность и маневренность в одном эффективном корпусе.
Двухколесные ролики TENTE обладают рядом преимуществ:
Улучшенное распределение нагрузки. Благодаря распределению веса между двумя колесами двухколесные ролики распределяют нагрузку более равномерно, чем одноколесные конструкции. Это снижает износ пола и улучшает характеристики качения, особенно при высоких нагрузках.
Более высокая грузоподъемность. Двухколесные ролики обеспечивают более высокую грузоподъемность без увеличения общей высоты. Это делает их идеальными, когда требуются как прочность, так и компактная конструкция.
Улучшенная маневренность: двухколесная система сводит к минимуму сопротивление повороту, обеспечивая более плавное изменение направления движения. Это особенно полезно для приложений, требующих точного позиционирования.
Стабильная производительность на различных поверхностях. Более широкая площадь колес повышает устойчивость на гладких полах, пандусах и неровной поверхности. В зависимости от материала протектора они могут обеспечивать бесшумное качение, амортизацию, износостойкость и многое другое.
Типы двухколесных колес
Двухколесная подвеска выпускается в нескольких конфигурациях для удовлетворения самых разных эксплуатационных потребностей — от легкой и точной мобильности до транспортировки большой грузоподъемности для тяжелых условий эксплуатации. Их двухколесную конструкцию можно комбинировать с различными фитингами, материалами и вариантами торможения, что позволяет использовать все: от деликатных медицинских устройств до промышленных транспортных единиц. Ниже приведен обзор наиболее распространенных типов двухколесных роликов и их типичных вариантов использования.
Двухколесные поворотные ролики
Они сочетают в себе двухколесную конфигурацию с низким сопротивлением повороту и полноповоротный механизм, обеспечивающий быстрое изменение направления движения. Двухколесная поворотная конструкция обеспечивает исключительно плавную и точную маневренность даже под нагрузкой. Наши прочные двухколесные поворотные ролики Omikron twin способны выдерживать нагрузку до 15 000 кг и более благодаря прочному шарнирному корпусу из оцинкованной сварной стали и полиамидным колесам.
Колесные ролики для легких условий эксплуатации с двумя колесами
Эти ролики сочетают компактные размеры с отличным распределением нагрузки, что делает их идеальными для небольших и легких применений, где важны пространство и эстетика. Уменьшенное сопротивление качению обеспечивает легкое перемещение, а конструкция с двумя колесами повышает устойчивость по сравнению с одноколесными альтернативами. Типичные области применения включают мультимедийную мебель, прикроватные тумбочки, небольшие мобильные дисплеи и офисные кресла, сочетающие незаметную установку с надежной повседневной мобильностью. Одним из примеров двухколесного ролика, который обычно используется в легкой мебели или медицинских целях, является наша серия продуктов Linea. Он обладает чрезвычайно высокими амортизирующими свойствами и легко моется благодаря преимущественно гладким поверхностям. Наша серия продуктов Linea доступна с различными запорными механизмами, материалами протектора, цветами и вариантами крепления. В зависимости от конфигурации двухколесные ролики Linea могут выдерживать нагрузку от 40 до 150 кг каждое.
Колесные ролики с двухколесными тормозами
Эти ролики, оснащенные надежными тормозными системами, обеспечивают надежную устойчивость при необходимости стационарного позиционирования. Кроме того, имеются механизмы направленной блокировки, обеспечивающие фиксацию поворотной головки в фиксированном положении во время движения, что позволяет перемещаться по прямой на большие расстояния. Эти функции повышают безопасность управления и точность эксплуатации, особенно в условиях, требующих контролируемого маневрирования.
Области применения двухколесных роликов
Двухколесная ось используется везде, где требуется стабильное движение, равномерное распределение нагрузки и точная маневренность. Их конструкция с двумя колесами обеспечивает более плавное качение, снижает точечную нагрузку на пол и улучшает курсовую устойчивость как в легких, так и в тяжелых условиях эксплуатации. В промышленных и логистических условиях они являются надежным выбором для таких применений, как производственные и платформенные тележки, рулонные поддоны и тележки, а также системы почтовой логистики, где важна эффективная транспортировка товаров. В медицинских учреждениях двухколесные ролики используются, например, на больничных койках, тележках для кормления и компьютерах на колесах. Они обеспечивают бесшумное и точное перемещение, что способствует повышению эффективности работы персонала и комфорту пациентов. Они также широко используются в мебели и розничной торговле, включая офисные кресла, офисную мебель, мебель для СМИ и торговое оборудование, где они сочетают эстетическую интеграцию с надежными характеристиками качения.