Двухколесные опоры
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой высококачественное решение для мобильности различных объектов с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 65 мм выполнено из электропроводящего полиамида, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, что гарантирует однородность конструкции и отличные эксплуатационные характеристики. Подшипник скольжения с проставкой трубой обеспечивает надежную работу механизма. Общая высота конструкции составляет 91,5 мм. Опора выдерживает динамическую нагрузку до 50 кг при скорости движения 3 км/ч и статическую нагрузку до 100 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотная колесная опора Stylea представляет собой высококачественное решение для мобильности различного оборудования, оснащенное стержнем с кольцом для захвата и воротником в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм выполнено из электропроводящего полиамида, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, что гарантирует однородность конструкции и отличные эксплуатационные характеристики. Подшипник скольжения с трубчатой проставкой обеспечивает надежную работу механизма. Общая высота конструкции составляет 81 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч. Опора идеально подходит для применения в прикроватных тумбочках, различной мебели, медиа-мебели, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и использует стержень, поворотный для обеспечения плавного вращения опоры на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полиамида, электропроводящий с протектором из материала идентично корпусу колесо, что обеспечивает отвод статического электричества. Колесо диаметром 65 мм установлено на подшипник скольжения с проставка трубой для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 91,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 100 кг, что делает данную опору подходящей для широкого спектра промышленного применения.
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержневым поворотным подшипником для плавного вращения. Колесо диаметром 65 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из электропроводной термопластичной резины, что обеспечивает антистатические свойства. Подшипник скольжения с трубчатой проставкой гарантирует долговечность конструкции. Общая высота изделия составляет 91,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, медиа-мебели, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Stylea оснащена стержнем с кольцом для захвата, с воротником, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и имеет стержень, поворотный механизм, гарантирующий плавное вращение на 360 градусов. Колесо состоит из электропроводящего полиамидного корпуса с протектором из электропроводной термопластичной резины, установленного на подшипнике скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции 81 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полиамид, электропроводящий материала с протектором из термопластичная резина, электропроводная, что обеспечивает антистатические свойства и отличное сцепление с поверхностью. Колесо диаметром 65 мм установлено на подшипник скольжения с проставка трубой для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 91,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 100 кг, что делает данную опору идеальной для промышленного применения.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 35 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea представляет собой компактное мебельное колесо с глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержень, поворотный подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором идентично корпусу колесо, установленное на подшипник скольжения с проставка трубой для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 35 мм при общей высоте конструкции 31 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Колесо предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисные кресла и офисная мебель, обеспечивая мобильность и функциональность различных предметов интерьера.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой высококачественное решение для мобильности различного оборудования, оснащенное глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо состоит из полиамидного корпуса с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для бесшумного качения. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота конструкции - 101 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 100 mm
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Stylea оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для бесшумного хода и долговечности. Общая высота конструкции составляет 101 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, медиа-мебели, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой высококачественное решение для мобильности различного оборудования, оснащенное квадратной пластиной для надежного крепления. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полиамида и беговую дорожку из инжекционного полиуретана, установленную на прецизионном шариковом подшипнике для бесшумного качения. Общая высота конструкции составляет 75 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена квадратной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержнем поворотным для обеспечения маневренности. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисионным шариковым подшипником для плавного хода. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции 75 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели, обеспечивая надежную мобильность различного оборудования.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Stylea оснащена стержнем с резьбой с шестигранником, сверху для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для бесшумного качения. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции 75 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка до 160 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели, обеспечивая легкое перемещение и долговечность в эксплуатации.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Stylea оснащена стержнем с резьбой с шестигранником сверху для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленный на прецизионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 82 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, медиа-мебели, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 55 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, подшипник скольжения с проставкой трубой гарантирует плавное вращение. Диаметр колеса составляет 55 мм, общая высота конструкции 57 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 55 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, подшипник скольжения с проставкой трубой гарантирует плавное вращение. Диаметр колеса составляет 55 мм, общая высота конструкции 57 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 55 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретан, инжекционный, установленное на подшипник скольжения с проставка трубой. Диаметр колеса составляет 55 мм, общая высота конструкции 57 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисные кресла и офисная мебель.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 55 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентично корпусу колесо, установлено на подшипник скольжения с проставка трубой. Диаметр колеса составляет 55 мм, общая высота конструкции 57 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисные кресла и офисная мебель.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 55 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором идентично корпусу колесо, установлено на подшипник скольжения с проставка трубой и имеет диаметр 55 мм. Общая высота конструкции составляет 57 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисные кресла и офисная мебель.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 40 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea представляет собой техническое решение с глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержень, поворотный механизмом, обеспечивающим плавное вращение опоры. Колесо диаметром 40 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичная резина, установленное на подшипник скольжения с проставка трубой для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 43 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисные кресла и офисная мебель.
Поворотное Колесная опора 35 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к основанию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержневым поворотным механизмом, гарантирующим плавное вращение на 360 градусов. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен материалу корпуса колеса, что обеспечивает единообразие конструкции и оптимальные эксплуатационные характеристики. Подшипниковый узел представлен подшипником скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 35 мм при общей высоте конструкции 33 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 100 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Agila twin оснащена прямоугольной пластиной с тормозными элементами для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленное на кронусном шарикоподшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 103 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность в различных применениях. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение и долговечность конструкции. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена с протектором из электропроводной термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 102 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Agila twin представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением типа отверстие под болт. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленный на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 140 кг. Изделие идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, бортовых тележек, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Agila twin оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установлено на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 140 кг. Опора предназначена для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Часто задаваемые вопросы
Преимущества двухколесных колесных колес
Двухколесная конструкция колесных колес — это универсальное решение для обеспечения мобильности, обеспечивающее повышенную грузоподъемность и плавность маневрирования. Парные колеса более равномерно распределяют вес, уменьшая износ пола и облегчая передвижение даже при высоких нагрузках. Доступные в различных размерах, материалах корпуса и типах крепления, от пластин до резьбовых стержней и болтовых отверстий, они могут быть адаптированы к различным эксплуатационным потребностям. Будь то легкая мебель, прецизионное медицинское оборудование или тяжелый промышленный транспорт, двухколесные ролики сочетают в себе устойчивость, долговечность и маневренность в одном эффективном корпусе.
Двухколесные ролики TENTE обладают рядом преимуществ:
Улучшенное распределение нагрузки. Благодаря распределению веса между двумя колесами двухколесные ролики распределяют нагрузку более равномерно, чем одноколесные конструкции. Это снижает износ пола и улучшает характеристики качения, особенно при высоких нагрузках.
Более высокая грузоподъемность. Двухколесные ролики обеспечивают более высокую грузоподъемность без увеличения общей высоты. Это делает их идеальными, когда требуются как прочность, так и компактная конструкция.
Улучшенная маневренность: двухколесная система сводит к минимуму сопротивление повороту, обеспечивая более плавное изменение направления движения. Это особенно полезно для приложений, требующих точного позиционирования.
Стабильная производительность на различных поверхностях. Более широкая площадь колес повышает устойчивость на гладких полах, пандусах и неровной поверхности. В зависимости от материала протектора они могут обеспечивать бесшумное качение, амортизацию, износостойкость и многое другое.
Типы двухколесных колес
Двухколесная подвеска выпускается в нескольких конфигурациях для удовлетворения самых разных эксплуатационных потребностей — от легкой и точной мобильности до транспортировки большой грузоподъемности для тяжелых условий эксплуатации. Их двухколесную конструкцию можно комбинировать с различными фитингами, материалами и вариантами торможения, что позволяет использовать все: от деликатных медицинских устройств до промышленных транспортных единиц. Ниже приведен обзор наиболее распространенных типов двухколесных роликов и их типичных вариантов использования.
Двухколесные поворотные ролики
Они сочетают в себе двухколесную конфигурацию с низким сопротивлением повороту и полноповоротный механизм, обеспечивающий быстрое изменение направления движения. Двухколесная поворотная конструкция обеспечивает исключительно плавную и точную маневренность даже под нагрузкой. Наши прочные двухколесные поворотные ролики Omikron twin способны выдерживать нагрузку до 15 000 кг и более благодаря прочному шарнирному корпусу из оцинкованной сварной стали и полиамидным колесам.
Колесные ролики для легких условий эксплуатации с двумя колесами
Эти ролики сочетают компактные размеры с отличным распределением нагрузки, что делает их идеальными для небольших и легких применений, где важны пространство и эстетика. Уменьшенное сопротивление качению обеспечивает легкое перемещение, а конструкция с двумя колесами повышает устойчивость по сравнению с одноколесными альтернативами. Типичные области применения включают мультимедийную мебель, прикроватные тумбочки, небольшие мобильные дисплеи и офисные кресла, сочетающие незаметную установку с надежной повседневной мобильностью. Одним из примеров двухколесного ролика, который обычно используется в легкой мебели или медицинских целях, является наша серия продуктов Linea. Он обладает чрезвычайно высокими амортизирующими свойствами и легко моется благодаря преимущественно гладким поверхностям. Наша серия продуктов Linea доступна с различными запорными механизмами, материалами протектора, цветами и вариантами крепления. В зависимости от конфигурации двухколесные ролики Linea могут выдерживать нагрузку от 40 до 150 кг каждое.
Колесные ролики с двухколесными тормозами
Эти ролики, оснащенные надежными тормозными системами, обеспечивают надежную устойчивость при необходимости стационарного позиционирования. Кроме того, имеются механизмы направленной блокировки, обеспечивающие фиксацию поворотной головки в фиксированном положении во время движения, что позволяет перемещаться по прямой на большие расстояния. Эти функции повышают безопасность управления и точность эксплуатации, особенно в условиях, требующих контролируемого маневрирования.
Области применения двухколесных роликов
Двухколесная ось используется везде, где требуется стабильное движение, равномерное распределение нагрузки и точная маневренность. Их конструкция с двумя колесами обеспечивает более плавное качение, снижает точечную нагрузку на пол и улучшает курсовую устойчивость как в легких, так и в тяжелых условиях эксплуатации. В промышленных и логистических условиях они являются надежным выбором для таких применений, как производственные и платформенные тележки, рулонные поддоны и тележки, а также системы почтовой логистики, где важна эффективная транспортировка товаров. В медицинских учреждениях двухколесные ролики используются, например, на больничных койках, тележках для кормления и компьютерах на колесах. Они обеспечивают бесшумное и точное перемещение, что способствует повышению эффективности работы персонала и комфорту пациентов. Они также широко используются в мебели и розничной торговле, включая офисные кресла, офисную мебель, мебель для СМИ и торговое оборудование, где они сочетают эстетическую интеграцию с надежными характеристиками качения.