- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колеса
- Колеса по грузоподъемности
-
Средняя нагрузка | 150 - 500 кг
Средненагруженные колесные опоры
Колесо 125 mm
Колесо Elastech предназначено для использования в составе поворотного колеса тележки и характеризуется диаметром 125 мм при ширине беговой дорожки 40 мм. Беговая дорожка изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и плавное движение. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 320 кг и динамическую грузоподъемность 160 кг при скорости движения до 4 км/ч. Корпус колеса выполнен из неопределенного материала, обеспечивающего долговечность и надежность в условиях интенсивной эксплуатации.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech предназначено для использования в кастор-системах и представляет собой высокотехнологичный компонент с диаметром 125 мм и шириной беговой дорожки 32 мм. Ступица колеса имеет длину 35,5 мм с отверстием под ось диаметром 8 мм, обеспечивая надежное крепление к кастор-узлу. Беговая дорожка изготовлена из эластичных вулканизированных шин без следов, что обеспечивает отличное сцепление и долговечность. Корпус выполнен из цинкового литого материала, обладающего высокой прочностью и коррозионной стойкостью. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали, гарантирующим плавное вращение и длительный срок службы. Статическая грузоподъемность составляет 300 кг, динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 3 км/ч. Колесо применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, каретинге, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах и других промышленных приложениях.
Колесо 150 mm
Колесо Elastech предназначено для использования в кастор-системах и представляет собой высокотехнологичное решение для профессионального применения. Колесо имеет диаметр 150 мм с шириной беговой дорожки 32 мм, длина ступицы составляет 35,5 мм, а диаметр отверстия под ось равен 8 мм. Беговая дорожка изготовлена из эластичных шин без следов, вулканизированных материалов, обеспечивающих надежное сцепление и долговечность. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали, а корпус выполнен из цинкового литого материала, что гарантирует устойчивость к коррозии. Статическая грузоподъемность составляет 300 кг, динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 3 км/ч. Колесо применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, профессиональных тележках для уборки, роликовых клетках, строительных лесах, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании и верстаках.
Колесо 125 mm
Колесо Basetech представляет собой полипропиленовое колесо диаметром 125 мм, предназначенное для использования в роликовых клетках и торговой мебели с витринами. Колесо имеет ширину беговой дорожки 40 мм и оснащено роликовым игольчатым подшипником для обеспечения плавного вращения. Ступица колеса имеет длину 44,4 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм. Материал беговой дорожки идентичен материалу корпуса колеса. Грузоподъемность колеса составляет 400 кг в статическом режиме и 200 кг в динамическом режиме при скорости движения до 4 км/ч. Данное колесо обеспечивает надежную работу в условиях интенсивного использования на кассовых тележках и мебельных конструкциях.
Колесо 125 mm
Колесо Basetech представляет собой специализированный компонент для кастеров, изготовленный из полипропилена с диаметром 125 мм и шириной беговой дорожки 40 мм. Конструкция колеса включает ступицу длиной 48 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм, обеспечивающим надежное крепление к кастеру. Беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу колеса, что обеспечивает однородность конструкции. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и долговечность. Грузоподъемность колеса составляет 400 кг в статическом режиме и 200 кг в динамическом режиме при скорости движения до 4 км/ч, что делает его пригодным для использования в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 160 mm
Колесо Elastech предназначено для использования в кастор-системах и представляет собой высокотехнологичное решение для мобильной робототехники, автоматизированных систем доставки, автомобильной промышленности, каретинга, контейнеростроения, пожаротехнического оборудования, машиностроения, логистических систем, производственных платформ, профессиональной уборки, роликовых клеток, строительных лесов, инструментальных шкафов, транспортного оборудования и верстаков. Колесо имеет диаметр 160 мм с шириной беговой дорожки 50 мм и оснащено эластичными вулканизированными шинами без следов. Ступица колеса имеет длину 60 мм, отверстие под ось составляет 20 мм в диаметре. Корпус изготовлен из алюминия, а опора выполнена на прецизионном шариковом подшипнике. Статическая грузоподъемность колеса достигает 700 кг, динамическая грузоподъемность составляет 280 кг при скорости 6 км/ч и 350 кг при скорости 4 км/ч.
Колесо 260 mm
Колесо Puretech air представляет собой специализированный компонент для кастора, изготовленный из полипропилена с роликовым игольчатым подшипником для обеспечения плавного вращения. Диаметр колеса составляет 260 мм, ширина протектора 85 мм, длина ступицы 74 мм, диаметр отверстия оси 25 мм. Протектор выполнен из пневматической шины с профилем блока, обеспечивающей надежное сцепление и амортизацию. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 150 кг и динамическую грузоподъемность 150 кг при скорости движения 3 км/ч, что позволяет использовать его в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air представляет собой специализированное колесо для кастора, предназначенное для применения в условиях, требующих надежной опоры и маневренности. Колесо имеет диаметр 400 мм и оснащено пневматической шиной с профилем блока шириной 100 мм, обеспечивающей оптимальное сцепление и амортизацию. Корпус изготовлен из полипропилена, что обеспечивает легкость конструкции при сохранении прочности. Ступица колеса имеет длину 74 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 25 мм. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и долговечность. Грузоподъемность колеса составляет 400 кг в статическом режиме и 200 кг в динамическом режиме при скорости движения 3 км/ч, что позволяет использовать его в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 260 mm
Колесо Puretech air представляет собой специализированный компонент для кастора, изготовленный из листовой стали с роликовым игольчатым подшипником. Диаметр колеса составляет 260 мм, ширина протектора достигает 85 мм, а длина ступицы равна 74 мм. Диаметр отверстия под ось составляет 25 мм. Протектор выполнен из пневматической шины с профилем блока, обеспечивающей оптимальное сцепление и амортизацию. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 300 кг и динамическую грузоподъемность 150 кг при скорости движения 3 км/ч, что позволяет использовать его в различных промышленных и коммерческих приложениях с высокими требованиями к надежности и долговечности.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из листовой стали с роликовым игольчатым подшипником. Диаметр колеса составляет 400 мм, ширина протектора 100 мм, длина ступицы 74 мм, диаметр отверстия оси 25 мм. Протектор выполнен из пневматической шины с профилем блока, обеспечивающей надежное сцепление и амортизацию. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 400 кг и динамическую грузоподъемность 200 кг при скорости движения 3 км/ч, что позволяет использовать его в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air предназначено для использования в составе поворотного кастера и изготовлено из листовой стали с пневматической шиной профиль линии. Диаметр колеса составляет 400 мм при ширине протектора 100 мм. Ступица имеет длину 74 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение. Статическая грузоподъемность колеса достигает 400 кг, динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости движения 3 км/ч. Данное колесо рекомендуется для применения в мобильных системах и оборудовании, требующем надежной опоры и маневренности.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из листовой стали с пневматической шиной профиль линии. Колесо имеет диаметр 400 мм при ширине протектора 100 мм. Ступица колеса обладает длиной 74 мм, а отверстие оси составляет 25 мм в диаметре. Конструкция предусматривает использование прецизионного шарикового подшипника для обеспечения плавного вращения. Статическая грузоподъемность колеса составляет 400 кг, в то время как динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 3 км/ч. Данное колесо рекомендуется для применения в мобильных системах и оборудовании, требующем надежной опоры и маневренности.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air предназначено для использования в составе поворотного кастера и изготовлено из листовой стали с пневматической шиной профиль блока. Колесо имеет диаметр 400 мм при ширине протектора 100 мм. Ступица колеса обладает длиной 74 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Конструкция предусматривает установку прецизионного шарикового подшипника, обеспечивающего надежное вращение. Статическая грузоподъемность колеса достигает 400 кг, в то время как динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости движения 3 км/ч. Данное колесо рекомендуется для применения в промышленных кастерах, требующих высокой надежности и долговечности.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech предназначено для использования в кастор-системах и представляет собой высокотехнологичное решение для широкого спектра промышленных применений. Колесо имеет диаметр 125 мм с шириной беговой дорожки 50 мм, изготовленной из эластичных шин без следов, вулканизированных для обеспечения долговечности и надежности. Ступица колеса имеет длину 60 мм, а отверстие оси составляет 25 мм в диаметре. Корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и веса. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для гладкого и эффективного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 600 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 240 кг при скорости 6 км/ч или 300 кг при скорости 4 км/ч. Данное колесо применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, профессиональных уборочных тележках, роликовых клетках, строительных лесах, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании и верстаках.
Колесо 95 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в кастерных системах и представляет собой высокопроизводительный компонент, изготовленный из стали с литым полиуретановым протектором шириной 40 мм. Колесо имеет диаметр 95 мм с длиной ступицы 45 мм и отверстием оси диаметром 20 мм, обеспечивая надежное крепление и стабильную работу. Конструкция оснащена прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и долговечность. Статическая грузоподъемность составляет 800 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости движения 3 км/ч, что позволяет использовать колесо в аэрокосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, тяжелых AGV-системах, машиностроении и логистических системах.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech предназначено для использования в кастор-системах и представляет собой высокопроизводительный компонент с диаметром 125 мм и шириной беговой дорожки 40 мм. Конструкция колеса включает корпус из полиамида, оснащенный роликовым игольчатым подшипником для обеспечения плавного вращения и надежной работы. Беговая дорожка выполнена из эластичных черных вулканизированных шин, обеспечивающих отличное сцепление и долговечность. Ступица колеса имеет длину 58 мм с отверстием под ось диаметром 15 мм. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 500 кг и динамическую грузоподъемность 250 кг при скорости движения до 4 км/ч. Данное колесо применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров и других промышленных приложениях.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для использования в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, профессиональных тележках для уборки, роликовых клетках, строительных лесах, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании и верстаках. Колесо имеет диаметр 125 мм с шириной беговой дорожки 40 мм, длину ступицы 58 мм и диаметр отверстия оси 15 мм. Беговая дорожка изготовлена из эластичных шин без следов, вулканизированных материалов, корпус выполнен из полиамида, а подшипник представляет собой роликовый игольчатый подшипник. Колесо обладает статической грузоподъемностью 500 кг и динамической грузоподъемностью 250 кг при скорости 4 км/ч, что обеспечивает надежную работу в различных промышленных приложениях.
Колесо 100 mm
Колесо Elastech предназначено для использования в кастор-системах и представляет собой высокотехнологичный компонент для мобильных роботов, автоматизированных систем доставки, оборудования в автомобильной промышленности, каретинговых тележек, контейнеростроения, пожаротехнического оборудования, машиностроения, почтово-логистических систем, производственных платформ, профессиональных уборочных тележек, роликовых клеток, строительных лесов, инструментальных шкафов, транспортного оборудования и верстаков. Колесо имеет диаметр 100 мм с шириной беговой дорожки 34 мм. Ступица колеса обладает длиной 45 мм, а отверстие под ось составляет 8,3 мм в диаметре. Беговая дорожка изготовлена из эластичных вулканизированных шин без следов, обеспечивающих надежное сцепление и долговечность. Корпус выполнен из полиамида, что гарантирует легкость и прочность конструкции. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 320 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч.
Колесо 100 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из алюминия с беговой дорожкой из полиуретана литого. Диаметр колеса составляет 100 мм, ширина беговой дорожки 40 мм, длина ступицы 40 мм, диаметр отверстия под ось 15 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 600 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 240 кг при скорости 6 км/ч и 300 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных условиях эксплуатации.
Колесо 160 mm
Колесо Maxtech предназначено для использования в кастерах и представляет собой высокотехнологичное решение для широкого спектра промышленных применений. Колесо имеет диаметр 160 мм с шириной беговой дорожки 40 мм и оснащено корпусом из полиамида, обеспечивающим надежность и долговечность. Ступица колеса имеет длину 60 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм. Беговая дорожка изготовлена из полиуретана инъекционного типа, что гарантирует отличные эксплуатационные характеристики. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 700 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 6 км/ч или 350 кг при скорости 4 км/ч. Данное колесо применяется в авиакосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, машиностроении, производственных и платформенных тележках, строительных лесах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech silent представляет собой специализированный компонент для кастеров, изготовленный из демпфирующего гибридного материала корпуса с беговой дорожкой из полиамида. Колесо имеет диаметр 100 мм при ширине беговой дорожки 36 мм, длина ступицы составляет 44 мм, а диаметр отверстия оси равен 12 мм. Подшипник выполнен в виде роликового игольчатого типа, обеспечивающего надежную работу и плавное вращение. Грузоподъемность колеса составляет 320 кг в статическом режиме и 160 кг в динамическом режиме при скорости движения до 4 км/ч. Такие характеристики делают данное колесо идеальным решением для применения в мебельных кастерах и других мобильных конструкциях, требующих надежности и долговечности.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech silent представляет собой специализированный компонент для кастора, изготовленный из демпфирующего гибридного материала корпуса с полиамидным протектором шириной 36 мм. Колесо имеет диаметр 125 мм и оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимизацию шума. Ступица колеса имеет длину 44 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм, что позволяет надежно крепить его к кастору. Грузоподъемность колеса составляет 400 кг в статическом режиме и 200 кг в динамическом режиме при скорости движения до 4 км/ч, что делает его пригодным для использования в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 50 mm
Колесо Duratech plus предназначено для использования в поворотных кастах и изготовлено из сверхтяжелого полиамида с двойным фланцем и треком. Диаметр колеса составляет 50 мм, ширина беговой поверхности 26 мм, длина ступицы 32 мм, диаметр отверстия оси 15 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 480 кг, динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости 6 км/ч и 240 кг при скорости 4 км/ч. Данные характеристики делают колесо идеальным решением для применения в промышленных кастах, требующих высокой надежности и долговечности при работе с тяжелыми нагрузками.
Колесо 250 mm
Колесо Puretech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 250 мм с шириной беговой дорожки 50 мм, изготовленной из литой резины черного цвета. Корпус выполнен из полипропилена, а ступица имеет длину 58 мм с отверстием под ось диаметром 20,1 мм. Подшипник скольжения обеспечивает надежную работу колеса. Статическая грузоподъемность составляет 360 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 180 кг при скорости движения 4 км/ч, что делает данное колесо надежным решением для различных промышленных и коммерческих применений.
Преимущества колесных колес средней грузоподъемности
Колеса средней грузоподъемности рассчитаны на диапазон от 150 до 500 кг на колесо, что позволяет сократить разрыв между легкими и тяжелыми решениями. Они обеспечивают прочность, необходимую для больших нагрузок, при этом сохраняя плавную и отзывчивую мобильность. Это надежный выбор для промышленного транспорта, коммерческого оборудования, сервисных тележек и других применений, где необходима стабильная стабильность. Для обеспечения номинальной производительности соедините колесо с соответствующим корпусом ролика. Колесные диски средней грузоподъемности TENTE обладают рядом ключевых преимуществ:
Прочная конструкция. Колеса средней грузоподъемности, изготовленные из прочных стержней и устойчивых к истиранию протекторов, выдерживают частое использование, удары и смешанные условия пола. Результат — надежная мобильность и длительный срок службы.
Индивидуальное поведение при качении — выбирайте более мягкие протекторы, защищающие чувствительные поверхности от влажной вибрации, или более твердые составы, минимизирующие сопротивление качению и повороту на гладких промышленных полах. Диаметр и ширину протектора можно выбрать для точной настройки пусковых усилий, шума и качества езды.
Различные варианты подшипников — эти колеса, оснащенные шарикоподшипниками скольжения, роликами или прецизионными шарикоподшипниками, обеспечивают низкое тяговое усилие и плавное качение при длительных сменах. Герметичный корпус обеспечивает защиту от пыли, влаги и чистящих средств и продлевает межсервисные интервалы.
Типы колес средней грузоподъемности
Колесные диски средней грузоподъемности бывают самых разных конструкций, отвечающих требованиям различных нагрузок, состояния пола и других условий окружающей среды. Независимо от того, требуется ли вам шумоподавление, стойкость к истиранию, защита от электрического разряда или возможность стирки, вы найдете подходящее решение для средних условий эксплуатации. Выбрав правильное сочетание материала колеса, размера колеса, типа подшипника и типа корпуса, с которым можно соединить колесо средней грузоподъемности, вы можете оптимизировать производительность и срок службы для конкретных условий эксплуатации. Ниже приведены некоторые из наиболее часто используемых типов колесных колес средней грузоподъемности и их основные преимущества:
Резиновые колеса средней грузоподъемности
Резиновые колеса средней грузоподъемности доступны в различных составах и исполнениях протектора — от мягких эластичных смесей, обеспечивающих превосходную защиту пола и комфорт, до более прочных и износостойких резиновых протекторов, оптимизированных для долговечного и эффективного качения. Среди предлагаемых нами продуктов колеса PJP являются ярким примером резиновых колес средней грузоподъемности. Эти колеса сочетают в себе полипропиленовый корпус колеса, наш протектор из термопластичной резины TentEprene, не оставляющий следов, и прецизионный шарикоподшипник. Доступны версии для средней грузоподъемности с диаметром колес 160 мм и 200 мм и грузоподъемностью до 160 кг на колесо.
Полиуретановые колеса средней грузоподъемности
Полиуретановые колеса средней грузоподъемности известны своей высокой износостойкостью, эффективностью качения и поворота, а также адаптивностью, что делает их пригодными для широкого спектра применений. Эти колеса доступны в различных составах и уровнях твердости. Для достижения наилучших результатов сочетайте полиуретановые колеса средней грузоподъемности с колесным корпусом соответствующего номинала, чтобы достичь желаемой грузоподъемности и устойчивости. Полиуретановые колеса в основном известны своей грузоподъемностью в диапазоне тяжелых условий эксплуатации. Однако наше портфолио также включает в себя определенные конфигурации, которые можно отнести к средней грузоподъемности. Колеса ITP из нашего ассортимента идеально подходят для моделей средней грузоподъемности. Эти колеса сочетают алюминиевый корпус с протектором из литого полиуретана и прецизионным шарикоподшипником, однако большинство колес этой серии способны выдерживать нагрузку свыше 500 кг на колесо.
Области применения колесных колес средней грузоподъемности
Колеса средней грузоподъемности — лучший выбор, где прочность и маневренность должны сочетаться в промышленных, медицинских и коммерческих условиях. Например, на производстве они оснащают транспортным оборудованием, производственными тележками и передвижными верстаками, позволяющими перевозить значительные грузы, сохраняя при этом контролируемую обработку на загруженных маршрутах. В сфере логистики они поддерживают рулонные клетки, рулонные поддоны, тяжелонагруженные тележки для покупок и многое другое. В критически важных для гигиены средах, таких как больницы, лаборатории и пищевая промышленность, ролики средней грузоподъемности можно комбинировать с нержавеющими или моющимися корпусами для удовлетворения требований к очистке и коррозионной стойкости. В коммерческих помещениях мобильные стеллажи, витрины и тележки для общественного питания устойчивы и легко размещаются на разных напольных покрытиях. Эффективность определяется выбором подходящего материала протектора, диаметра/ширины и комплекта подшипников, а также сочетанием колеса с колесным корпусом, соответствующим номинальным характеристикам. Это обеспечивает надежную мобильность от полированных полов в помещениях до неровных подъездных путей, что делает колеса средней грузоподъемности универсальным решением в тех случаях, когда долговечность, адаптируемость и бесперебойная работа не подлежат сомнению.