- Главная
- Промышленность
- Здравоохранение
-
Хирургическое оборудование
Колесные опоры и колеса для хирургического оборудования
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисcионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисcионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 129 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка составляет 250 кг. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских и больничных кроватях, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым, который обеспечивает герметичное соединение для моющихся больничных кроватей в зоне прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет диаметр 125 мм с корпусом из полиамида и протектором из инжекционного электропроводного полиуретана, установленным на герметичном прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 150 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при 4 км/ч, статическая нагрузка - 250 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: больничных кроватей, тележек для анестезии, КТ-сканеров, МРТ, операционных столов и ультразвуковых аппаратов.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное колесная опора Integral twin представляет собой специализированный узел, предназначенный для медицинского оборудования и мебели. Крепление осуществляется посредством цельного круглого стержня, при этом производитель больничной кровати должен обеспечить герметичные моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из среднего стального листа и оснащен прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и надежную фиксацию узла. Колесо диаметром 150 миллиметров выполнено из полиамида с инъекционным электропроводным полиуретановым протектором, что обеспечивает безопасность в медицинских учреждениях и предотвращает накопление статического электричества. Колесо оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим долговечность и бесшумную работу. Общая высота опоры составляет 175 миллиметров. Грузоподъемность в статическом режиме достигает 450 килограммов, а динамическая грузоподъемность составляет 150 килограммов при скорости 4 километра в час и 150 килограммов при скорости 3 километра в час. Данная опора предназначена для применения в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ и рентгеновском оборудовании, медицинских кроватях, больничных кроватях, больницах, домах престарелых и пансионатах, при проведении хирургических работ, на операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым, который обеспечивает герметичное мытье кроватей в зоне для прилегания, что критически важно для больничных кроватей. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет полиамидный корпус с инжекционным электропроводным полиуретановым протектором диаметром 150 мм и герметичным прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 175 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Применяется в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгене, медицинских и больничных кроватях, больницах, домах престарелых, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 100 mm
Integral twin представляет собой поворотную колесную опору с центральным, полным или направляющим тормозом. Фитинг выполнен в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней, а производитель больничной кровати должен обеспечивать герметичность моющихся креплений в зоне прилегания. Корпус из стального листа средней толщины оснащён прецизионным шариковым подшипником поворотного узла. Колесо диаметром 100 мм имеет герметичный прецизионный шариковый подшипник и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, а корпус колеса выполнен из полиамида. Общая высота опоры составляет 129 мм. Статическая грузоподъёмность равна 250 кг, динамическая нагрузка на колесо составляет 125 кг при скорости 4 км/ч и 125 кг при скорости 3 км/ч. Область применения включает тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские и больничные кровати, больницы, дома престарелых и пансионаты, хирургические роботы, операционные столы и ультразвуковые аппараты.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора Integral twin относится к типу «Поворотное колесо с центральным, полным или тормозом направления», что обеспечивает управляемость и фиксацию направления движения изделия. Крепление (фитинг) представляет собой стержень с кулачковым отверстием для профильных стержней, короткая вариант, при этом производитель больничной кровати должен предусмотреть герметичный моющийся кровати в зоне для прилегания. Корпус выполнен из стального листа средней толщины и оснащен прецизионным шариковым подшипником поворотного узла, что обеспечивает плавное вращение и устойчивость к нагрузкам. Колесо диаметром 125 мм имеет полиуретановое протектор инжекционного типа, электропроводный, с герметичным прецизионным шариковым подшипником качения. Общая высота изделия составляет 150 мм. Статическая грузоподъемность составляет 250 кг. Динамическая грузоподъемность при скорости 4 км/ч равна 125 кг, а при скорости 3 км/ч также 125 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, больничных кроватей, больниц, домов престарелых и пансионатов, хирургических роботов, операционных столов, ультразвуковых аппаратов, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ и рентгенов.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 100 mm
Integral twin — это поворотная колесная опора с центральным общим тормозом (Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз), предназначенная для медицинского оборудования, которое требует точного управления и надежной фиксации. Узел крепления (фитинг) представляет собой стержень с кулачковым отверстием для профильных стержней; такое исполнение обеспечивает надежное соединение с профильными стержнями каркаса изделия. Корпус выполнен из стального листа средней толщины и оснащен прецизионным шариковым подшипником поворотного узла, который обеспечивает плавное свободное вращение колеса вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 100 мм имеет герметичный прецизионный шариковый подшипник, а протектор изготовлен из полиуретана, инжекционного, электропроводного материала, что обеспечивает отвод статического электричества и снижает износ покрытия. Корпус колесной опоры выполнен из полиамида. Габаритная высота опоры составляет 129 мм. Статическая нагрузочная способность опоры равна 250 кг. Динамическая нагрузка на каждое из двух колес составляет 125 кг при скорости 4 км/ч и 3 км/ч соответственно. Область применения: тележки для анестезии, C-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, больничные кровати, дома престарелых и пансионаты, хирургические роботы, операционные столы и ультразвуковые аппараты.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 125 mm
Integral twin — это поворотная колесная опора с центральным общим тормозом, предназначенная для медицинского и вспомогательного оборудования. Крепление выполнено в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней, короткий вариант исполнения, а производитель рекомендует устанавливать его в зоне прилегания герметичного моющегося покрытия кровати. Корпус изготовлен из листовой стали средней толщины и оснащён прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма, обеспечивающим плавное и точное вращение опоры. Колесо диаметром 125 мм имеет герметичный подшипник, а протектор выполнен из полиуретана инжекционного типа с электропроводными свойствами, что позволяет отводить статический заряд. Материал корпуса обозначен как полиамид. Общая высота опоры составляет 150 мм. Статическая грузоподъёмность равна 375 кг. Динамическая грузоподъёмность составляет 125 кг на каждое колесо при скорости 4 км/ч и 3 км/ч соответственно. Область применения включает тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, больничные кровати, дома престарелых и пансионаты, хирургические роботы, операционные столы и ультразвуковые аппараты.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Integral twin — поворотное колесо опоры с центральным общим тормозом, предназначенное для применения в медицинском и промышленном оборудовании. Крепежная часть выполнена в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней, короткий вариант исполнения, что обеспечивает быстрое и надежное соединение с несущей конструкцией изделия. Корпус колеса изготовлен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником поворотного узла, обеспечивающим плавное и точное вращение на 360 градусов. Материал корпуса для узла поворота — листовая сталь средней толщины, которая сочетает прочность и устойчивость к деформации под нагрузкой. Колесо имеет диаметр 150 мм и оснащено протектором из полиуретана литьевого типа, обеспечивающим бесшумное движение, хорошее сцепление с полом и низкое сопротивление качению. Общая высота изделия составляет 175 мм. Статическая грузоподъемность колеса равна 450 кг. Динамическая грузоподъемность для каждого из двух колес составляет 150 кг при скорости движения 4 км/ч и 150 кг при скорости 3 км/ч. Изделие рекомендуется применять в сочетании с указанными нагрузками, не превышая заявленных значений.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Поворотное колёсная опора Integral twin относится к типу «Поворотное колесо с центральным, полным или Тормоз направления» и предназначена для использования в медицинских и технических конструкциях, включая тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентгеновское оборудование, медицинские кровати, больничные кровати, больничные каталки, дома престарелых и пансионаты, хирургические роботы и операционные столы, ультразвуковые аппараты. Крепление выполнено в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней, короткая вариант, что обеспечивает надёжную фиксацию в профильной конструкции. Корпус опоры изготовлен из стального листа среднего сечения и оснащён прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное поворот на 360 градусов. Колесо диаметром 150 мм имеет протектор из полиуретана инжекционного типа, выполненный на полиамидном корпусе, что обеспечивает низкий уровень шума и устойчивость к износу. Габаритная высота опоры составляет 175 мм. Статическая нагрузка составляет 450 кг, динамическая нагрузка на каждое колесо равна 150 кг при скорости 4 км/ч и 150 кг при скорости 3 км/ч.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Integral twin представляет собой поворотную колесную опору с центральным, полным или направляющим тормозом. Крепление выполнено на стержне с кулачковым отверстием для профильных стержней, короткий вариант. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оснащен прецизионным шариковым подшипником поворотного узла. Колесо диаметром 125 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, протектор выполнен из инжекционного полиуретана, а корпус колеса изготовлен из полиамида. Общая высота опоры составляет 150 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 375 кг, динамическая нагрузка на колесо составляет 125 кг при скорости 4 км/ч и 125 кг при скорости 3 км/ч. Область применения: С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские и больничные кровати, больницы, дома престарелых и пансионаты, хирургические роботы, операционные столы и ультразвуковые аппараты.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисcионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисcионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 150 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка - 375 кг. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских и больничных кроватях, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана, установленным на прецисионном шариковом подшипнике для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 175 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка составляет 450 кг. Изделие предназначено для применения в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских и больничных кроватях, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана, установленным на прецисионном шариковом подшипнике, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции равна 150 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при скорости 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 375 кг. Изделие предназначено для применения в медицинском оборудовании, включая тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские и больничные кровати, хирургические роботы, операционные столы и ультразвуковые аппараты.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисcионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисcионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 129 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка составляет 375 кг. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских и больничных кроватях, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 100 mm
Integral twin — поворотная колесная опора с центральным общим тормозом, предназначенная для применения в медицинском и технологическом оборудовании, в том числе в носилках и кроватях для анестезии, на С-дугах, КТ-сканерах, аппаратах МРТ и рентгеновского оборудования, в медицинских кроватях, больничных кроватях, больницах, домах престарелых и пансионатах, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах. Крепление выполнено в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней, что обеспечивает надежную фиксацию опоры на раме оборудования. Корпус изготовлен из листовой стали средней толщины и оснащен прецизионным шариковым подшипником поворотного узла, обеспечивающим плавное и точное вращение опоры. Колесо диаметром 100 мм имеет протектор из полиуретана, литьевого, и корпус из полиамида; колесо установлено на прецизионном шариковом подшипнике, что снижает сопротивление качению и повышает долговечность узла. Общая высота опоры составляет 129 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 375 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 125 кг на каждое колесо при скорости движения 4 км/ч и 125 кг на каждое колесо при скорости 3 км/ч.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral twin представляет собой высокотехнологичное решение со стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, предназначенное для герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен прецисcионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на прецисcионном герметичном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 175 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 450 кг. Применяется в медицинском оборудовании: больничных кроватях, операционных столах, КТ-сканерах, МРТ, ультразвуковых аппаратах и хирургических роботах.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Integral twin представляет собой поворотное колесную опору с центральным общим тормозом (Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз), предназначенную для медицинского и технического оборудования. Крепление (фитинг) выполнено по типу «Стержень с кулачковое отверстие для профильных стержней»; производитель больничной кровати должен обеспечить герметичный моющийся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащён прецизионным шариковым подшипником поворота, что обеспечивает плавное и точное вращение опоры вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 150 мм имеет протектор из полиуретана, инжекционного, электропроводного материала, а также герметичный прецизионный шариковый подшипник, защищённый от проникновения жидкостей и загрязнений. Корпус колеса выполнен из полиамида. Общая высота изделия составляет 175 мм. Статическая грузоподъёмность составляет 450 кг. Динамическая грузоподъёмность на каждое колесо равна 150 кг при скорости 4 км/ч и 3 км/ч соответственно. Изделие применяется в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновском оборудовании, медицинских кроватях, больничных кроватях, больницах, домах престарелых и пансионатах, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 100 mm
Integral twin, представляющий собой поворотное колесная опора с центральным, полным или направленным тормозом, предназначен для применения в медицинских и больничных кроватях, а также в других изделиях медицинского назначения. Крепление выполнено в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней, что обеспечивает надежную фиксацию опоры в конструкции изделия. Корпус опоры изготовлен из полиамида, а поворотный элемент представлен прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов и минимальное усилие поворота. Корпус выполнен из стального листа среднего сечения, что обеспечивает необходимую прочность и устойчивость конструкции. Колесо диаметром 100 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником и протектором из литьевого полиуретана, который обеспечивает низкий уровень шума, износостойкость и хорошее сцепление с полом. Общая высота опоры составляет 129 мм. Статическая грузоподъемность составляет 375 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 125 кг на каждое колесо при скорости движения 4 км/ч и 125 кг при скорости 3 км/ч.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесо Integral twin представляет собой колесную опору с центральным общим тормозом, относящуюся к категории поворотных колесных опор с центральным общим тормозом. Крепление выполнено в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней, короткий вариант исполнения, что обеспечивает надежную фиксацию на каркасах медицинского оборудования и мебели. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оснащен прецизионным шариковым подшипником, который обеспечивает плавное поворотное движение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет протектор из полиуретана инжекционного типа, обеспечивающий бесшумность хода и защиту напольного покрытия, а втулка колеса установлена на прецизионный шариковый подшипник. Колесо применяется в медицинских кроватях, больничных кроватях, больницах, домах престарелых и пансионатах, хирургических роботах, операционных столах, а также в ультразвуковых аппаратах, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ и рентгеновском оборудовании. Общая высота колесной опоры составляет 129 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 375 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 125 кг на каждое колесо при скорости движения 4 км/ч и 125 кг при скорости 3 км/ч.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 100 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормозом направления Integral twin представляет собой конструкцию, предназначенную для установки на медицинское и реабилитационное оборудование с высокими требованиями к маневренности и устойчивости. Крепление выполнено в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней, короткий вариант, что обеспечивает надежное соединение с несущей рамой изделия. Корпус опоры изготовлен из стального листа среднего сечения и оснащен прецизионным шариковым подшипником, который обеспечивает плавное поворотное движение колеса на 360 градусов и снижает усилие при маневрировании. Колесо диаметром 100 мм имеет протектор из полиуретана инжекционного типа, обладающий высокой износостойкостью, низким уровнем шума и хорошим сцеплением с поверхностью, а ступица колеса опирается на прецизионный шариковый подшипник. Габаритная высота изделия составляет 129 мм. Статическая нагрузка на опору равна 375 кг. Динамическая нагрузка составляет 125 кг на каждое колесо при скорости 4 км/ч и 125 кг на каждое колесо при скорости 3 км/ч. Область применения включает тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, больничные кровати, носилки, дома престарелых и пансионаты, хирургические роботы, операционные столы и ультразвуковые аппараты.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Integral twin представляет собой поворотное колесо с центральным общим тормозом, предназначенное для оснащения медицинского и иного оборудования, требующего надежной фиксации и маневренности. Узел крепления (фитинг) выполнен в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней, короткий вариант исполнения; производитель больничной кровати должен использовать герметичный моющийся кожух в зоне прилегания. Корпус (housing) изготовлен из стального листа средней толщины и оснащен прецизионным шариковым подшипником поворотного узла, который обеспечивает плавное вращение на 360 градусов и герметичное исполнение. Колесо диаметром 150 мм имеет протектор из полиуретана, инжекционного литья, электропроводный, что исключает накопление статического заряда; корпус колеса выполнен из полиамида. Общая высота изделия составляет 175 мм. Статическая грузоподъемность колеса равна 450 кг. Динамическая нагрузка составляет 150 кг на каждое колесо при скорости движения 4 км/ч и 150 кг при скорости 3 км/ч.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Integral twin представляет собой поворотное колесо с центральным, полным или направляющим тормозом, предназначенное для мобильного медицинского оборудования. Арматура выполнена в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней, короткого варианта, а производителю больничной кровати следует обеспечить герметичную моющуюся заделку в зоне прилегания. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оснащён прецизионным шариковым подшипником поворотного узла. Колесо диаметром 150 мм имеет полиамидный корпус, бандаж из инжекционного электропроводного полиуретана и герметичный прецизионный шариковый подшипник. Область применения включает тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентгеновское оборудование, медицинские и больничные кровати, дома престарелых и пансионаты, хирургические роботы, операционные столы и ультразвуковые аппараты. Общая высота изделия составляет 175 мм. Статическая грузоподъёмность равна 450 кг, динамическая составляет 150 кг при скорости 4 км/ч и 150 кг при скорости 3 км/ч.