Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Аксессуар представляет собой специализированный компонент для колесных опор, предназначенный для расширения функциональных возможностей и улучшения эксплуатационных характеристик роликовых систем. Данное изделие отличается минимальным весом 0,01 кг, что обеспечивает незначительное увеличение общей массы конструкции при монтаже на колесную опору и позволяет сохранить оптимальные динамические свойства подвижного оборудования.
Артикулы
Номер статьи
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel rot
EAN
4031582338607
Номер материала S4
199031858
Core attributes
Тип
Принадлежность
Общий вес
0,01 kg
Название продукта
Штекер
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам