- Главная
- Промышленность
- Отрасль
- Оборудование и оснащение мастерских
-
Транспортное оборудование
Колесные опоры и колеса для транспортировочного оборудования
- Шкафы для инструментов
- Верстаки
- Транспортное оборудование
- Строительство контейнеров
- Электронные системы, технологии чистых помещений
- Пожаротехническое оборудование, противопожарная защита
- Машиностроение
- Оборудование для утилизации отходов
- Производители керамики и стекла
- Строительные леса
- Погрузчики и ремонтные компании
-
Промышленность
- Здравоохранение
-
Отрасль
- Автомобильная промышленность OEM
- Автономная мобильность
-
Оборудование и оснащение мастерских
- Шкафы для инструментов
- Верстаки
- Транспортное оборудование
- Строительство контейнеров
- Электронные системы, технологии чистых помещений
- Пожаротехническое оборудование, противопожарная защита
- Машиностроение
- Оборудование для утилизации отходов
- Производители керамики и стекла
- Строительные леса
- Погрузчики и ремонтные компании
- Технологии очистки
- Аэрокосмическая промышленность и услуги
- Дистрибьюторы
- Образ жизни
- Ролики и колёса
- Новости и инновации
- О нас
Колесо 389 mm
Колесо Maxtech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 389 мм и шириной протектора 85 мм, оснащенное ступицей длиной 74 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из вспененного полиуретана, установлен роликовый (игольчатый) подшипник. Динамическая грузоподъемность составляет 75 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка до 150 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, автомобильной промышленности OEM, машиностроении, производственных тележках и другом промышленном оборудовании.
Колесо 389 mm
Колесо Maxtech представляет собой высокопроизводительное решение для роликов с диаметром 389 мм и шириной протектора 85 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из вспененного полиуретана, что обеспечивает отличные эксплуатационные характеристики. Оснащено роликовым (игольчатым) подшипником с диаметром отверстия под ось 25 мм и длиной ступицы 74 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 75 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 150 кг, что делает его идеальным для применения в авиакосмической промышленности, автомобилестроении, машиностроении и других индустриальных областях.
Колесо 125 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с алюминиевым корпусом и литым полиуретановым протектором. Диаметр колеса составляет 125 мм, ширина протектора 50 мм, длина ступицы 54 мм, диаметр отверстия оси 17 мм с системой крепления "отверстие с шпонка". Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч и 400 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка до 1000 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR и AGV, медицинском оборудовании, машиностроении и транспортных системах.
Колесо 80 mm
Колесо Puretech диаметром 80 мм предназначено для использования в роликах и имеет ширину протектора 30 мм при длине ступицы 44,4 мм. Корпус изготовлен из листовой стали, протектор выполнен из литой резины черного цвета, установлен роликовый игольчатый подшипник с диаметром отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 70 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка до 140 кг. Применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 250 mm
Колесо Puretech диаметром 250 мм предназначено для использования в роликах и имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины черного цвета шириной 50 мм. Ступица длиной 58 мм оснащена подшипником скольжения с диаметром отверстия под ось 20,1 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 180 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 360 кг. Колесо применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопрочное колесо для роликов диаметром 125 мм с шириной протектора 43 мм и длиной ступицы 58 мм, оснащенное отверстием под ось диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, используется подшипник скольжения. Динамическая грузоподъемность составляет 300 кг при скорости 4 км/ч, статическая - 600 кг. Применяется в автомобильной промышленности OEM, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, машиностроении, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании.
Колесо 60 mm
Колесо Novatech представляет собой высокоточное колесо для роликов диаметром 60 мм с шириной протектора 20 мм и длиной ступицы 12 мм, диаметр отверстия оси составляет 20 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости 3 км/ч, статическая грузоподъемность - 200 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, медицинском оборудовании и промышленных тележках.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech представляет собой высокоточное колесо для роликов диаметром 80 мм с шириной протектора 20 мм и длиной ступицы 14 мм, диаметр отверстия оси составляет 20 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником (RS/2RS). Динамическая грузоподъемность составляет 140 кг при скорости 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 280 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных применениях.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech представляет собой высокоточное колесо для роликов диаметром 80 мм с шириной протектора 25 мм и длиной ступицы 12 мм, диаметр отверстия оси составляет 25 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником (RS/2RS). Динамическая грузоподъемность составляет 160 кг при скорости 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 320 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных применениях.
Колесо 200 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор с диаметром 200 мм, шириной протектора 80 мм и длиной ступицы 92 мм, диаметр отверстия под ось составляет 25 мм. Корпус изготовлен из чугуна, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шарикоподшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 1680 кг при скорости 4 км/ч и 1400 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 3360 кг.
Колесо 100 mm
Колесо Supratech представляет собой высококачественное колесо для роликов диаметром 100 мм с шириной протектора 32 мм и длиной ступицы 44,4 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 12 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из термопластичной резины, а роликовый игольчатый подшипник обеспечивает плавное вращение. Динамическая грузоподъемность составляет 80 кг при скорости 3 км/ч, статическая - 160 кг. Применяется в роликовых клетках, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 200 mm
Колесо Maxtech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 200 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 58 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Корпус изготовлен из полиамида, протектор выполнен из инжекционного полиуретана, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 500 кг при скорости до 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 1000 кг. Применяется в авиакосмической и автомобильной промышленности, машиностроении, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, на производственных тележках и платформах.
Колесо 200 mm
Колесо Maxtech представляет собой высокопрочное колесо для роликов диаметром 200 мм с шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 58 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Корпус изготовлен из полиамида, протектор выполнен из инжекционного полиуретана, оснащено роликовым игольчатым подшипником из нержавеющей стали. Динамическая грузоподъемность составляет 500 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 1000 кг, что делает его идеальным для применения в авиакосмической, автомобильной промышленности, машиностроении и производственном оборудовании.
Колесо 200 mm
Колесо Novatech представляет собой высокоточное колесо для роликовых опор с диаметром 200 мм и шириной протектора 75 мм. Конструкция включает чугунный корпус с литым полиуретановым протектором, прецизионный шарикоподшипник и ступицу длиной 75 мм с отверстием под ось диаметром 25 мм. Колесо предназначено для применения в авиакосмической промышленности, системах AMR и AGV, автомобильной промышленности, медицинском оборудовании, машиностроении и других высокотехнологичных областях, требующих надежного и точного перемещения тяжелых грузов.
Колесо 125 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 125 мм и шириной протектора 50 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана, длина ступицы составляет 60 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Динамическая грузоподъемность составляет 400 кг при скорости до 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 800 кг, что делает его идеальным решением для тяжелых промышленных применений.
Колесо 160 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 160 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм, диаметр отверстия оси составляет 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шарикоподшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 500 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 1000 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, медицинском оборудовании и других высокотехнологичных отраслях.
Колесо 200 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопроизводительное решение для роликовых опор с диаметром 200 мм и шириной протектора 50 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана, длина ступицы составляет 60 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Оснащено прецизионным шарикоподшипником для обеспечения плавного хода. Динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка до 1400 кг, что делает его идеальным для применения в авиакосмической промышленности, медицинском оборудовании, автоматизированных системах и тяжелом машиностроении.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопроизводительное решение для роликовых опор с диаметром 250 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм, диаметр отверстия оси составляет 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 1600 кг, что обеспечивает надежную работу в авиакосмической промышленности, медицинском оборудовании, автоматизированных системах и тяжелом машиностроении.
Колесо 150 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 150 мм, шириной протектора 46 мм и длиной ступицы 58 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Корпус изготовлен из полиамида, материал протектора идентичен корпусу колеса, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 500 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка до 1000 кг. Применяется в автомобильной промышленности, машиностроении, производственных тележках и транспортном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech диаметром 125 мм с шириной протектора 40 мм предназначено для использования в роликовых опорах. Корпус изготовлен из электропроводящего полиамида, оснащен прецизионным шарикоподшипником и эластичными шинами без следов, антистатическими, вулканизированными. Динамическая грузоподъемность составляет 160 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка - 320 кг. Применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, производственных тележках и другом промышленном оборудовании.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры изготовлено из листовой стали с протектором из литой резины без следов шириной 32 мм и оснащено кронусным шарикоподшипником. Диаметр колеса составляет 100 мм, диаметр отверстия оси 8 мм, длина ступицы 36 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка составляет 160 кг. Конструкция обеспечивает надежную работу в промышленных условиях с минимальным износом покрытий пола.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech для роликовых опор изготовлено из листовой стали с протектором из литой резины без следов шириной 32 мм и оснащено кронусным шарикоподшипником. Диаметр колеса составляет 125 мм, диаметр отверстия оси 8 мм, длина ступицы 36 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка составляет 200 кг. Конструкция обеспечивает надежную работу в промышленных условиях с высокими требованиями к износостойкости и отсутствию следов на напольных покрытиях.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech для роликовых опор изготовлено из листовой стали с протектором из литой резины без следов шириной 32 мм и оснащено кронусным шарикоподшипником. Диаметр колеса составляет 150 мм, диаметр отверстия оси 8 мм, длина ступицы 36 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка составляет 200 кг. Конструкция обеспечивает надежную работу в промышленных условиях с высокими требованиями к маневренности и долговечности.
Колесо 80 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры имеет диаметр 80 мм и ширину протектора 35 мм, корпус изготовлен из полиамида с протектором из литой резины черного цвета. Длина ступицы составляет 46 мм, диаметр отверстия под ось 8,3 мм, используется подшипник скольжения. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.