Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Novatech предназначено для использования в кастерах и представляет собой изделие, изготовленное из стали с беговой дорожкой из литого полиуретана шириной 20 мм. Диаметр колеса составляет 60 мм, длина ступицы 12 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 200 кг, динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч. Изделие применяется в авиакосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, погрузчиках, тяжелых AGV-системах, машиностроении, почтово-логистических системах и производственных платформенных тележках.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
ETP060x20-Ø20 HL12
EAN
4031582419030
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,14 kg
Название продукта
Novatech
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Сталь, железо
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
20 mm
Длина хаба
12 mm
Ширина Протектор
20 mm
Диаметр
60 mm