Колесо 150 mm
Duratech
Номер заказа:
190000776
EAN:
4031582496680
Номер продукта:
UOR 150x46-Ø20 HL58
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Колеса с малым износом
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительный элемент для каретки, изготовленный из полиамида с диаметром 150 мм и ш...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительный элемент для каретки, изготовленный из полиамида с диаметром 150 мм и шириной беговой дорожки 46 мм. Конструкция колеса включает ступицу длиной 58 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм, оснащенную роликовым игольчатым подшипником для обеспечения надежной работы. Материал беговой дорожки идентичен материалу корпуса колеса, что гарантирует однородность и долговечность. Колесо рассчитано на статическую нагрузку до 1000 кг и динамическую нагрузку до 500 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности OEM, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, машиностроении, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, торговой мебели и витринах, а также транспортном оборудовании.
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
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом