Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Puretech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 250 мм с шириной беговой дорожки 50 мм, изготовленной из литой резины черного цвета. Корпус выполнен из полипропилена, а ступица имеет длину 58 мм с отверстием под ось диаметром 20,1 мм. Колесо оснащено подшипником скольжения, обеспечивающим надежную работу. Грузоподъемность составляет 500 кг в статическом режиме и 250 кг в динамическом режиме при скорости движения до 4 км/ч, что делает данное колесо надежным решением для различных промышленных и коммерческих применений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
PVO 250x50-Ø20,1 HL58
EAN
4031582404265
Номер материала S4
199038261
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
250 kg
Грузоподъемность статическая
500 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
2,04 kg
Название продукта
Puretech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (A)
80 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Литая резина, черная
Диаметр отверстия Ось
20,1 mm
Длина хаба
58 mm
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
250 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
Цвет Колесо
Черный графит (RAL9011)