- Home
- Industria
- Settore
- Macchine e attrezzature da officina
-
Costruzione di macchinari
Ruote e Rotelle per Macchinari
- Armadi per attrezzi
- Banchi da lavoro
- Attrezzature per il trasporto
- Costruzione di container
- Sistemi elettronici, tecnologia delle camere bianche
- Tecnologia antincendio, protezione antincendio
- Costruzione di macchinari
- Attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti
- Produttori di ceramica e vetro
- Ponteggi
- Carrelli elevatori e aziende di riparazione
-
Industria
- Sanità
-
Settore
- Produttori automobilistici OEM
- Mobilità autonoma
-
Macchine e attrezzature da officina
- Armadi per attrezzi
- Banchi da lavoro
- Attrezzature per il trasporto
- Costruzione di container
- Sistemi elettronici, tecnologia delle camere bianche
- Tecnologia antincendio, protezione antincendio
- Costruzione di macchinari
- Attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti
- Produttori di ceramica e vetro
- Ponteggi
- Carrelli elevatori e aziende di riparazione
- Tecnologia di pulizia
- Industria aerospaziale e servizi
- Distributori
- Stile di vita
- Ruote e Rotelle
- News e Innovazione
- Chi siamo
- Negozio Online
Ruota 389 mm
La ruota Maxtech presenta un diametro di 389 mm con una larghezza del battistrada di 85 mm, realizzata con corpo in polipropilene e battistrada in schiuma di poliuretano, dotata di cuscinetto a rulli con foro assiale da 25 mm di diametro e mozzo lungo 74 mm. Offre una capacità di carico dinamico di 75 kg a 3 km/h e statico di 150 kg, risultando ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, produttori automobilistici OEM, ceramica e vetro, costruzione container e macchinari, carrelli produzione, ponteggi e attrezzature trasporto.
Ruota 250 mm
La ruota Novatech presenta un diametro di 250 mm con battistrada in poliuretano colato largo 50 mm, corpo in alluminio e cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assiale da 25 mm di diametro. La capacità di carico statico raggiunge 1600 kg, mentre quella dinamica è di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h. Ideale per applicazioni industriali quali sistemi AGV, AMR, attrezzature aeroportuali, macchinari medicali, automotive OEM e logistica.
Ruota 200 mm
La ruota Novatech è realizzata in ghisa con battistrada in poliuretano colato, caratterizzata da un diametro di 200 mm e una larghezza del battistrada di 80 mm. Il mozzo presenta una lunghezza di 92 mm con foro assiale di 25 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico statico raggiunge 3360 kg, mentre quella dinamica varia da 1680 kg a 4 km/h fino a 1400 kg a 6 km/h, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti come sistemi AGV, carrelli elevatori e attrezzature per il trasporto.
Ruota 200 mm
La ruota Novatech presenta un diametro di 200 mm con battistrada in poliuretano colato largo 50 mm, corpo in alluminio e cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assiale da 20 mm di diametro. La capacità di carico statico raggiunge 1600 kg, mentre quella dinamica è di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h. Ideale per applicazioni industriali quali sistemi AGV, AMR, attrezzature aeroportuali, macchinari medicali, automotive OEM e logistica.
Ruota 160 mm
La ruota Novatech in alluminio presenta un diametro di 160 mm con battistrada in poliuretano colato largo 50 mm e mozzo lungo 60 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione e foro assiale da 20 mm di diametro. Offre una capacità di carico statico di 1600 kg e dinamico di 800 kg a 4 km/h o 640 kg a 6 km/h, risultando ideale per applicazioni industriali quali sistemi AGV, AMR, carrelli elevatori, attrezzature aeroportuali, macchinari medicali, produzione automobilistica e logistica.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech è realizzata in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo, dotata di cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Con un diametro di 125 mm, larghezza battistrada di 50 mm, foro assale di 25 mm di diametro e lunghezza mozzo di 60 mm, offre una capacità di carico dinamico di 700 kg a 4 km/h e statico di 1400 kg. Ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi per negozi e attrezzature per il trasporto.
Ruota 150 mm
La ruota Duratech è realizzata in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo, dotata di cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Con un diametro di 150 mm, larghezza battistrada di 50 mm, foro assale di 25 mm di diametro e lunghezza mozzo di 60 mm, offre una capacità di carico dinamico di 700 kg a 4 km/h e statico di 1400 kg. Ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi e espositori per negozi, e attrezzature per il trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Novatech in alluminio presenta un diametro di 100 mm con battistrada in poliuretano colato largo 40 mm e mozzo lungo 40 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione e foro assiale da 15 mm di diametro. Offre una capacità di carico dinamico di 300 kg a 3 km/h e statico di 600 kg, risultando ideale per applicazioni industriali quali sistemi AGV, AMR, attrezzature aeroportuali, macchinari medicali, carrelli elevatori e sistemi logistici automatizzati.
Ruota 125 mm
La ruota Novatech è realizzata in alluminio con battistrada in poliuretano colato da 40 mm di larghezza e diametro di 125 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione e foro assiale da 15 mm con mozzo lungo 40 mm. Offre una capacità di carico dinamico di 250 kg a 4 km/h e statico di 500 kg, ideale per applicazioni industriali quali sistemi AGV, AMR, attrezzature aeroportuali, macchinari medicali, automotive OEM e logistica.
Ruota 250 mm
La ruota Maxtech presenta un diametro di 250 mm con battistrada in poliuretano iniettato di larghezza 50 mm e corpo in poilammide, dotata di cuscinetti a sfere di precisione con foro assiale da 20 mm di diametro e mozzo lungo 60 mm. Offre una capacità di carico statico di 1000 kg e dinamico di 500 kg a 4 km/h o 400 kg a 6 km/h, risultando ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, produttori automobilistici OEM, ceramica e vetro, costruzione container e macchinari, carrelli produzione, ponteggi e attrezzature trasporto.
Ruota 250 mm
La ruota Maxtech presenta un diametro di 250 mm con battistrada in poliuretano iniettato largo 50 mm e corpo in poilammide, dotata di cuscinetti a sfere di precisione con foro assiale da 25 mm di diametro e mozzo lungo 60 mm. Offre una capacità di carico dinamico di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, con carico statico massimo di 1000 kg, risultando ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, produttori automobilistici OEM, costruzione di macchinari, carrelli di produzione, ponteggi e attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech è realizzata in poliammide super pesante con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione. Presenta un diametro di 125 mm, larghezza del battistrada di 50 mm, foro assiale di 25 mm di diametro e lunghezza del mozzo di 60 mm. Offre una capacità di carico dinamico di 2040 kg a 4 km/h e una capacità di carico statico di 4080 kg. È indicata per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi per negozi e attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech è realizzata in poliammide con battistrada identico al nucleo, caratterizzata da un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 43 mm. Il mozzo presenta una lunghezza di 58 mm con foro per asse di 20 mm di diametro e cuscinetto piano. La capacità di carico dinamico è di 300 kg a 4 km/h, mentre quella statica raggiunge 600 kg. Questa ruota trova applicazione presso produttori automobilistici OEM, nella costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi per negozi e attrezzature per il trasporto.
Ruota 80 mm
La ruota Duratech è realizzata in poliammide con battistrada identico al nucleo, caratterizzata da un diametro di 80 mm e una larghezza del battistrada di 30 mm. Il mozzo presenta una lunghezza di 44 mm con foro assiale di 12 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli inossidabile. La capacità di carico dinamico è di 200 kg a 4 km/h, mentre quella statica raggiunge 400 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche.
Ruota 100 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 100 mm con larghezza del battistrada di 36 mm e lunghezza del mozzo di 44 mm, dotata di foro assiale da 12 mm di diametro. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo, incorpora cuscinetti a rulli inossidabili per garantire prestazioni ottimali. Offre una capacità di carico dinamico di 200 kg a 4 km/h e statico di 400 kg, rendendola ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 44 mm, dotata di foro assiale da 12 mm di diametro. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo, incorpora cuscinetti a rulli inossidabili per prestazioni superiori. Offre una capacità di carico dinamico di 300 kg a 4 km/h e statico di 600 kg, risultando ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi e espositori per negozi, oltre ad attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 43 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, dotata di foro assiale da 20 mm di diametro. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo, incorpora cuscinetti a rulli inossidabili per prestazioni superiori. Offre una capacità di carico dinamico di 350 kg a 4 km/h e statico di 700 kg, risultando ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi e espositori per negozi, oltre ad attrezzature per il trasporto.
Ruota 160 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 160 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, dotata di foro assiale da 20 mm di diametro. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo, incorpora cuscinetti a rulli inossidabili per prestazioni superiori. Offre una capacità di carico dinamico di 400 kg a 4 km/h e statico di 800 kg, risultando ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, macchinari industriali e attrezzature per il trasporto.
Ruota 200 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 200 mm con larghezza del battistrada di 50 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, dotata di foro assiale da 20 mm di diametro. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo, incorpora cuscinetti a rulli inossidabili per prestazioni ottimali. Offre una capacità di carico dinamico di 400 kg a 4 km/h e statico di 800 kg, rendendola ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, macchinari industriali e attrezzature per il trasporto.
Ruota 250 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 250 mm con una larghezza del battistrada di 50 mm e una lunghezza del mozzo di 58 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo, è dotata di cuscinetto a rulli inossidabile per garantire prestazioni ottimali. La capacità di carico dinamico raggiunge 500 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 1000 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 150 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 150 mm con larghezza del battistrada di 46 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, dotata di foro assiale da 20 mm di diametro. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetto a rulli, offre una capacità di carico dinamico di 500 kg a 4 km/h e statico di 1000 kg. Ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi per negozi e attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Elastech presenta un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm, realizzata con corpo in poliammide elettricamente conduttivo e battistrada in gomma elastica antitraccia, antistatica e vulcanizzata, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Offre una capacità di carico dinamico di 160 kg a 4 km/h e statico di 320 kg, risultando ideale per sistemi AMR, carrelli industriali, costruzione macchinari, logistica postale e numerose altre applicazioni professionali.
Ruota 160 mm
La ruota Novatech in alluminio presenta un diametro di 160 mm con battistrada in poliuretano colato largo 50 mm e mozzo lungo 60 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione e foro assiale da 20 mm di diametro. Offre una capacità di carico statico di 1100 kg e dinamico di 550 kg a 4 km/h o 440 kg a 6 km/h, risultando ideale per applicazioni industriali quali sistemi AGV, AMR, carrelli elevatori, attrezzature aeroportuali, macchinari medicali, produzione automobilistica e logistica.
Ruota girevole 160 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è composta da un corpo in polipropilene e battistrada in poliuretano di origine biologica iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto piano con distanziale in plastica per un funzionamento silenzioso e affidabile. Con un diametro di 160 mm e un'altezza complessiva di 200 mm, questa ruota offre una capacità di carico dinamica di 135 kg a 4 km/h e una capacità statica di 270 kg. È ideale per applicazioni industriali quali produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.