Ruota 160 mm
Novatech
Numero d’ordine:
199835312
EAN:
4031582329544
Codice prodotto:
ITP 160x50-Ø20 HL60 soft cv
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech in alluminio presenta un diametro di 160 mm con battistrada in poliuretano colato largo 50 mm e mozzo lungo 60...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech in alluminio presenta un diametro di 160 mm con battistrada in poliuretano colato largo 50 mm e mozzo lungo 60 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione e foro assiale da 20 mm di diametro. Offre una capacità di carico statico di 1100 kg e dinamico di 550 kg a 4 km/h o 440 kg a 6 km/h, risultando ideale per applicazioni industriali quali sistemi AGV, AMR, carrelli elevatori, attrezzature aeroportuali, macchinari medicali, produzione automobilistica e logistica.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali