Ruota 250 mm
Maxtech
EAN:
4031582482072
Codice prodotto:
UAP250x50-Ø20 HL60 red
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Maxtech presenta un diametro di 250 mm con battistrada in poliuretano iniettato di larghezza 50 mm e corpo in poilammid...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Maxtech presenta un diametro di 250 mm con battistrada in poliuretano iniettato di larghezza 50 mm e corpo in poilammide, dotata di cuscinetti a sfere di precisione con foro assiale da 20 mm di diametro e mozzo lungo 60 mm. Offre una capacità di carico statico di 1000 kg e dinamico di 500 kg a 4 km/h o 400 kg a 6 km/h, risultando ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, produttori automobilistici OEM, ceramica e vetro, costruzione container e macchinari, carrelli produzione, ponteggi e attrezzature trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali