Ruota 125 mm
Novatech
EAN:
4031582481488
Codice prodotto:
ITP125x40-Ø15-HL40-80shA
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è realizzata in alluminio con battistrada in poliuretano colato da 40 mm di larghezza e diametro di 125 mm, do...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota Novatech è realizzata in alluminio con battistrada in poliuretano colato da 40 mm di larghezza e diametro di 125 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione e foro assiale da 15 mm con mozzo lungo 40 mm. Offre una capacità di carico dinamico di 250 kg a 4 km/h e statico di 500 kg, ideale per applicazioni industriali quali sistemi AGV, AMR, attrezzature aeroportuali, macchinari medicali, automotive OEM e logistica.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali