Ruota 250 mm
Duratech
EAN:
4031582485363
Codice prodotto:
UOD250x50-Ø20 LM58 TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Duratech presenta un diametro di 250 mm con una larghezza del battistrada di 50 mm e una lunghezza del mozzo di 58 mm, ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota Duratech presenta un diametro di 250 mm con una larghezza del battistrada di 50 mm e una lunghezza del mozzo di 58 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo, è dotata di cuscinetto a rulli inossidabile per garantire prestazioni ottimali. La capacità di carico dinamico raggiunge 500 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 1000 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali