Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Maxtech presenta un diametro di 250 mm con battistrada in poliuretano iniettato largo 50 mm e corpo in poilammide, dotata di cuscinetti a sfere di precisione con foro assiale da 25 mm di diametro e mozzo lungo 60 mm. Offre una capacità di carico dinamico di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, con carico statico massimo di 1000 kg, risultando ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, produttori automobilistici OEM, costruzione di macchinari, carrelli di produzione, ponteggi e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
UAP250x50-Ø25 HL60 red
EAN
4031582482089
Core attributes
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
500 kg
Portata a 6 km/h
400 kg
Portata statica
1000 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-40 °C
Peso complessivo
1,2 kg
Nome del prodotto
Maxtech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Wheel
Durezza del Battistrada (D)
60 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato
Asse diametro del foro
25 mm
Lunghezza mozzo
60 mm
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
250 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Funzionalità speciali