Ruota 100 mm
Novatech
EAN:
4031582481471
Codice prodotto:
ITP100x40-Ø15 HL40 80shA
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech in alluminio presenta un diametro di 100 mm con battistrada in poliuretano colato largo 40 mm e mozzo lungo 40...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota Novatech in alluminio presenta un diametro di 100 mm con battistrada in poliuretano colato largo 40 mm e mozzo lungo 40 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione e foro assiale da 15 mm di diametro. Offre una capacità di carico dinamico di 300 kg a 3 km/h e statico di 600 kg, risultando ideale per applicazioni industriali quali sistemi AGV, AMR, attrezzature aeroportuali, macchinari medicali, carrelli elevatori e sistemi logistici automatizzati.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali