Ruota 160 mm
Novatech
EAN:
4031582472318
Codice prodotto:
ITP160x50-Ø20 antistatique 92shA plat
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech in alluminio presenta un diametro di 160 mm con battistrada in poliuretano colato largo 50 mm e mozzo lungo 60...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota Novatech in alluminio presenta un diametro di 160 mm con battistrada in poliuretano colato largo 50 mm e mozzo lungo 60 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione e foro assiale da 20 mm di diametro. Offre una capacità di carico statico di 1600 kg e dinamico di 800 kg a 4 km/h o 640 kg a 6 km/h, risultando ideale per applicazioni industriali quali sistemi AGV, AMR, carrelli elevatori, attrezzature aeroportuali, macchinari medicali, produzione automobilistica e logistica.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali