Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 200 mm
Integral
Order number:
990037258
EAN:
4031582341980
Numero articolo:
2044XSX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Design premiato
Integral è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, progettata per l'impiego in ambito sanitario e ospedaliero....
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Integral è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, progettata per l'impiego in ambito sanitario e ospedaliero. Il attacco di fissaggio è un perno con foro camma per barre profilate, in versione corta; il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento della ruota è realizzato in lamiera di acciaio, media, e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del fuso girevole. La ruota ha un diametro di 200 mm ed è dotata di cuscinetto a sfere di precisione, sigillato, che garantisce scorrimento regolare e durata nel tempo. Il battistrada è in poliuretano, iniettato, elettroconduttivo, mentre il corpo della ruota è in poliammide elettricamente conduttivo, per la dissipazione delle cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva del componente è di 229 mm. La capacità di carico statico è pari a 450 kg, mentre il carico dinamico è di 150 kg per ciascuna ruota, con velocità di 4 km/h e 3 km/h rispettivamente per i due valori di riferimento.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Copertura individuale
La forma della copertura può essere personalizzata
Sicurezza certificata
Standard di prestazione certificato TÜV Süd
Manovrabilità confortevole
Superamento agevole degli ostacoli con grandi ruote e mozzi elastici
Funzione di commutazione a più stadi
Fino a tre posizioni di bloccaggio: bloccaggio direzionale, bloccaggio totale o mobilità libera
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Struttura estremamente resistente
Struttura estremamente robusta