Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Integral è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per carrelli, letti e apparecchiature medicali che richiedono movimento controllato e stabilità in ambito sanitario. L'attacco è costituito da un perno con foro camma per barre profilate, in versione corta, e il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. Il corpo è realizzato in lamiera di acciaio, media, e integra cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono una rotazione fluida e costante del gruppo di supporto. La ruota presenta un diametro di 200 mm e dispone di un cuscinetto a sfere di precisione, sigillato, che assicura durata e protezione dalla contaminazione. Il battistrada è in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, mentre il corpo ruota è in poliammide elettricamente conduttivo, caratteristiche che favoriscono la dispersione delle cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva del componente è di 229 mm. La capacità di carico statico è pari a 450 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico è di 150 kg per ruota alla velocità di 4 km/h e di 150 kg alla velocità di 3 km/h.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
2046XSX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582342178
Номер на материал S4
990060345
Основни атрибути
Сертифициране
Testato e monitorato da TÜV Süd
Тип
Ruota girevole con freno totale centralizzato
Обща ширина
70 mm
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
450 kg
Обща височина
229 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
1,66 kg
Име на продукта
Integral
Стандартен
EN12531 - Ruote per letti ospedalieri
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Количество отвори за монтаж на Болт
4
Намек
Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso.
Тип на фитинга
Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
51 mm
Позиция на резбата на Болт
7 mm
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Chiuso
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, media
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
70 mm
Интерференция при завъртане
320 mm
Изместване
60 mm
Радиус на завъртане
160 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
59 Shore D
Материал на тялото
Poilammide, elettricamente conduttivo
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Ширина на Резба
35 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
35 mm
Предпазители за резби
Parafili integrati
Цвят Резба
Grigio ardesia (simile a RAL7015)
Лагер
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Цвят на Колело
Grigio ardesia (RAL7015)
Комплект дръжки
Намек
Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso.
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Copertura individuale
La forma della copertura può essere personalizzata
Sicurezza certificata
Standard di prestazione certificato TÜV Süd
Manovrabilità confortevole
Superamento agevole degli ostacoli con grandi ruote e mozzi elastici
Funzione di commutazione a più stadi
Fino a tre posizioni di bloccaggio: bloccaggio direzionale, bloccaggio totale o mobilità libera
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Struttura estremamente resistente
Struttura estremamente robusta
Salta la galleria prodotti

Accessori

Accessorio
Adattatore
Adapter m. Gew. Stift

L'Adattatore è un accessorio progettato specificamente per ottimizzare la compatibilità e la funzionalità dei carrelli con ruote pivottanti. Con un peso di 0,1 kg, questo componente rappresenta una soluzione leggera e efficiente per applicazioni industriali e commerciali. L'accessorio è realizzato per garantire un'integrazione perfetta con i sistemi di rotelle esistenti, facilitando l'installazione e migliorando le prestazioni complessive del carrello. Ideale per ambienti dove la precisione e l'affidabilità sono requisiti fondamentali, l'Adattatore offre una soluzione pratica e duratura per professionisti e tecnici del settore.

Accessorio
Leva di commutazione
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

La Leva di commutazione è un Accessorio progettato per ottimizzare le funzionalità dei carrelli con ruote pivottanti, caratterizzato da un peso di 0,12 kg che ne garantisce una manipolazione agevole e un'integrazione efficiente nei sistemi di movimentazione. Questo componente tecnico consente il passaggio rapido tra diverse modalità operative, facilitando le operazioni di controllo direzionale e bloccaggio della ruota. La struttura compatta e il peso contenuto rendono la leva di commutazione ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una commutazione frequente e affidabile, assicurando prestazioni durature e una lunga vita utile del sistema di ruote.

Accessorio
Leva di commutazione
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

La Leva di commutazione è un Accessorio progettato per ottimizzare le funzionalità dei carrelli con ruote, caratterizzato da un peso di 0,06 kg che ne garantisce una manipolazione agevole e un'integrazione efficiente nei sistemi di bloccaggio e commutazione. Questo componente tecnico rappresenta una soluzione affidabile per applicazioni industriali e commerciali, dove la precisione e la durabilità sono requisiti fondamentali. La struttura compatta e il peso contenuto permettono un'installazione rapida e una manutenzione semplificata, rendendolo ideale per ambienti ad alta frequenza di utilizzo.

Accessorio
Leva di commutazione
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

La Leva di commutazione è un Accessorio progettato per ottimizzare le funzionalità dei carrelli con ruote pivottanti, caratterizzato da un peso di 0,09 kg che ne garantisce una manipolazione agevole e un'integrazione efficiente nei sistemi di movimentazione. Questo componente tecnico consente il controllo preciso della commutazione, facilitando le operazioni di cambio direzione e bloccaggio della ruota, essenziale per applicazioni industriali e logistiche che richiedono affidabilità e praticità d'uso.

Accessorio
Boccola del cuscinetto
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

La Boccola del cuscinetto è un Accessorio progettato per ottimizzare le prestazioni dei sistemi di rotolamento, caratterizzato da un peso di 0,04 kg che ne garantisce una gestione agevole durante l'installazione e la manutenzione. Questo componente rappresenta una soluzione tecnica affidabile per applicazioni che richiedono precisione e durabilità, offrendo un supporto strutturale essenziale per il corretto funzionamento dei cuscinetti in ambienti industriali e commerciali.

Accessorio
Barra profilata
Profilstahl 6kt-11x1000

La barra profilata è un accessorio progettato specificamente per ottimizzare le prestazioni e la funzionalità dei carrelli con ruote. Questo componente si caratterizza per una struttura robusta e una geometria profilata che garantisce una distribuzione uniforme dei carichi e una stabilità superiore durante il movimento. L'accessorio è realizzato con materiali di qualità industriale, selezionati per resistere all'usura e agli stress meccanici ripetuti. La barra profilata si integra perfettamente con i sistemi di sospensione esistenti, migliorando l'allineamento e riducendo le vibrazioni indesiderate. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità, questo accessorio rappresenta una soluzione tecnica completa per professionisti e ingegneri che necessitano di componenti performanti e durevoli nel tempo.

Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 200 mm
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 200 mm
Integral
2044XSX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Integral è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, progettata per l'impiego in ambito sanitario e ospedaliero. Il attacco di fissaggio è un perno con foro camma per barre profilate, in versione corta; il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento della ruota è realizzato in lamiera di acciaio, media, e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del fuso girevole. La ruota ha un diametro di 200 mm ed è dotata di cuscinetto a sfere di precisione, sigillato, che garantisce scorrimento regolare e durata nel tempo. Il battistrada è in poliuretano, iniettato, elettroconduttivo, mentre il corpo della ruota è in poliammide elettricamente conduttivo, per la dissipazione delle cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva del componente è di 229 mm. La capacità di carico statico è pari a 450 kg, mentre il carico dinamico è di 150 kg per ciascuna ruota, con velocità di 4 km/h e 3 km/h rispettivamente per i due valori di riferimento.

200 mm
229 mm
150 kg
200 mm
229 mm
150 kg