Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
L'Integral twin è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale dotata di perno con foro camma per barre profilate, dove il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media con cuscinetti a sfere di precisione per il supporto girevole. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, diametro di 125 mm e cuscinetto a sfere di precisione sigillato. L'altezza complessiva è di 150 mm. La capacità di carico dinamico è di 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, mentre quella statica raggiunge 375 kg. Ideale per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura e ospedalieri, ospedali, case di cura, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
2944USX125R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582341911
Номер на материал S4
990063533
Основни атрибути
Сертифициране
Testato e monitorato da TÜV Süd
Тип
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale
Обща ширина
63 mm
Товароносимост при 3 км/ч
125 kg
Товароносимост при 4 км/ч
125 kg
Статичен Товароносимост
375 kg
Обща височина
150 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
1,05 kg
Име на продукта
Integral twin
Стандартен
EN12531 - Ruote per letti ospedalieri
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Количество отвори за монтаж на Болт
4
Намек
Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso.
Тип на фитинга
Perno con Foro camma per barre profilate
Диаметър на Болт
28 mm
Дължина на Болт
96 mm
Позиция на резбата на Болт
19 mm
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, media
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
61,5 mm
Интерференция при завъртане
206 mm
Изместване
37,5 mm
Радиус на завъртане
103 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
91 Shore A
Твърдост на Резба (D)
40 Shore D
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Ширина на Резба
12 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
12 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Цвят на Колело
Grigio bianco (RAL9002)
Комплект дръжки
Намек
Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso.
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
Supporto fissato
Blocco totale per bloccare simultaneamente la ruota e la parte girevole
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Sicurezza certificata
Standard di prestazione certificato TÜV Süd
Manovrabilità confortevole
Superamento agevole degli ostacoli con grandi ruote e mozzi elastici
Funzione di commutazione a più stadi
Fino a tre posizioni di bloccaggio: bloccaggio direzionale, bloccaggio totale o mobilità libera
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Protezione del pavimento con distribuzione del carico
Due ruote distribuiscono il carico e riducono le impronte sul pavimento
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Struttura estremamente resistente
Struttura estremamente robusta
Salta la galleria prodotti

Accessori

Accessorio
Adattatore
Adapter m. Gew. Stift

L'Adattatore è un accessorio progettato specificamente per ottimizzare la compatibilità e la funzionalità dei carrelli con ruote pivottanti. Con un peso di 0,1 kg, questo componente rappresenta una soluzione leggera e efficiente per applicazioni industriali e commerciali. L'accessorio è realizzato per garantire un'integrazione perfetta con i sistemi di rotelle esistenti, facilitando l'installazione e migliorando le prestazioni complessive del carrello. Ideale per ambienti dove la precisione e l'affidabilità sono requisiti fondamentali, l'Adattatore offre una soluzione pratica e duratura per professionisti e tecnici del settore.

Accessorio
Leva di commutazione
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

La Leva di commutazione è un Accessorio progettato per ottimizzare le funzionalità dei carrelli con ruote pivottanti, caratterizzato da un peso di 0,12 kg che ne garantisce una manipolazione agevole e un'integrazione efficiente nei sistemi di movimentazione. Questo componente tecnico consente il passaggio rapido tra diverse modalità operative, facilitando le operazioni di controllo direzionale e bloccaggio della ruota. La struttura compatta e il peso contenuto rendono la leva di commutazione ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una commutazione frequente e affidabile, assicurando prestazioni durature e una lunga vita utile del sistema di ruote.

Accessorio
Leva di commutazione
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

La Leva di commutazione è un Accessorio progettato per ottimizzare le funzionalità dei carrelli con ruote, caratterizzato da un peso di 0,06 kg che ne garantisce una manipolazione agevole e un'integrazione efficiente nei sistemi di bloccaggio e commutazione. Questo componente tecnico rappresenta una soluzione affidabile per applicazioni industriali e commerciali, dove la precisione e la durabilità sono requisiti fondamentali. La struttura compatta e il peso contenuto permettono un'installazione rapida e una manutenzione semplificata, rendendolo ideale per ambienti ad alta frequenza di utilizzo.

Accessorio
Leva di commutazione
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

La Leva di commutazione è un Accessorio progettato per ottimizzare le funzionalità dei carrelli con ruote pivottanti, caratterizzato da un peso di 0,09 kg che ne garantisce una manipolazione agevole e un'integrazione efficiente nei sistemi di movimentazione. Questo componente tecnico consente il controllo preciso della commutazione, facilitando le operazioni di cambio direzione e bloccaggio della ruota, essenziale per applicazioni industriali e logistiche che richiedono affidabilità e praticità d'uso.

Accessorio
Boccola del cuscinetto
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

La Boccola del cuscinetto è un Accessorio progettato per ottimizzare le prestazioni dei sistemi di rotolamento, caratterizzato da un peso di 0,04 kg che ne garantisce una gestione agevole durante l'installazione e la manutenzione. Questo componente rappresenta una soluzione tecnica affidabile per applicazioni che richiedono precisione e durabilità, offrendo un supporto strutturale essenziale per il corretto funzionamento dei cuscinetti in ambienti industriali e commerciali.

Accessorio
Barra profilata
Profilstahl 6kt-11x1000

La barra profilata è un accessorio progettato specificamente per ottimizzare le prestazioni e la funzionalità dei carrelli con ruote. Questo componente si caratterizza per una struttura robusta e una geometria profilata che garantisce una distribuzione uniforme dei carichi e una stabilità superiore durante il movimento. L'accessorio è realizzato con materiali di qualità industriale, selezionati per resistere all'usura e agli stress meccanici ripetuti. La barra profilata si integra perfettamente con i sistemi di sospensione esistenti, migliorando l'allineamento e riducendo le vibrazioni indesiderate. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità, questo accessorio rappresenta una soluzione tecnica completa per professionisti e ingegneri che necessitano di componenti performanti e durevoli nel tempo.