Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole con freno totale Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in ghisa o ferro forgiato pesante con doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire massima resistenza e durata. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per un movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 250 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 305 mm. La capacità di carico dinamico è di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 1000 kg. Questa soluzione è ideale per industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, e carrelli di produzione e da piattaforma.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
9682IFP250P63 CL67
EAN
4031582366211
Номер на материал S4
990838200
Core attributes
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
116 mm
Товароносимост при 4 км/ч
500 kg
Товароносимост при 6 км/ч
400 kg
Статичен Товароносимост
1000 kg
Обща височина
305 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
5,89 kg
Име на продукта
Kappa
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
135 mm
Ширина на плаката
110 mm
Housing
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo, Rinforzato
Материал
Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Диаметър на купол
111 mm
Интерференция при завъртане
375 mm
Изместване
61 mm
Радиус на завъртане
187,5 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
68 Shore A
Материал на тялото
Alluminio
Материал на реазбата
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
250 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio/antitraccia
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria prodotti

Accessori

Accessorio
Protezione per i piedi
Foot Protection Ø250

L'Accessorio rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote e rotelle industriali, offrendo funzionalità di supporto e ottimizzazione delle prestazioni operative. Questo elemento accessorio, caratterizzato da un peso di 0 kg, è stato sviluppato per garantire compatibilità con diverse configurazioni di rotelle, contribuendo al miglioramento dell'efficienza meccanica e della durata operativa del sistema complessivo.

Ruota 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

La ruota Elastech per ruote pivottanti presenta un diametro di 250 mm con una larghezza del battistrada di 50 mm, realizzata con corpo in alluminio e battistrada in gomma elastica, nera, vulcanizzata. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm con foro assale di 20 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico dinamico è di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 1000 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 250 mm
Ruota girevole 250 mm
Kappa
9680IFP250P63 CL67

La ruota girevole Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, supportata da cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 250 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 305 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo è di 1000 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che in carrelli di produzione e da piattaforma.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Varianti
Ruota fissa 250 mm
Ruota fissa 250 mm
Kappa
9688IFP250P63 CL67

La ruota fissa Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e alloggiamento realizzato in ghisa, o ferro forgiato, pesante per garantire massima robustezza. La ruota presenta corpo in alluminio con battistrada in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato e cuscinetti a sfere di precisione per un funzionamento fluido e duraturo. Il diametro della ruota è di 250 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 305 mm. La capacità di carico dinamico è di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, con carico statico massimo di 1000 kg. Ideale per industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, sistemi AGV pesanti.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 250 mm
Ruota girevole 250 mm
Kappa
9680IFP250P63 CL67

La ruota girevole Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, supportata da cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 250 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 305 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo è di 1000 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che in carrelli di produzione e da piattaforma.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Varianti
Ruota fissa 250 mm
Ruota fissa 250 mm
Kappa
9688IFP250P63 CL67

La ruota fissa Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e alloggiamento realizzato in ghisa, o ferro forgiato, pesante per garantire massima robustezza. La ruota presenta corpo in alluminio con battistrada in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato e cuscinetti a sfere di precisione per un funzionamento fluido e duraturo. Il diametro della ruota è di 250 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 305 mm. La capacità di carico dinamico è di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, con carico statico massimo di 1000 kg. Ideale per industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, sistemi AGV pesanti.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg