Ruota fissa 250 mm
Kappa
Order number:
990838201
EAN:
4031582366259
Numero articolo:
9688IFP250P63 CL67
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Struttura robusta
La ruota fissa Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e alloggiamento realizzato in ghisa, o ferro forgiato, pe...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota fissa Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e alloggiamento realizzato in ghisa, o ferro forgiato, pesante per garantire massima robustezza. La ruota presenta corpo in alluminio con battistrada in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato e cuscinetti a sfere di precisione per un funzionamento fluido e duraturo. Il diametro della ruota è di 250 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 305 mm. La capacità di carico dinamico è di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, con carico statico massimo di 1000 kg. Ideale per industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, sistemi AGV pesanti.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali