Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole con freno totale Zeta stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetto a rulli inossidabile per prestazioni ottimali in ambienti gravosi. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico massima di 1000 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e resistenza alla corrosione.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
8677UAD200P63
EAN
4031582313758
Номер на материал S4
990830196
Core attributes
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
500 kg
Товароносимост при 6 км/ч
400 kg
Статичен Товароносимост
1000 kg
Обща височина
240 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-30 °C
Общо тегло
3,29 kg
Име на продукта
Zeta stainless
Стандартен
EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
74 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
74 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Housing
Цвят
Acciaio Inossidabile
Форма Вилица
Largo, Rinforzato
Материал
Acciaio Inossidabile, Pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
322 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
161 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetto a rulli, Inossidabile
Цвят на Колело
Bianco naturale
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
Uso ininterrotto
Cuscinetto girevole con anello antipolvere per movimento continuo e ininterrotto
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
Testa girevole temprata
Coperture dei cuscinetti rinforzate e trattate termicamente
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 200 mm
Ruota girevole 200 mm
Zeta stainless
8670UAD200P63

La ruota girevole Zeta stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetto a rulli inossidabile, con diametro di 200 mm che assicura prestazioni ottimali anche in ambienti gravosi. L'altezza complessiva della ruota è di 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 1000 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e resistenza alla corrosione.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 200 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 200 mm
Zeta stainless
8671UAD200P63

La ruota girevole con blocco direzionale Zeta stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetto a rulli inossidabile per prestazioni ottimali in ambienti gravosi. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico massima di 1000 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e resistenza alla corrosione.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianti
Ruota fissa 200 mm
Ruota fissa 200 mm
Zeta stainless
8678UAD200P63

La ruota fissa Zeta stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile pesante che garantisce elevata resistenza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, mentre il sistema di rotazione è assicurato da cuscinetti a rulli inossidabili per prestazioni ottimali anche in ambienti severi. Il diametro della ruota è di 200 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 240 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, mentre la capacità statica massima è di 1000 kg, rendendo questa soluzione ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e affidabilità operativa.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 200 mm
Ruota girevole 200 mm
Zeta stainless
8670UAD200P63

La ruota girevole Zeta stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetto a rulli inossidabile, con diametro di 200 mm che assicura prestazioni ottimali anche in ambienti gravosi. L'altezza complessiva della ruota è di 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 1000 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e resistenza alla corrosione.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 200 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 200 mm
Zeta stainless
8671UAD200P63

La ruota girevole con blocco direzionale Zeta stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetto a rulli inossidabile per prestazioni ottimali in ambienti gravosi. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico massima di 1000 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e resistenza alla corrosione.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianti
Ruota fissa 200 mm
Ruota fissa 200 mm
Zeta stainless
8678UAD200P63

La ruota fissa Zeta stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile pesante che garantisce elevata resistenza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, mentre il sistema di rotazione è assicurato da cuscinetti a rulli inossidabili per prestazioni ottimali anche in ambienti severi. Il diametro della ruota è di 200 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 240 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, mentre la capacità statica massima è di 1000 kg, rendendo questa soluzione ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e affidabilità operativa.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg