Ruota fissa 200 mm
Zeta stainless
Order number:
990830205
EAN:
4031582313895
Numero articolo:
8678UAD200P63
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota fissa Zeta stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciai...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota fissa Zeta stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile pesante che garantisce elevata resistenza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, mentre il sistema di rotazione è assicurato da cuscinetti a rulli inossidabili per prestazioni ottimali anche in ambienti severi. Il diametro della ruota è di 200 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 240 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, mentre la capacità statica massima è di 1000 kg, rendendo questa soluzione ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e affidabilità operativa.
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
Uso ininterrotto
Cuscinetto girevole con anello antipolvere per movimento continuo e ininterrotto
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
Testa girevole temprata
Coperture dei cuscinetti rinforzate e trattate termicamente