Ruota girevole 200 mm
Zeta stainless
Order number:
990830097
EAN:
4031582313475
Numero articolo:
8670UAD200P63
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota girevole Zeta stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acc...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole Zeta stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetto a rulli inossidabile, con diametro di 200 mm che assicura prestazioni ottimali anche in ambienti gravosi. L'altezza complessiva della ruota è di 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 1000 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e resistenza alla corrosione.
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
Uso ininterrotto
Cuscinetto girevole con anello antipolvere per movimento continuo e ininterrotto
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
Testa girevole temprata
Coperture dei cuscinetti rinforzate e trattate termicamente