Ruota girevole con freno totale 125 mm
Zeta
Order number:
990837711
EAN:
4031582366020
Numero articolo:
4687IFP125P63
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
Zeta è una ruota girevole con freno totale, progettata per carichi gravosi e per un impiego preciso in ambito industriale. La pi...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Zeta è una ruota girevole con freno totale, progettata per carichi gravosi e per un impiego preciso in ambito industriale. La piastra di fissaggio è di tipo rettangolare e consente un ancoraggio stabile e sicuro della ruota alla struttura del carrello o dell'attrezzatura. Il corpo portante è realizzato in lamiera di acciaio, molto pesante, che garantisce elevata robustezza e resistenza meccanica. Il gruppo di rotazione è dotato di doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura una rotazione fluida e precisa anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che riducono l'attrito e migliorano la scorrevolezza. Il battistrada è in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, mentre il corpo della ruota è in alluminio, combinazione che unisce leggerezza, aderenza e assenza di segni sulla pavimentazione. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La capacità di carico statico è pari a 600 kg, mentre quella dinamica è compresa tra 240 kg e 300 kg, con velocità di riferimento rispettivamente di 6 km/h e 4 km/h. Il prodotto è indicato per applicazioni nell'industria aerospaziale, nelle attrezzature aeroportuali, presso i produttori automobilistici OEM, nei carrelli di produzione e da piattaforma e nelle attrezzature per il trasporto.
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
Trazione affidabile
Battistrada ottimizzati per garantire aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Blocco direzionale ottimizzato
Bloccaggio direzionale regolabile a 2x180° o 4x90°
Manutenzione rapida
Cuscinetti girevoli lubrificati con grasso a lunga durata e dotati di ingrassatore per una facile manutenzione
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Testa girevole temprata
Coperture dei cuscinetti rinforzate e trattate termicamente